Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
Permanently Mounted Sensors

Partial discharge (PD) testing plays a critical role in the health of your electrical assets. But some equipment is hard to access or unsafe to open while energized, making testing a challenge. With permanently mounted sensors, it’s possible to conduct online partial discharge (OLPD) testing without exposing workers to danger or shutting down your critical facility. Testing is safer and more efficient, and you get the critical information you need to optimize your electrical assets.

Idealne rozwiązanie dla:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Korzyści

Safer periodic testing without the need for PPE occurs as sensor are placed on equipment that is dangerous to test which enables monitoring during normal operation
Increased testing efficiencies that save time and money are possible with sensors mounted in easy-to-access locations
Fewer costly scheduled shutdowns are needed to perform testing when you have ongoing, sensor-enabled equipment monitoring
Increased system availability happens when sensors provide real-time information on the health of electrical assets

Właściwości

Permanently mounted sensors are placed in hard-to-access equipment with leads connected to ports at convenient locations for easy access
Installation takes place during a facility outage or scheduled downtime, but ideally during electrical system installation for new facilities 
OLPD testing is completed during normal operations, using the sensors for safe and efficient data collection

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Kluczowe obszary usług: Usługi projektowe, Usługi optymalizacji wydajności, Szkolenia, Reagowanie awaryjne, Konserwacja prewencyjna, Konserwacja prewencyjna aplikacji przemysłowych, Usługi zdalne, Części zapasowe i zarządzanie częściami, Generator Services
PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja