The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
Rodzina produktu

Circuit Breaker Testing and Maintenance

Circuit breakers play a critical role in protecting the people and equipment in your critical facility, and they are integral in limiting the damage should a fault occur. But like all electrical components, circuit breakers can and do fail. Comprehensive NETA-based testing and maintenance services ensure circuit breakers work when they are needed.

Pobierz broszurę
Idealne rozwiązanie dla:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Manufacturing

Korzyści

Increased system availability occurs as operational issues are regularly identified and corrected
Improved worker safety happens when circuit breakers operate per specifications
Reduced unplanned downtime is due to elimination of circuit breaker malfunctions or failures
Lower overall maintenance costs are achieved due to ongoing oversight of assets that reduces larger, more costly issues
Proper protection for your critical equipment requires proper circuit breaker performance achieved through maintenance
Longer equipment operating life happens as the protection system is optimized to remove factors that cause premature aging

Właściwości

NETA-certified acceptance testing and maintenance ensures proper operation of protective devices and protection for the electrical system\
Setting verification in accordance with your facility’s short circuit/coordination study ensures circuit breakers will trip according to specifications
Infrared scans provide early detection of hot spots that can lead to costly and dangerous problems if not addressed
Arc flash studies help mitigate potential electrical hazards for personnel who work on or near energized circuits, and include recommendations for bringing your facility into compliance with critical safety regulations
 

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Kluczowe obszary usług: Usługi projektowe, Usługi optymalizacji wydajności, Szkolenia, Reagowanie awaryjne, Konserwacja prewencyjna, Konserwacja prewencyjna aplikacji przemysłowych, Usługi zdalne, Części zapasowe i zarządzanie częściami, Generator Services
PARTNERZY
MY ACCOUNT
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja