Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
Generator Preventive Maintenance for Industrial Applications

Backup power systems rely on well maintained generators to provide backup power during extended power outages. Regular maintenance ensures your generator can start quickly to assume the full load and keep your critical facility running.

Idealne rozwiązanie dla:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Korzyści

Maximized reliability is achieved with regular checks of the generators mechanical, cooling, and fuel systems
Minimized repair costs are the result of having ongoing service that prevents failures, which often lead to emergency repair
Ensured business continuity is possible when generators and starting batteries have been properly maintained and tested

Właściwości

Mechanical systems inspection includes the checking of connections and components to uncover any flaws including corrosion, leaks, cracks, abrasions, and low fluid levels
Regular exercising of the generator engine ensures proper lubrication, prevents contact oxidation, and uses fuel prior to deterioration
Lubrication services includes checking of engine oil and performing oil and filter changes as needed
Cooling system check verifies the proper level of coolant solution, radiator cleanliness, and operation of coolant heater
Fuel system check includes an assessment of fuel degradation, charge-air components, and engine air intake components
Battery testing eliminates backup power system failures due to weak or undercharged starting batteries
Load bank testing validates that the backup generation system performs to design specifications and is able to support the load

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Kluczowe obszary usług: Usługi projektowe, Usługi optymalizacji wydajności, Szkolenia, Reagowanie awaryjne, Konserwacja prewencyjna, Konserwacja prewencyjna aplikacji przemysłowych, Usługi zdalne, Części zapasowe i zarządzanie częściami, Generator Services
PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja