Platform Vertiv™ Avocent® ADX
sierpnia 31, 2021
Platform Vertiv™ Avocent® ADX został zbudowany w oparciu o bezpieczną wspólną architekturę, która umożliwia bezproblemową integrację i rozbudowę, tworząc otwartą, a zarazem elastyczną platformę zarządzania IT – od konfiguracji korporacyjnych po brzegowe.Platform Avocent® ADX zapewnia najwyższą wydajność i elastyczność, bezpieczeństwo oraz umożliwia automatyzację, zarządzanie, monitorowanie i sterowanie wszystkimi urządzeniami, jak żadne inne rozwiązanie dostępne na rynku.
Przedstawiamy Platform Vertiv™ Avocent® ADX
Nowe rozwiązania Avocent do cyfrowego zarządzania IT, które spełniają dynamiczne potrzeby rynku, od przedsiębiorstwa po brzeg sieci – elastyczne modułowe rozwiązania dla różnych, zmieniających się potrzeb rynku i obciążeń roboczych.
Platforma zarządzania
Zdalne zarządzanie, automatyzacja, bezpieczeństwo i odporność dla pozapasmowego zarządzania infrastrukturą IT.
Menedżer szafy rack
Menedżer szafy rack Vertiv™ Avocent® ADX fizycznie łączy się z modułami interfejsu lub bezpośrednio z procesorami usług, listwami rack PDU lub urządzeniami sieciowymi. Zapewnia obsługę PoE, konsolidację IP i translację adresów sieciowych.
Moduły interfejsu
Moduły interfejsów łączą się z urządzeniami Menedżera szafy Avocent® ADX i docelowymi urządzeniami końcowymi. Bazują one na protokole IP i zapewniają dostęp KVM oraz szeregowy.

Platform Vertiv™ Avocent® ADX
TYLKO Platform Vertiv™ Avocent® ADX zapewnia:
- Wspólną architekturę z otwartą platformą i interfejsami API
- Elastyczne i skalowalne wdrożenia
- Najszybsze i najbardziej zaawansowane funkcje KVM
- Najbardziej rozbudowane zarządzanie urządzeniami IT
- Dostęp przez KVM, szeregowy, procesor serwisowy z poziomu jednego urządzenia
- Ponad 100 jednoczesnych użytkowników
- Architektura w pełni cyfrowa
- Wielopoziomowe zabezpieczenia dla użytkowników i urządzeń
- Natywna pamięć USB-C odpowiadająca trendom IT

Kluczowe możliwości i korzyści
Możliwości |
Korzyści |
|
Uproszczone zarządzanie i sterowanie infrastrukturą wirtualną i fizyczną w całym przedsiębiorstwie i brzegu sieci |
|
Bezpieczny i łatwy do kontroli dostęp do urządzeń dla operatorów IT |
|
Zwiększenie efektywności wprowadzania zmian w urządzeniach IT |
Zarządzanie, sterowanie, bezpieczeństwo i automatyzacja infrastruktury IT z poziomu jednej platformy
Rynek IT zmienia się, podobnie jak rozwiązania

Współczesne IT
- Sprzęt lokalny
- Brak lub ograniczony dostęp zdalny
- Brak możliwości sprostania rosnącym wymaganiom w zakresie wydajności
- Ręczna konfiguracja IT
- Wyzwania związane z wieloma produktami do zarządzania
- Starzejąca się technologia i możliwości

Przyszłościowe IT
- Zarządzanie środowiskiem hybrydowym
- Możliwość pracy zdalnej
- Skalowanie systemów od przedsiębiorstwa po brzeg
- Automatyzacja zarządzania IT centrum danych
- Wbudowane oraz otwarte standardy i platformy
- Wysoki poziom bezpieczeństwa