The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Network and Server

Complete power protection and battery backup for business network equipment, servers, storage, and other critical equipment.

Vertiv™ Edge Single Phase UPS

500 VA - 3000 VA

Vertiv Edge is a cost-effective choice for protecting server and networking equipment in distributed and Edge IT applications.

Learn More

Vertiv™ Edge Lithium-Ion UPS

1500 VA - 3000 VA

The Vertiv Edge Lithium-Ion line interactive UPS provides both power conditioning and battery backup to critical IT equipment such as servers and network gear ensuring your business-critical applications are protected in the event of an unanticipated loss of power or an unprecedented power surge.

Learn More

Liebert® GXE

1000 VA - 10.000 VA

The Vertiv™ Liebert® GXE UPS is an online double conversion single phase UPS which offers power protection in an affordable and efficient system with deployment and operation flexibility.

Vertiv™ Liebert® GXE 1000-3000VA UPS

Vertiv™ Liebert® GXE 6000-10000VA UPS

Liebert® GXT5

750 VA - 20.000 VA

The Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS is an online double conversion UPS solution which offers premium power outage protection and continuous power conditioning in a compact and flexible rack/tower design.

Learn More about Vertiv Liebert® GXT5, 750 VA - 3000VA, 230V UPS

Learn More about Vertiv Liebert® GXT5, 5000VA - 20 kVA, 230V UPS

Liebert® GXT5 Lithium-Ion

1000 VA - 10.000 VA

The Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion online double-conversion UPS provides the highest level of power conditioning and power protection for critical business IT systems such as network equipment and business servers.

Learn More about Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion UPS 1000 - 3000 VA, 230V

Learn More about Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion UPS 5,000 - 10,000 VA

Liebert APS UPS

5000 VA - 20.000 VA

The Liebert® APS is an on-line, modular UPS that provides mission-critical availability while reducing costs and maintaining flexibility for the future.

Learn More

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja