Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
Liebert PCW, jednostka z agregatem wody lodowej do chłodzenia pomieszczeń

Liebert PCW jest idealnym systemem chłodzenia z agregatem wody lodowej, stanowiącym wydajne rozwiązanie do klimatyzowania centrów przetwarzania danych i serwerowni. Ten system chłodzenia wodą jest dostępny w szerokiej gamie konfiguracji i mocy, mieszczących się w zakresie od 25 do 220 kW.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
  • Budownictwo i inżynieria
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting

Liebert PCW jest idealnym systemem chłodzenia z agregatem wody lodowej, stanowiącym wydajne rozwiązanie do klimatyzowania centrów przetwarzania danych i serwerowni. Ten system chłodzenia wodą jest dostępny w szerokiej gamie konfiguracji i mocy, mieszczących się w zakresie od 25 do 220 kW.

Korzyści

Dostępna jest wersja o wysokim delta T wody lodowej dla zmaksymalizowania  chłodzenia z freecoolingiem oraz zapewnienia odpowiedniej temperatury powietrza dla serwerów. Projekt uwzględnia stosunki wodne z zakresu 20°C / 32°C
Oszczędność do 65% wydajności energetycznej: Liebert PCW to jednostka chłodzenia z agregatem wody lodowej mocowana do podłogi z najwyższą wydajnością w swojej klasie
 Urządzenie jest odpowiednie dla wszystkich środowisk centrów przetwarzania danych z szeroką gamą dostępnych konfiguracji, aby spełnić wszystkie wymogi konsumentów
 Uproszczona instalacja niezależnie od wybranej konfiguracji
 Gotowość do pracy w środowisku chmury obliczeniowej: Liebert PCW to system idealny do centrów przetwarzania danych działających w warunkach zmiennego obciążenia i zmiennych temperatur, typowych dla środowisk chmury obliczeniowej

Właściwości

Wentylator EC 2.0: W jednostkach Liebert PCW znajdują się wentylatory EC znacznie zmniejszające poziom hałasu podczas pracy przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności systemu
Wewnętrzne przewody wentylacyjne systemu: Nowoczesny design wężownicy i panelu elektrycznego plasuje model Liebert PCW w czołówce urządzeń do klimatyzacji precyzyjnej dla centrów przetwarzania danych
 Wydajna technologia nawilżania: Aby zapewnić odpowiednie nawilżenie powietrza, Liebert® PCW korzysta z nawilżacza ultradźwiękowego. Dostępne są alternatywne nawilżacze działające na podczerwień lub nawilżacze elektrodowe
 Sterownik Vertiv iCOMTM: Inteligentny tryb to unikalny algorytm sterowania stworzony do zastosowania w SmartAisleTM(zabudowie zimnego korytarza) w celu dynamicznego dostosowania przepływu powietrza i chłodzenia dopasowanego do potrzeb serwerów, eliminującego potrzebę przechładzania obiektu.
 Najlepsze rozwiązanie: Liebert PCW działa razem z agregatem wody lodowej z efektem adiabatycznym Liebert® AFC, aby zapewnić optymalną wydajność całego systemu klimatyzacji precyzyjnej
 Uproszczona instalacja: Nogi z regulacją wysokości, szybkie podłączanie zestawu przewodów i wody na życzenie umożliwiają łatwą instalację  

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Klimatyzacja precyzyjna
PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja