Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
Liebert DCL – Modułowe chłodzenie szaf do 35 kW

Moduł Liebert DCL to jednostka do zarządzania energią cieplną do bocznego mocowania do szaf serwerowych oferująca szeroki zakres funkcji zaprojektowanych specjalnie dla zastosowań w centrach danych . Urządzenie jest dostępne w dwóch różnych architekturach: z pętlą zamkniętą lub hybrydową oraz w wielu konfiguracjach do czterech szaf serwerowych, które spełnią wszelkie potrzeby klienta.

Pobierz broszurę
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting

Korzyści

Elastyczność
 Konstrukcja z obiegiem zamkniętym i hybrydowym
 Różny rozmiar, wysokość i głębokość, w odpowiedzi na różne 42 U lub 47 U
 Liczne kombinacje szaf i modułów chłodzących, do 4 szaf na 1 jednostkę chłodzącą (po 2 z każdej strony)
 3-drożny zawór regulowany do 2 drożnego
 Wentylatory EC o zmiennej prędkości do modulowania przepływu powietrza.
 Logiczne sterowanie temperaturą i zaworami w oparciu o wybór czujników.
 Zdalne czujniki temperatury szafy z 2 sondami
 Kółka usprawniające przemieszczanie.
 Komunikacja wielu jednostek komunikuje usprawniająca działanie systemu i zużycie energii. 
 Duży wyświetlacz graficzny iCOM umożliwiający łatwą nawigację i wyraźne wyświetlanie danych.
 
Dostępność
 Samodzielnie dostosowuje się do zmieniających się warunków, zapewniając precyzyjną całodobową kontrolę środowiska
 Sterownik Liebert iCOM zapewnia: Odporną na awarię logikę sterowania (dla maksymalizacji prędkości wentylatora i przepływu wody w przypadku awarii sterownika), monitorowanie statusu drzwi szafy i automatyczne zwalnianie drzwi
 Opcja podwójnego zasilania
 Wersja z podwójną wężownicą
 Zdalne monitorowanie za pomocą karty IS-Unity (protokoły SNMP V3 / https) 
 
Najniższy całkowity koszt posiadania
 Wyższa temperatura powietrza powrotnego maksymalizująca wydajność chłodzenia.
 Łatwość instalacji i konserwacji – wymagany dostęp tylko z przodu i z tyłu.
 Wydajna praca wentylatorów o zmiennej prędkości EC zmniejszająca zużycie energii.
 
Rozwiązanie idealne dla
 Małych i średnich centrów danych.
 Do podłóg zwykłych i podniesionych.
 Do pomieszczeń z niskim sufitem, w których nie ma możliwości kanałowego rozprowadzania powietrza.
 Kompletne rozwiązanie dla małych pomieszczeń informatycznych 

Właściwości

 Drzwi szafy: Monitorowanie stanu i automatyczne zwalnianie
 Logika sterowania „Fail Safe” (dla maksymalizacji prędkości wentylatora i przepływu wody w przypadku awarii sterownika)
 3-drożny zawór regulowany do 2 drożnego
 Wersja z podwójną wężownicą
 Wentylatory EC o zmiennej prędkości dla automatycznej modulacji przepływu powietrza zgodnie z potrzebami serwera
 Przepustnice nadciśnieniowe zapobiegające przepływowi powietrza przez niepracujące urządzenie
 Górne i / lub dolne połączenia dla wszystkich mediów
 Dostępna opcja podwójnego zasilania
 Efektywna praca z zastosowaniem sterownika iCOM TM 

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Klimatyzacja precyzyjna
PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja