Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź resellera

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Nazwa modelu produktu

Watchdog 100-P UK

Environmental Monitor, on-board temperature, humidity and dew-point sensors, one relay contact, capacity to add 8 additional external sensors (4 RJ12 and 4 Dry Contact/ 0-5V), built-in PoE, British power supply included.

Pobierz broszurę
Login to Save for Later
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Edukacja
  • Opieka zdrowotna
  • Administracja publiczna
  • Produkcja
  • Wojsko, obronność, przestrzeń powietrzna i systemy rakietowe
  • Usługi specjalistyczne
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
  • Telekomunikacja
  • Transport
Gwarancja: Vertiv Geist Environmental Monitors come with a standard three-year warranty that is automatically extended to five years if the product is registered within 120 days of purchase.

Korzyści

Protect critical IT infrastructure by strategically monitoring data center, server room and network closet environments. 
View real time sensor data from a secure web interface and receive alerts via Email, SNMP, or Email-to-SMS. 
Receive alerts of out-of-range conditions to ensure they are addressed before resulting in downtime. 
Standard three-year warranty, upgraded to five years with product registration. 

Właściwości

On-board temperature, humidity, and dew point sensor. 
Add additional sensors to expand the monitoring capabilities. 
Simple to install and configure, requires no special software other than a standard web browser. 

Vertiv Geist Environmental Monitors include on-board temperature, humidity, and dew point sensors. Additional Plug-n-Play and Dry Contact/ 0-5V sensor capacity enables users to deploy a comprehensive and cost-effective environmental monitoring solution to minimize risks to critical infrastructure.

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Kluczowe obszary produktów: Dystrybucja zasilania, Monitorowanie
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
+1 954 377 7101
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Kluczowe obszary produktów: Monitorowanie
Vertiv (Liebert Monitoring Support)
+1 800 222 5877 Option 2
USA
Kluczowe obszary produktów: Oprogramowanie, Zarządzanie infrastrukturą IT, Monitorowanie

Często zadawane pytania

Q
Why do I have an alarm showing tripped even though the current value is below the threshold?
A
Each alarm has a 1-unit hysteresis built-in to help limit nuisance alarms. This means that a value must change by 1 unit before the alarm will clear. For example, if there is a temperature alarm set with a high trip of 75F, the value must fall below 74F before the alarm will actually clear. A clear delay will need to be set and configured on the that alarm.
Q
How can I re-order the sensor OIDs on a Watchdog device?
A
To change the order in which sensors are mapped to an OID the user will need to unplug all sensors from the device and wait 1-2 minutes until they show unplugged on the web interface (will read unavailable at first). After they show unplugged, check the "remove all unplugged devices" box and then click the save changes button. After a couple minutes they can begin reconnecting sensors in the order you would like them in.
Q
My Watchdog 15 is showing a higher temperature than what my thermostat is showing.
A
In still air environments the onboard sensor is susceptible to higher temperature readings due to circuit board heating. With that, air temperatures in a room are rarely, if ever, uniform throughout the space, due to convection currents, relative proximity to sources of heat and cold air, and other thermal effects. Our Watchdog products have an internal temperature offset that you can adjust to compensate for board heating. This is found by selecting the Configuration Wrench in Sensors-Overview.
PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja