The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Produkt

Albér Continuous Load Units – CLU

These DC load units, which have automatic control and can interface with the BCT-2000, may be used in both constant power or current applications. Covers are available for DC load units.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Idealne rozwiązanie dla:
  • Przemysł chemiczny/petrochemiczny (bez paliwowego i gazowego)
  • Energia nuklearna
  • Ropa naftowa i gaz
  • Produkcja energii elektrycznej
  • Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej/gazu
Gwarancja: One year limited warranty against defects in material and workmanship.

Właściwości

The three steps of battery monitoring automation, enabled by the Alber Cellcorder CRT-400 cell resistance tester
List of benefits for the continuous battery monitoring of the Alber Cellcorder CRT-400
​Mounted on lockable, hard rubber casters for portability
Computerized control secures safe testing
Standard units are available from 21VDC to 270VDC Each CLU is housed in an aluminum enclosure with expanded metal sides and top for excellent ventilation. This enclosure is mounted on lockable, hard rubber casters for portability.
The conservative rating of the load resistors and the fan cooling system keep the frame from reaching excessive temperatures.
All continuous load devices are rated in constant current, but can be used for constant power testing when used with the Alber BCT-2000 battery capacity test system.
Standard units are available from 21VDC to 270VDC. Custom load units for voltages outside this range can be readily designed and manufactured. 
Instrukcje
Broszury i karty charakterystyki

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Kluczowe obszary produktów: Dystrybucja zasilania, Monitorowanie
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja