Avocent HMXMGR Management Appliance
The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Broadcast and Entertainment
- Military Defense Aerospace and Missile
Avocent HMXMGR Management Appliance
The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.
- Broadcast and Entertainment
- Military Defense Aerospace and Missile
Korzyści
Właściwości
Specyfikacja techniczna
- Product Overview
- Typ
- HPKVM
- Porty wejścia
- N/A
- Porty wyjścia
- N/A
- Złącze wideo
- N/A
- Rozdzielczość obrazu
- N/A
- Graphic Mode
- Typ
- HPKVM
- Porty wejścia
- N/A
- Porty wyjścia
- N/A
- Złącze wideo
- N/A
- Rozdzielczość obrazu
- N/A
- Internal Modem
- No
- Service Processor support
- NO
- Power Description
- Power Supply(s)
- Yes
- Input Power (Maximum)
- 100 to 240 VAC, 4A maximum, 50 to 60 Hz
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- N/A
- USB ports
- Not Active
- USB Hub Support
- N/A
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 0 to 40ºC / 32 to 104ºF
- Humidity
- 10% to 90% non-condensing
- Storage Temperature
- -31° to 158°F (-35° to 70°C)
- Physical Characteristics
- Waga (lb/kg)
- 13 lbs
- Waga (lb/kg)
- 5.9 kgs
- Wysokość (cm/mm)
- 1.7 in
- Wysokość (cm/mm)
- 43.18 kgs
- Szerokość (cm/mm)
- 16.8 in
- Szerokość (cm/mm)
- 426.72 mm
- Głębokość (cale/mm)
- 14 in
- Głębokość (cale/mm)
- 355.6 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, FCC, UL
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.