The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Nazwa modelu produktu

Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ IP KVM

Przełącznik KVM IPIQ, stanowiący część ekosystemu Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem, to rozwiązanie KVM IP o wysokości 0 U, umożliwiające skalowanie od zastosowań brzegu po przedsiębiorstwa, usprawniające zdalny dostęp i rozwiązywanie problemów z urządzeniami IT dzięki obsłudze wideo o wyższej rozdzielczości.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Login to Save for Later
Najważniejsze zalety
Najszybsze i najbardziej zaawansowane funkcje KVM w pojedynczym urządzeniu
Wszechstronna architektura cyfrowa umożliwiająca elastyczne i skalowalne wdrożenia
Najbardziej rozbudowane zarządzanie urządzeniami IT
Wytrzymała i zabezpieczona technologia obsługująca ponad 100 użytkowników jednocześnie
Wspólna architektura z otwartą platformą i interfejsami API
Idealne rozwiązanie dla:
  • Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Edukacja
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Administracja publiczna
  • Opieka zdrowotna
  • Produkcja
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
  • Telekomunikacja
  • Transport
Gwarancja: 2 lata standardowej gwarancji

Korzyści

Łączność typu plug&play do urządzeń IT w celu zdalnego zarządzania i sterowania
Bezpieczny i niezawodny dostęp do urządzeń IT z dowolnego miejsca
Efektywne kosztowo wdrażanie w konfiguracjach brzegu lub przedsiębiorstw

Właściwości

Zdalne rozwiązanie KVM z możliwością adresowania IP i udostępnianiem sesji
Szybka i precyzyjna synchronizacja myszy
Pomocniczy port LAN dla procesorów serwisowych
Wielkość 0 U
Kompleksowe szyfrowanie całego ruchu
Rozdzielczość do 1920 x 1200 przy 30 Hz
16-bitowy kolor

Ekosystem Vertiv™ Avocent® ADX został zbudowany na bezpiecznej wspólnej architekturze, która płynnie integruje się i skaluje, tworząc otwartą, ale elastyczną platformę zarządzania IT – od konfiguracji przedsiębiorstw po konfiguracje brzegowe. Ekosystem Avocent ADX zapewnia najwyższą wydajność i elastyczność, zabezpieczenia oraz umożliwia automatyzację, zarządzanie, monitoring i sterowanie wszystkimi urządzeniami, jak żadne inne rozwiązanie dostępne na rynku. Platforma zarządzania Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management Platform umożliwia użytkownikom zarządzanie procesorami serwisowymi, maszynami wirtualnymi, modułami KVM IP i urządzeniami zdalnego dostępu. Zapewnia również możliwość scentralizowanej aktualizacji oprogramowania układowego urządzeń IT i ogranicza zagrożenia dla zabezpieczeń. Dzięki Avocent ADX MP1000 użytkownicy mogą automatyzować wdrażanie i zadania konfiguracji za pomocą interfejsów API. Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager RM1048 wykorzystuje jeden adres IP do uzyskiwania dostępu do urządzeń, zmniejsza koszty zasilania i okablowania dzięki technologii PoE i może zaoferować ponad 100 sesji użytkownika bez dodatkowego sprzętu komputerowego. Avocent® ADX RM1048 umożliwia podłączenie różnych urządzeń IT w celu uzyskania dostępu na poziomie szafy rack i skonfigurowanie przepustowości potrzebnej do zaspokojenia potrzeb cyfrowych. Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM to zdalny przełącznik o rozdzielczości 4K z szybką i precyzyjną synchronizacją myszy oraz szyfrowaniem całego ruchu. Jest wyposażony w adaptery HDMI, DP, MiniDP oraz natywne złącze USB-C, zapewniające łączność typu plug&play. Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM optymalizuje środowisko użytkownika przy niskiej przepustowości oraz udostępnianie sesji w celu rozwiązania problemów IT. Przełącznik KVM IPIQ, stanowiący część ekosystemu Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem, to rozwiązanie KVM IP o wysokości 0 U, umożliwiające skalowanie od brzegu po przedsiębiorstwa.

Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ IP KVM
Product Overview
Typ
Infrastruktura cyfrowa
Porty
2 x łączność SP 10/100 MB 1 x VGA, 1 x USB
Power
5V
Connectors
n/a
Rozdzielczość obrazu
1900 x 1200 przy 30 Hz, kolor 16-bitowy
Physical Characteristics
Waga (lb/kg)
.30 lbs
Waga (lb/kg)
.136 kgs
Wysokość (cm/mm)
.9 in
Wysokość (cm/mm)
23 mm
Szerokość (cm/mm)
1.5 in
Szerokość (cm/mm)
38 mm
Głębokość (cale/mm)
22 in
Głębokość (cale/mm)
559 mm

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Kluczowe obszary produktów: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Konsole szeregowe i bramy, Digital Infrastructure Solutions
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja