Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
Platform Vertiv™ Avocent® ADX

Platform Vertiv™ Avocent® ADX został zbudowany w oparciu o bezpieczną wspólną architekturę, która umożliwia bezproblemową integrację i rozbudowę, tworząc otwartą, a zarazem elastyczną platformę zarządzania IT – od konfiguracji korporacyjnych po brzegowe. Platform Avocent ADX zapewnia najwyższą wydajność i elastyczność, bezpieczeństwo oraz umożliwia automatyzację, zarządzanie, monitorowanie i sterowanie wszystkimi urządzeniami, jak żadne inne rozwiązanie dostępne na rynku.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Login to Save for Later
Najważniejsze zalety
Najszybsze i najbardziej zaawansowane funkcje KVM w pojedynczym urządzeniu
Wszechstronna architektura cyfrowa umożliwiająca elastyczne i skalowalne wdrażanie
Najbardziej rozbudowane zarządzanie urządzeniami IT
Wytrzymała i zabezpieczona technologia obsługująca ponad 100 użytkowników jednocześnie
Wspólna architektura z otwartą platformą i interfejsami API  
Idealne rozwiązanie dla:
  • Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Edukacja
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Administracja publiczna
  • Opieka zdrowotna
  • Produkcja
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
  • Telekomunikacja
  • Transport
Gwarancja: 2 lata standardowej gwarancji

Platform Vertiv™ Avocent® ADX został zbudowany w oparciu o bezpieczną wspólną architekturę, która umożliwia bezproblemową integrację i rozbudowę, tworząc otwartą, a zarazem elastyczną platformę zarządzania IT – od konfiguracji korporacyjnych po brzegowe. Platform Avocent ADX zapewnia najwyższą wydajność i elastyczność, bezpieczeństwo oraz umożliwia automatyzację, zarządzanie, monitorowanie i sterowanie wszystkimi urządzeniami, jak żadne inne rozwiązanie dostępne na rynku. Platforma zarządzająca Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 umożliwia użytkownikom zarządzanie procesorami serwisowymi, maszynami wirtualnymi, modułami KVM IP i urządzeniami zdalnego dostępu. Zapewnia również możliwość scentralizowanej aktualizacji oprogramowania firmware urządzeń IT i ogranicza zagrożenia dla bezpieczeństwa. Dzięki Avocent ADX MP1000 użytkownicy mogą automatyzować wdrożenia i zadania konfiguracyjne za pomocą interfejsów API. Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager RM1048 wykorzystuje jeden adres IP do uzyskiwania dostępu do urządzeń, zmniejsza koszty zasilania i okablowania dzięki PoE i może zaoferować ponad 100 sesji użytkownika bez dodatkowego sprzętu. Avocent® ADX RM1048 umożliwia podłączenie różnych urządzeń IT w celu uzyskania dostępu na poziomie szafy rack i skonfigurowanie przepustowości potrzebnej do zaspokojenia potrzeb cyfrowych. Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM to zdalny przełącznik KVM 4K z szybką i precyzyjną synchronizacją myszy oraz szyfrowaniem całego ruchu. Jest wyposażony w adaptery HDMI, DP, MiniDP oraz natywne złącze USB-C, zapewniające łączność typu plug&play. Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM optymalizuje środowisko użytkownika przy niskiej przepustowości oraz udostępnianie sesji w celu rozwiązania problemów IT.

Przegląd specyfikacji modelu
Platforma zarządzania Vertiv™ Avocent® ADX MP1000
Digital Infrastructure   2 x USB, 1 x Management   2 x 350W   VGA   n/a   2.5 in   17.08 in   3.5 in   29.98 lbs  
Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform Virtual Appliance
n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a  
Vertiv™ Avocent® Rack Manager
          1.72 in   17.24 in   17.4 in   16.91 lbs  
Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM
          1.6 in   4.1 in   6.6 in   .73 lbs  
Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ IP KVM
Infrastruktura cyfrowa   2 x łączność SP 10/100 MB 1 x VGA, 1 x USB   5V   n/a   1900 x 1200 przy 30 Hz, kolor 16-bitowy   .9 in   1.5 in   22 in   .30 lbs  
Urządzenie szeregowe Vertiv™ Avocent® ADX IPSL
Infrastruktura cyfrowa   1 x 1 G (PoE), 2 x RJ45, 2 x USB, 1 x port zasilan   1 x port zasilania       1.4 in   3.3 in   5.8 in   4 lbs  

Korzyści

Uproszczone zarządzanie i sterowanie infrastrukturą wirtualną i fizyczną w całym przedsiębiorstwie i na brzegu sieci
Bezpieczny i łatwy do kontroli dostęp do urządzeń dla operatorów IT
Wyższa efektywność wprowadzania zmian w urządzeniach IT
Minimalizacja kosztów dzięki konsolidacji IP, PoE i automatyzacji API
Wyższa skalowalność różnych urządzeń i większa liczba sesji zdalnych
Odporna platforma spełniająca wymagania bezpieczeństwa, niezawodności i przepustowości
Wyższa produktywność dla zdalnego dostępu i zdalnej pracy
Skalowalność zaspokajająca różnorodne potrzeby w zakresie łączności i rozdzielczości
Bezpieczny dostęp do urządzeń zdalnych

Właściwości

Wspólna architektura z otwartą platformą i interfejsami API
Elastyczne i skalowalne wdrożenia
Wielopoziomowe zabezpieczenia dla użytkowników i urządzeń
Natywny standard USB-C odpowiadający trendom IT
Przełącznik KVM 4K z możliwością adresowania IP
Scentralizowane aktualizacje oprogramowania układowego w celu ograniczenia zagrożeń bezpieczeństwa

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Kluczowe obszary produktów: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Konsole szeregowe i bramy, Digital Infrastructure Solutions
PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja