The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Vertiv™ SmartCabinet™ ID

Vertiv™ SmartCabinet™ ID to mikrocentrum danych typu „wszystko w jednym” (all-in-one), zaprojektowane specjalnie z myślą o wymagających środowiskach. Solidna obudowa o stopniu ochrony IP54 zapewnia ochronę przed trudnymi warunkami środowiskowymi, w których pył i wilgotność mogą poważnie wpłynąć na wydajność systemu i żywotność sprzętu IT. Wstępnie zintegrowany moduł chłodzenia zapewnia skalowalną wydajność 3,5 lub 7,0kW, umożliwiając pełne wykorzystanie przestrzeni U szafy w celu zwiększenia liczby wdrażanego sprzętu IT.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Najważniejsze zalety
Upraszcza zarządzanie IT w trudnych zastosowaniach dzięki kompleksowemu rozwiązaniu mikrocentrum danych
Pozwól swojej firmie rozwijać się w czasie, dzięki wstępnie zintegrowanemu modułowi chłodzącemu 0U o skalowalnej wydajności 3,5 kW lub 7,0
Proste wdrożenie w ciągu kilku dni i instalacja w kilka godzin pozwalają zaoszczędzić czas i środki finansowe
Obniżenie kosztów operacyjnych i zwiększenie niezawodności infrastruktury IT dzięki całkowicie zamkniętemu systemowi zwiększającemu wydajność chłodzenia
Zapewnia dodatkową ochronę wrażliwego sprzętu używanego w trudnych warunkach
Funkcja zdalnego monitorowania i możliwości zarządzania gwarantują spokój ducha menedżerom systemów IT
Idealne rozwiązanie dla:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Military
  • Defense
  • Aerospace and Missile
  • Nuclear Power
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Retail and Wholesale
  • Transportation
  • Water Supply/Sewage Disposal

Mikrocentrum danych Vertiv™ SmartCabinet™ ID oferuje kompleksowe rozwiązanie IT dla wymagających środowisk. SmartCabinet ID zawiera najnowocześniejszą konstrukcję chłodzenia typu 0U, która zapewnia pełne wykorzystanie szaf rack dla krytycznego sprzętu IT, wentylator awaryjny gwarantujący ciągły przepływ powietrza, wiele czujników środowiskowych dla lepszej analizy systemu i precyzji, blok zarządzania energią, który zapewnia niezawodne zasilanie kluczowych zintegrowanych elementów oraz opcjonalne inteligentne uchwyty blokujące, które można zintegrować z systemem DCIM w celu pełnej autoryzacji i kontroli dostępu. Wszystko to zamknięte jest w szafie rack klasy IP54, zapewniającej solidną ochronę przed trudnymi warunkami środowiskowymi, w których pył i wilgotność mogą poważnie wpłynąć na wydajność systemu i żywotność sprzętu IT. Izolując sprzęt IT umieszczony w szafie rack, oferując monitorowanie środowiska, zarządzanie energią i zwiększone bezpieczeństwo fizyczne, SmartCabinet ID zapewnia pełną ochronę i spokój ducha menedżerom systemów IT.

Przegląd specyfikacji modelu
VS3354 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 24U 3.5kW 120V
47.2 in   31.5 in   47.2 in   507.1 lbs  
VS3350 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 42U 3.5kW 120V
78.7 in   31.5 in   47.2 in   661.4 lbs  
VS3750 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 42U 7.0kW 120V
78.6 in   31.5 in   47.2 in   661.4 lbs  

Korzyści

Wysoce wydajna ochrona środowiska dla wymagających zastosowań
Wysoce wydajna konstrukcja chłodzenia obniża koszty operacyjne
Dopasuj się do zmieniających się obciążeń cieplnych w ciągu dnia, aby zapewnić całodobową dostępność chłodzenia
Możliwość zdalnego monitorowania zapewnia łatwy dostęp do informacji o stanie systemu
Opcjonalne zamki elektroniczne zapewniają dodatkowy spokój ducha w niezabezpieczonych środowiskach

Właściwości

Niskoprofilowa jednostka chłodząca nie zajmuje miejsca U, gwarantując wydajność chłodzenia 3,5 lub 7,0 kW
Pełne wykorzystanie szafy rack, umożliwiające instalację większej liczby sprzętu IT o znaczeniu krytycznym
Ochrona IP54 przed trudnymi warunkami środowiskowymi
Zintegrowany wentylator awaryjny zapewniający zapasowy przepływ powietrza
9” wyświetlacz HMI z przyjaznym dla użytkownika interfejsem

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
TEST Support TIN
TEST Support TIN Kentucky USA
Kluczowe obszary produktów: Zintegrowane rozwiązania
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja