The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Vertiv™ Trinergy™

Vertiv™ Trinergy™ is Vertiv’s most reliable, resilient and efficient UPS in its product class, building on a legacy of exceeding Tier IV data center power chain availability. With over 40 years of technical innovation and globally proven experience, the Vertiv™ Trinergy™ UPS sets new standards in performance, modularity, resilience, reliability, and efficiency.

Know more
Najważniejsze zalety
• Unmatched Reliability: Designed for unparalleled reliability and resilience, making it Vertiv’s most resilient UPS in its class. • High Density Power: Delivers more power in a single block compared to existing products, ideal for supporting high-density applications, including Artificial Intelligence. • Optimized High-Power Solution: Meets global standards with optimized performance and easy installation. • Modular Flexibility: Best-in-class modular UPS offering maximum flexibility, from room-based setups to pre-fabricated deployments. • Energy Source Integration: Ready to integrate with various energy and backup power sources, including lithium-ion and nickel-zinc batteries. • Global Availability: Designed, manufactured, and tested to be available worldwide. • Ease of Deployment: Features skid-mount and containerized power solutions for simple and quick deployment. • Rich digital experience: Service empowered by data across entire lifecycle with Life™ Advanced Incident Management and Condition Based Maintenance • Hot Serviceability: Ensures no interruption during maintenance or power upgrades, thanks to hot and easy serviceability.
Idealne rozwiązanie dla:
  • Data Center/Colocation/Hosting

Elevating performance, modularity, resilience, reliability and efficiency for your power needs. Vertiv™ Trinergy™ is the next-gen system built on a history of exceeding Tier IV data center power chain availability and over 40 years of technical innovation and global field-proven experience.

Przegląd specyfikacji modelu
Vertiv™ Trinergy™ UPS 1500kW 480V
1500kVA/1500kW   480 (408 to 552), 3Ph+PE   480 (408 to 552), 3Ph+PE   ≥ 97% Double Conversion VFI​ ≥ 99% Dynamic Online Mode   Three and four wire electrical compatibility   2013 mm   201.22 in   41.26 in   10701 lbs  
Vertiv™ Trinergy™ UPS 2000kW 480V​
2000kVA/2000kW   480 (408 to 552), 3Ph+PE 415 (353 to 477), 3Ph+PE+N   480 (408 to 552), 3Ph+PE 415 (353 to 477), 3Ph+PE+N   ≥ 97% Double Conversion VFI​ ≥ 99% Dynamic Online Mode   Three and four wire electrical compatibility   79.25 in   224.84 in   41.26 lbs   12024 lbs  
Vertiv™ Trinergy™ UPS 2500kW 480V
2500kVA/2500kW   480 (408 to 552), 3Ph+PE   480 (408 to 552), 3Ph+PE   ≥ 97% Double Conversion VFI​ ≥ 99% Dynamic Online Mode   Three and four wire electrical compatibility​   79.25 in   251.65 in   41.26 in   13206 lbs  

Korzyści

• Reliability and Resilience • High-Density Power Solution • Modular Flexibility • Seamless Energy Integration: • Advanced Monitoring and Easy Serviceability • Quick and easy deployment • Unmatched Reliability: Designed for unparalleled reliability and resilience, making it Vertiv’s most resilient UPS in its class. • High Density Power: Delivers more power in a single block compared to existing products, ideal for supporting high-density applications, including Artificial Intelligence. • Optimized High-Power Solution: Meets global standards with optimized performance and easy installation. • Modular Flexibility: Best-in-class modular UPS offering maximum flexibility, from room-based setups to pre-fabricated deployments. • Energy Source Integration: Ready to integrate with various energy and backup power sources, including lithium-ion and nickel-zinc batteries. • Global Availability: Designed, manufactured, and tested to be available worldwide. • Ease of Deployment: Features skid-mount and containerized power solutions for simple and quick deployment. • Rich digital experience: Service empowered by data across entire lifecycle with Life™ Advanced Incident Management and Condition Based Maintenance • Hot Serviceability: Ensures no interruption during maintenance or power upgrades, thanks to hot and easy serviceability.

Właściwości

• One Global Platform (CE & UL) • Modular Architecture, 500kVA Cores • Three Operating Modes • Integrated Back-feed Disconnect and DC Ground Fault Detection • Configurable building blocks • Increased Efficiency with high power solution • Extended Backup Time Configurations • 200kAIC Withstand Rating • Distributed Battery Configurations • Independent Core Controls • Self-Isolating Cores • Hot Serviceability at Power Cell Level • Black-Box Recorder • Vertiv™ LIFE™ Services with extended dataset • Simplified Firmware Update • Improved HMI User Experience • Unmatched Reliability: Designed for unparalleled reliability and resilience, making it Vertiv’s most resilient UPS in its class. • High Density Power: Delivers more power in a single block compared to existing products, ideal for supporting high-density applications, including Artificial Intelligence. • Optimized High-Power Solution: Meets global standards with optimized performance and easy installation. • Modular Flexibility: Best-in-class modular UPS offering maximum flexibility, from room-based setups to pre-fabricated deployments. • Energy Source Integration: Ready to integrate with various energy and backup power sources, including lithium-ion and nickel-zinc batteries. • Global Availability: Designed, manufactured, and tested to be available worldwide. • Ease of Deployment: Features skid-mount and containerized power solutions for simple and quick deployment. • Rich digital experience: Service empowered by data across entire lifecycle with Life™ Advanced Incident Management and Condition Based Maintenance • Hot Serviceability: Ensures no interruption during maintenance or power upgrades, thanks to hot and easy serviceability.

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS)
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja