Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
Vertiv™ Liebert® PST5 UPS, 350VA - 850VA, Standby Desktop 120V VRLA UPS

The Vertiv™ Liebert® PST5 standby UPS family offers guaranteed battery backup and surge protection for computers, gaming consoles, workstations, retail point-of-sale (POS) equipment, wireless networks, surveillance systems and other electronics. Offered with a standard 3-year warranty, the Liebert PST5 is the perfect choice for electronics that need reliable and economical power protections.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję

Przegląd specyfikacji modelu
PST5-350MT120
350VA / 200W   120 VAC   120 VAC   >95% at full load     3.82 in   12 in   6.24 in   6.6 lbs  
PST5-500MT120
V5 500VA / 300W   V5 120 VAC   V5 120 VAC   V5 >95% at full load   V5 English Translation   3.82 in   12 in   6.24 in   7.7 lbs  
PST5-660MT120
660VA / 400W   120 VAC   120 VAC   >95% at full load   English Translation   3.82 in   12 in   6.24 in   9.4 lbs  
PST5-850MT120
850VA / 500W   120 VAC   120 VAC   >95% at full load   English Translation   3.82   12   6.24   9.7  

Korzyści

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS)
PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja