The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Monitorowalna listwa rPDU Vertiv PowerIT

Monitorowalne listwy rPDU Vertiv PowerIT zapewniają wgląd w szczegółowe dane na temat poboru mocy, zarówno bezpośrednio w szafie rack, jak i za pomocą zdalnego dostępu, jednocześnie stale zapewniając niezawodny rozdział zasilania do kluczowego sprzętu IT. Monitorowalne listwy rPDU są dostępne w różnych konfiguracjach elektrycznych i konfiguracjach gniazd.

Znajdź kontakt z działem sprzedaży Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka
  • Budownictwo i inżynieria
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Edukacja
  • Administracja publiczna
  • Produkcja
  • Wojsko, obronność, przestrzeń powietrzna i systemy rakietowe
  • Produkcja energii elektrycznej
  • Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej/gazu
  • Usługi specjalistyczne
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
  • Telekomunikacja
Gwarancja: Listwy rPDU Vertiv PowerIT są dostarczane ze standardową 3-letnią gwarancją, którą można automatycznie i bezpłatnie przedłużyć, jeśli produkt zostanie zarejestrowany w ciągu 120 dni od zakupu.

Monitorowalna listwa PDU umożliwia pomiar poboru mocy w czasie rzeczywistym oraz powiadomienia & e-mail i SNMP w zakresie napięcia, mocy czynnej, mocy pozornej, współczynnika mocy, prądu w amperach oraz kilowatogodzin w szafie rack za pomocą bezpiecznego interfejsu sieciowego. Listwa PDU zapewnia wgląd w istotne dane, dzięki którym użytkownik może zrównoważyć obciążenia, analizować trendy zużycia energii oraz zapewnić maksymalny czas nieprzerwanej pracy.

Przegląd specyfikacji modelu
VP4U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP4U60A1
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP4U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   '(36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP4U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   19  
VP4U62A1
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   19  
VP4UA0A1
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   '(36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   19  
VP6U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP6U60A1
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (48) Combination Outlet C13/C20   Vertical     3.8   3   25  
VP6U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C21   Vertical     3.8   3   22  
VP6U60A3
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C22   Vertical     2   2.6   22  
VP6U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   20  
VP6UA0A0
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   22  

Korzyści

Niezawodny rozdział zasilania z możliwością lokalnego oraz zdalnego monitoringu zapewnia szybki dostęp do kluczowych danych na temat wykorzystania zasilania, na podstawie których można ocenić trendy zużycia energii izapewnić maksymalny czas nieprzerwanej pracy. Możliwości monitoringu środowiska gwarantują użytkownikom szybki dostęp do kluczowych danych nt. infrastruktury, co pozwala zapobiegać awariom sprzętu spowodowanym warunkami środowiskowymi oraz przestojom. Dodaj nowe funkcjonalności do swojego urządzenia monitorującego z możliwością wymiany podczas pracy, aby skorzystać znowych technologii idostosować system do zmieniających się wymagań biznesowych bez konieczności wymiany wszystkich listew zasilających. Uprość równoważenie obwodów i faz za pomocą gniazd oznaczonych kolorami. Monitoring poboru mocy na wyjściach za pomocą opcji pomiaru na poziomie pojedynczych gniazd zapewnia szczegółowy przegląd zasilania przesłanego do określonego urządzenia. Szybki dostęp do szczegółowych danych nt. zasilania dzięki aplikacji na urządzenia mobilne Vertiv VLC. Każda jednostka jest w 100% przetestowana pod kątem niezawodności i funkcjonalności zgodnie zjej przeznaczeniem. Standardowa 3-letnia gwarancja z możliwością rozszerzenia do 5lat w przypadku rejestracji produktu.  

Właściwości

Urządzenie do monitorowania z możliwością dodania nowych funkcjonalności oraz wymiany podczas pracy. Lokalny i zdalny monitoring zasilania z dokładnością do +/- 1% (normy ANSI & i IEC). VLC (Visible Light Communication, komunikacja wykorzystująca światło widzialne). Monitoring środowiska przy wykorzystaniu dodatkowych, opcjonalnych czujników. Wysoka temperatura robocza (60°C) do zastosowania w środowiskach o wysokiej temperaturze. Elastyczność umożliwiająca spełnienie szerokiego zakresu wymogów dzięki dostępności różnorodnych konfiguracji elektrycznych i opcji gniazd. Prosta i szybka instalacja we wszystkich szafach rack lub obudowach za pomocą dołączonych szyn montażowych.

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla USA Zmień
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Kluczowe obszary produktów: Dystrybucja zasilania, Monitorowanie
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Kluczowe obszary produktów: Systemy zasilania DC, Dystrybucja zasilania, Obudowy zewnętrzne
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja