Vertiv Geist UPDU, uniwersalna jednostka dystrybucji mocy
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Edukacja
- Administracja publiczna
- Opieka zdrowotna
- Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej/gazu
Vertiv Geist UPDU, uniwersalna jednostka dystrybucji mocy
- Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
- Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
- Edukacja
- Administracja publiczna
- Opieka zdrowotna
- Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej/gazu
Specyfikacja techniczna
|
UI30006L
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11kW max | Defined by FSC | Defined by FSC | 24 U-Lock C13, 12 U-Lock C19 | Rack | 70 in | 2 in | 2.25 in | 22 lbs |
| Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||||
|
UI30007L
|
||||||||
| 22kW max | Defined by FSC | Defined by FSC | 24 U-Lock C13, 6 U-Lock C19 | Rack | 70 in | 2 in | 2.25 in | 21 lbs |
| Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||||
|
UU30009L
|
||||||||
| 11kW max | Defined by FSC | Defined by FSC | 30 U-Lock C13, 6 U-Lock C19 | Rack | 72 in | 2 in | 2.6 in | 27 lbs |
| Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||||
|
UU30010L
|
||||||||
| 22kW max | Defined by FSC | Defined by FSC | 18 U-Lock C13, 12 U-Lock C19 | Rack | 72 in | 2 in | 2.6 in | 25 lbs |
| Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||||
|
Vertiv Geist Universal PDU VP4UV0A2
|
||||||||
| 22kW max | Variable | Variable | 30 Combination Outlets C13/C19 | Rack | 66.25 in | 2 in | 2.5 in | 21 lbs |
| Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||||
|
Vertiv Geist Universal PDU VP7UU0A2
|
||||||||
| 11.0kW | 230V-415V | Defined by FSC | Rack | |||||
| Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||||
|
Vertiv Geist Universal PDU VP7UV0A3
|
||||||||
| 22kW | 230V-415V | Defined by FSC | Rack | |||||
| Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||||
|
Vertiv Geist Universal PDU VP4UU0A1
|
||||||||
| 11kW max | Variable | Variable | 42 Combination Outlets C13/C19 | Rack | 72 in | 2 in | 2.25 in | 22 lbs |
| Zobacz więcej informacji o produktach |
Korzyści
Właściwości
*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.