Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź resellera

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Rodzina produktu

Adapter kablowy Vertiv Geist FSC

Adapter FSC przeznaczony jest do współpracy z wejściem uniwersalnym Vertiv Geist UPDU. Adapter FSC jest dostępny w szerokim zakresie specyfikacji zasilania prądem zmiennym: 16 A–60 A, 120 V–415 V, w konfiguracji jedno- i trójfazowej. Elastyczność oferowana przez UPDU i FSC umożliwia zainstalowanie każdej architektury szafy na całym świecie niezależnie od infrastruktury zasilania. Wybierz adapter FSC odpowiedni dla lokalnej konfiguracji zasilania i podłącz jednostkę UPDU. (UPDU sprzedawany oddzielnie)

Find My Rack PDU
Login to Save for Later
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Edukacja
  • Administracja publiczna
  • Opieka zdrowotna
  • Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej/gazu
Gwarancja: Jednostki Vertiv Geist FSC dostarczane są ze standardową 3-letnią gwarancją, którą można automatycznie przedłużyć do pięciu lat, pod warunkiem rejestracji produktu w ciągu 120 dni od zakupu.
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time

Adapter Vertiv Geist FSC jest dostępny w szerokim zakresie konfiguracji zasilania. Aby poznać pełną listę dostępnych modeli, odwiedź stronę rPDU Finder.

Przegląd specyfikacji modelu
FSC3U001
16/20A   230/400V WYE   230V   Universal Connector   Plug Type: 3P+N+E (IP44)  
FSC1N001
30A   208V   208V   Universal Connector   Plug Type: L6-30P  
FSC3N003
30A   120/208V WYE   120V or 208V   Universal Connector   Plug Type: L21-30P  
FSC3U002
30/32A   230/400V WYE   230V   Universal Connector   Plug Type: 3P+N+E (IP44)  
FSC3N006
60A   208V Delta   208V   Universal Connector   Plug Type: 3P+E (IP67)  
FSC1U001
30/32A   230V   230V   Universal Connector   Plug Type: 2P+E (IP44)  

Korzyści

Adapter kablowy FSC pozwala użytkownikom korzystać z jednego modelu UPDU o różnych konfiguracjach zasilania i upraszcza zarządzanie zasobami oraz umożliwia szybkie wdrożenie na całym świecie.
Uprość wdrażanie globalnej infrastruktury IT stosując jeden model UPDU z wszystkimi typami kabli zasilających.
Zwiększ lub zmniejsz moc UPDU za pomocą adaptera FSC i dostosuj się do zmieniających się potrzeb zasilania sprzętu.
Każda jednostka jest w 100% przetestowana pod kątem niezawodności i działania zgodnie z jej przeznaczeniem.
Standardowa 3-letnia gwarancja z możliwością rozszerzenia do 5 lat w przypadku rejestracji produktu.
Oszczędź czas i pieniądze integrując listwy zasilające Vertiv Geist rPDU z szafą VR Rack. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

Właściwości

Kabel do jednostki Vertiv Geist UPDU, uniwersalnej jednostki dystrybucji mocy.
Uniwersalne złącze pasuje do uniwersalnego wejścia każdej jednostki Vertiv Geist UPDU.
Globalna certyfikacja zgodności obejmuje: Certyfikat UL, oznaczenie CE, Chiny RoHS, zgodność RoHS i oznaczenie RCM.
Odporność na temperaturę do 60°C dla środowisk o wysokiej temperaturze.
Prosta i szybka instalacja.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Kluczowe obszary produktów: Dystrybucja zasilania, Monitorowanie
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Kluczowe obszary produktów: Systemy zasilania DC, Dystrybucja zasilania, Obudowy zewnętrzne
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja