Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
Produkt

Vertiv™ NetSure™ Inverter Series

The converged NetSure™ Inverter Series powers AC and DC loads in a single subrack with a common battery bank, freeing up floor space while minimizing energy loss and lowering energy consumption.

Pobierz broszurę Zobacz Film
Najważniejsze zalety
Free up floor space by powering AC and DC loads in a single subrack with a common battery bank
Minimize energy consumption with up to 98% rectifier power efficiency and 96.3% inverter efficiency in normal AC-AC mode
Maximize site availability thanks to zero transfer time from grid to battery
Seamlessly manage your complete back-up solution locally or remotely through a single interface  
Idealne rozwiązanie dla:
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Telekomunikacja

Korzyści

Free up floor space by powering AC and DC loads in a single subrack with a common battery bank
Minimize energy consumption with up to 98% rectifier power efficiency and 96.3% inverter efficiency in normal AC-AC mode
Maximize site availability thanks to zero transfer time from grid to battery
Seamlessly manage your complete back-up solution locally or remotely through a single interface  

Właściwości

Market leading inverter power density (24 VA/in3)
Same battery bank for both AC and DC loads
Long battery back up for both AC and DC loads
Zero transfer time from AC mains to battery sources 

Vertiv™ NetSure™ Inverter Series
Product Overview
Moc
6-24 kW DC/2.5-15 kVA
Typ systemu
Subrack
Input
Napięcie wejściowe, znamionowe
230 VAC
Output
Napięcie wyjściowe, znamionowe
-48 VDC/230 VAC

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Kluczowe obszary produktów: Systemy zasilania DC, Dystrybucja zasilania, Obudowy zewnętrzne
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Kluczowe obszary produktów: Systemy zasilania DC, Obudowy zewnętrzne
PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja