NetSure 531 -Old Product Family Testing
The NetSure™ 531 series embedded high frequency switch mode power supply system was designed based on its years of experiences in development and running to meet the need of to deliver reliable and uninterruptible DC power supply for the LTE in-building solutions, FTTx broadband multi-solutions, macro station and outdoor cabinet.
Zapisano produkt na tablicy użytkownika
Zapisano produkt na tablicy użytkownika, aby móc wrócić do niego w przyszłości. Jeśli nie chcesz tego przedmiotu w zapisanych, można z łatwością usunąć go z tablicy użytkownika.
Zaloguj się lub załóż konto, aby zapisać to na później
- Telekomunikacja
NetSure 531 -Old Product Family Testing
The NetSure™ 531 series embedded high frequency switch mode power supply system was designed based on its years of experiences in development and running to meet the need of to deliver reliable and uninterruptible DC power supply for the LTE in-building solutions, FTTx broadband multi-solutions, macro station and outdoor cabinet.
- Telekomunikacja
Specyfikacja techniczna
|
NetSure 531 A91 - QA Test v2
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kW - 18 kW | 42 A - 375 A | 48 VDC - QA Test updated v2 | 200 VAC - 250 VAC | Subrack | ||||
| Zobacz więcej informacji o produktach | ||||||||
|
NetSure 531 A31 updated
|
||||||||
| 2 kW - 6 kW - QA test v2 | 42 A - 125 A | 48 VDC | 200 VAC - 250 VAC | Subrack | ||||
| Zobacz więcej informacji o produktach |
Korzyści
Właściwości