Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
Produkt

Szynoprzewód Vertiv™ Powerbar iMPB

Przedstawiamy nowy inteligentny szynoprzewód Vertiv™ Powerbar iMPB Vertiv z certyfikatem IEC – teraz dostępny z obciążalnością prądową do 1000 A. Modułowy szynoprzewód Vertiv™ Powerbar iMPB, przeznaczony do dynamicznych środowisk centrów danych, umożliwia ekonomiczną optymalizację i dostosowanie infrastruktury dystrybucji zasilania oraz optymalizuje dostępność dzięki ciągłości zasilania krytycznych obciążeń. Proste w obsłudze skrzynki odgałęźne można umieścić w dowolnym miejscu na szynoprzewodzie, co ułatwia integrację z dowolnym układem centrum danych.

Pobierz broszurę
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Budownictwo i inżynieria
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Administracja publiczna
  • Opieka zdrowotna
  • Produkcja

Korzyści

Wbudowana elastyczność i skalowalność, która wspiera zmiany i rozwój
Gwarantowana i ciągła dostawa zasilania do aktywnych obciążeń, zapewniająca maksymalną ich dostępność
Usprawniony przepływ powietrza chłodzącego dzięki eliminacji przewodów zasilających na linii listwa rack PDU-szafa rack
Niski całkowity koszt posiadania dzięki mniejszym początkowym nakładom kapitałowym i prostej instalacji
Zapewnione bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem IP2X i zgodnością z normą IEC 61439-6 

Właściwości

Modułowa konstrukcja z certyfikowaną otwartą magistralą IPX2
Segmenty z możliwością rozbudowy od 0,6 do 4 metrów
Obciążalność od 160 do 1000 A
Sztywna aluminiowa obudowa szynoprzewodów
Łatwe do wymiany podczas pracy skrzynki odgałęźne
Szynoprzewód przystosowany do 100% prądu ciągłego
Zdolność wyłączania od 10 do 50 kA
Wszystkie skrzynki odgałęźne posiadają blokady mechaniczne/elektryczne z funkcją bezpieczeństwa „ground-first, break-last”
Opcje monitoringu dla nadzoru elektrycznego 

Ten modułowy system szynoprzewodu, dzięki obciążalności w zakresie od 160 do 1000 A i znamionowemu natężeniu prądu ciągłego 100%, oferuje różnorodne moce wyjściowe oraz konfiguracje połączeń i dopasowuje się do wymagań sprzętu montowanego w szafie rack IT. Sztywna aluminiowa obudowa szynoprzewodów posiada certyfikat IP2X i jest zgodna z IEC 61439-6. Segmenty szynoprzewodu dostępne w długościach od 0,6 do 4 metrów. Skrzynki odgałęźne z możliwością wymiany na gorąco umożliwiają montaż podtynkowy gniazd NEMA lub IEC w celu zapewnienia funkcjonalności plug-and-play. Skrzynki odgałęźne o zdolności wyłączania od 10 do 50 kiloamperów (kA) są wyposażone w blokady mechaniczne i elektryczne z funkcją „ground-first, break-last”, która umożliwia bezpieczne zmiany zapotrzebowania na moc bez udziału elektryka.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
Ace Technology Inc
+1 514 485 2307 +1 514 485 2494
https://acetechnology.com
5555 Westminster Ave Ste 207 Cote-St-Luc Quebec H4W 2J1 Canada
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Systemy zasilania DC, Przemysłowe systemy AC i DC, Dystrybucja zasilania, Przełączniki źródeł zasilania, Energetyka wiatrowa, Oświetlenie awaryjne, Sterowanie i monitoring systemów zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Obudowy zewnętrzne, Szafy rack i obudowy, Oprogramowanie, Monitorowanie, Infrastruktura pomieszczeń sterowniczych, Mobilna stacja robocza, Falownik średniego napięcia, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Konsole szeregowe i bramy, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, Cabling, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)
QA Testing - Contacts
+1 2345678 +987654321
Alabama USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Systemy zasilania DC, Przemysłowe systemy AC i DC, Dystrybucja zasilania, Przełączniki źródeł zasilania, Energetyka wiatrowa, Oświetlenie awaryjne, Sterowanie i monitoring systemów zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Obudowy zewnętrzne, Szafy rack i obudowy, Oprogramowanie, Monitorowanie, Infrastruktura pomieszczeń sterowniczych, Mobilna stacja robocza, Falownik średniego napięcia, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Konsole szeregowe i bramy, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, Cabling, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)
PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja