Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
In a modern data center environment there are many types of equipment with different requirements in terms of shape and size of the RS-232 console ports. The most typical examples are traditional 25 pin RS-232 (DB-25), 9 pin RS-232 (DB-9) and RS-232 on RJ-45 connectors as used by Cyclades, Sun, Cisco and other vendors. In order to address this requirement, Cyclades offers a comprehensive range of cables and adapters to allow the connection of any type of equipment to their range of Console Servers.

All of Cyclades' cables and adapters are compatible with RJ-45 wiring installations as used in data centers today and are designed to fit the standard console ports of servers, network equipment, modems and infrastructure equipment such as HVAC and UPS.

You can select the appropriate adapters from the list provided here or contact Vertiv's sales team for free expert help in selecting the adapters to suit your environment.

Adapters

Cabling

Powiązane artykuły

Cabling Options Image

Specyfikacja techniczna

Cabling Options
PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja