The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Utrzymuj łączność

Określenie sprzętu wymagającego podtrzymania akumulatorowego

Zalecamy, aby zacząć od modemu i routera, ponieważ zapewniają one podstawowe połączenie internetowe wymagane do funkcjonowania wszystkich innych urządzeń. Następnie dodaj komputery, inteligentne urządzenia domowe, konsole do gier i systemy rozrywki.

Weź pod uwagę lokalizację sprzętu

Czy Twój sprzęt znajduje się w odległości umożliwiającej podłączenie go do jednego zasilacza UPS? Czy Twój sprzęt znajduje się w wielu lokalizacjach wymagających kilku jednostek UPS? Czy w Twoim domu znajduje się dedykowana szafa sieciowa, w której można zainstalować zasilacz UPS do montażu w szafie rack?

Określ wydajność zasilacza UPS wymaganą do zabezpieczenia każdej lokalizacji

Wydajność zasilacza UPS zależy od poboru mocy przez podłączony do niego sprzęt oraz od tego, jak długo urządzenie musi pracować na podtrzymaniu akumulatorowym.

Użyj naszego selektora UPS

Oblicz pobór mocy

Wydajność wyjściowa systemu UPS to maksymalna moc, jaką może dostarczyć w trybie akumulatorowym do obsługi podłączonych urządzeń. Zazwyczaj mierzy się ją w woltoamperach (VA). Wydajność zasilacza UPS musi być co najmniej tak duża, jak całkowita moc wymagana przez podłączony sprzęt, w przeciwnym razie jednostka zostanie przeciążona i nie będzie w stanie obsłużyć urządzenia w trakcie awarii.

Aby oszacować wymagania dotyczące wydajności, zsumuj moc urządzeń, które planujesz podłączyć do zasilacza UPS. Informacje na temat mocy każdego urządzenia można znaleźć na tabliczce znamionowej lub w dokumentacji producenta. Jeśli moc jest podana w amperach, aby oszacować wydajność, należy pomnożyć ją przez nominalne napięcie prądu przemiennego.

Wydajność systemów UPS przeznaczonych do użytku domowego i biurowego mieści się w zakresie od 300 do 1500 VA, co umożliwia ich podłączenie do standardowych gniazdek domowych. Wydajność zależy również od typu i ilości podłączanych urządzeń. Na przykład energooszczędny komputer stacjonarny może wymagać mocy tylko 60 W.

Kluczowe punkty: Należy wybrać zasilacz UPS o wydajności wyjściowej (VA) o 20% wyższej niż szacowane zapotrzebowanie na moc podłączonego sprzętu, aby zapewnić margines bezpieczeństwa i przygotować się na wahania zapotrzebowania na zasilanie podczas operacji. Zastanów się również, czy będziesz chciał rozbudować system w przyszłości. Czy masz pytania? Porozmawiaj ze specjalistą.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja