Status aktywacji
Skontaktuj się ze wsparciem technicznym Vertiv Partner: salescloudsupport@vertivco.com
Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.
Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.
Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
Ustawienia plików cookie
Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji po witrynie, analizy korzystania z witryny i wsparcia naszych działań marketingowych.
For more information on which cookies we use, click here.
- Średnie i duże przedsiębiorstwo
- Szafa IT
- Wybierz szafę rack
Wybierz szafę rack
Szafa rack Premier Conditioned and Controlled 42U o wydajności 3000 VAProjekt referencyjny nr 36 |
Szafa rack Enhanced Conditioned and Controlled 42U o wydajności 3000 VAProjekt referencyjny nr 35 |
Szafa rack Essential Conditioned and Controlled 42U o wydajności 3000 VAProjekt referencyjny nr 34 |
|
|---|---|---|---|
| Zintegrowane rozwiązanie obejmuje (Ilość – Opis produktu (SKU)) | 1 Szafa rack (VR3300) 1 Zarządzanie kablami i przepływem powietrza (VRA1000, VRA1008, VRA2000) 1 UPS (EDGE-3000IRT2UXL) 1 Karta komunikacyjna UPS (IS-UNITY-SNMP) 1 Listwa rack PDU (VP8959EU3) 1 Zarządzanie IT (AV3108, ACS8008SAC-404) 1 Gwarancja i serwis (RUPS-PE5-005) 1 Oprogramowanie (DSV4.5-BASE DSV4.5-100DEV 1YRSLV-100DEV) |
1 Szafa rack (VR3300) 1 Zarządzanie kablami i przepływem powietrza (VRA1000, VRA1008, VRA2000) 1 UPS (EDGE-3000IRT2UXL) 1 Karta komunikacyjna UPS (IS-UNITY-SNMP) 1 Listwa rack PDU (VP8858) |
1 Szafa rack (VR3100) 1 UPS (EDGE-3000IRT2UXL) 1 Listwa rack PDU (VP7552) |
| Podsumowanie | |||
| Pojemność | 3000 VA/3000 W | 3000 VA/3000 W | 3000 VA/2700 W |
| Szafa/y rack | 42U x 600 mm x 1100 mm (wys. x szer. x gł.) | 42U x 600 mm x 1100 mm (wys. x szer. x gł.) | 42U x 600 mm x 1100 mm (wys. x szer. x gł.) |
| Zabezpieczenie zasilania | Zasilacz UPS line-interactive | Zasilacz UPS line-interactive | Zasilacz UPS line-interactive |
| Nadmiarowość | N | N | N |
| Rozdział zasilania | Listwa rack PDU, monitorowanie na poziomie jednostki EC, 16 A, 230 V, 3,6 kW, pionowa, (18) IEC C13, (2) IEC C19, C20, czarna powłoka proszkowa. | Listwa rack PDU, monitorowanie na poziomie jednostki EC, 16 A, 230 V, 3,6 kW, pionowa, (18) IEC C13, (2) IEC C19, C20, czarna powłoka proszkowa. | Listwa rack PDU, podstawowa standardowa, 16 A, 230 V, 3,6 kW, pionowa, (20) IEC C13, (4) IEC C19, C20, czarna powłoka proszkowa. |
| Chłodzenie | Opcjonalne uaktualnienie | Opcjonalne uaktualnienie | Opcjonalne uaktualnienie |
| Recyrkulacja | Panele zaślepiające | Panele zaślepiające | Opcjonalne uaktualnienie |
| Monitoring | W zestawie | W zestawie | Opcjonalne uaktualnienie |
| Usługi | W zestawie | Opcjonalne uaktualnienie | Opcjonalne uaktualnienie |
| Gwarancja | 3 lata | 3 lata | 3 lata |
| Oprogramowanie | W zestawie | Opcjonalne uaktualnienie | Opcjonalne uaktualnienie |
Szafa rack Premier Conditioned and Controlled 42U o wydajności 3000 VAProjekt referencyjny nr 36 |
Szafa rack Enhanced Conditioned and Controlled 42U o wydajności 3000 VAProjekt referencyjny nr 35 |
Szafa rack Essential Conditioned and Controlled 42U o wydajności 3000 VAProjekt referencyjny nr 34 |
|---|