Wybierz rozwiązanie rzędowe
Szafa rack Premier Conditioned and Controlled (6) 42U o wydajności 36 kVAProjekt referencyjny nr 45 |
Szafa rack Premier Conditioned and Controlled (4) 42U o wydajności 24 kVAProjekt referencyjny nr 44 |
Szafa rack Premier Conditioned and Controlled (3) 42U o wydajności 18 kVAProjekt referencyjny nr 43 |
|
|---|---|---|---|
| Zintegrowane rozwiązanie obejmuje (Ilość – Opis produktu (SKU)) | 6 Szaf rack (VR3350) 9 Zarządzanie kablami i przepływem powietrza (VRA3004, VRA8561, VRA8571, VRA8581) 6 UPS (APM0601CS100000, APMBATMODF10) 12 Listew rack PDU (UU30009L) 3 Rzędowe chłodzenie powietrzem (841038, 815525, 45637) 2 Zarządzanie IT (MPU2032DAC-001, ACS8032-EU-DAC-400) 1 Oprogramowanie (DSV4.5-BASE, DSV4.5-500DEV, 1YRSLV-500DEV) 1 Gwarancja i serwis (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12) 3 Rozdział zasilania (PDB2U3001, PDB2U3002, PDB2U3003) |
4 Szafy rack (VR3350) 7 Zarządzanie kablami i przepływem powietrza (VRA8571, VRA8561, VRA8571) 1 UPS (ITA22C1D200A00) 8 Listew rack PDU (UU30009L) 1 Rzędowe chłodzenie powietrzem (CR035RA-11547620) 2 Zarządzanie IT (MPU2032DAC-001, ACS8032-EU-DAC) 2 Gwarancja i serwis (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12) 1 Oprogramowanie (DSV4.5-BASE, DSV4.5-500DEV, 1YRSLV-500DEV) 1 Oprogramowanie (DSV4.5-BASE, DSV4.5-500DEV, 1YRSLV-500DEV) 1 Oprogramowanie (ENVA-SERVER, ENVA-DEV-500, ENVA-STUP-500, ENVA-SERVER-SA, ENVA-SA-500) |
3 Szafy rack (VR3350) 3 Zarządzanie kablami i przepływem powietrza (VRA8571, VRA8561, VRA8571, VRA8581) 1 UPS (ITA2201B1000A00) 6 Listew rack PDU (UU30009L) 1 Rzędowe chłodzenie powietrzem (841038, 815525, 841038) 1 Gwarancja i serwis (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12) 1 Oprogramowanie (DSV4.5-BASE, DSV4.5-500DEV, 1YRSLV-500DEV) |
| Podsumowanie | |||
| Pojemność | 36 kVA/36 kW | 36 kVA/36 kW | 18 kVA/18 kW |
| Szafa/y rack | Ilość 6 - 42U X 800 X 1200 (wys. x szer. x gł.) | Ilość 6 - 42U X 1200 X 800 (wys. x szer. x gł.) | Ilość 3 - 42U X 1200 X 800 (wys. x szer. x gł.) |
| Zabezpieczenie zasilania | Podwójna konwersja online | Podwójna konwersja online | Podwójna konwersja online |
| Nadmiarowość | Zasilanie rezerwowe N1, rozdział zasilania w szafie 2N i chłodzenie N1 | Zasilanie rezerwowe N+1, rozdział zasilania w szafie 2N i chłodzenie N | Zasilanie rezerwowe N+1, rozdział zasilania w szafie 2N i chłodzenie N |
| Rozdział zasilania | 48 A jednofazowe, maks. 240 V; 11,0 kW, 24 A, 3-fazowe DELTA, maks. 240 V; 8,6 kW, 16 A, trójfazowe WYE, maks. 240/415 V | 48 A jednofazowe, maks. 240 V; 11,0 kW, 24 A, 3-fazowe DELTA, maks. 240 V; 8,6 kW, 16 A, trójfazowe WYE, maks. 240/415 V | 48 A jednofazowe, maks. 240 V; 11,0 kW, 24 A, 3-fazowe DELTA, maks. 240 V; 8,6 kW, 16 A, trójfazowe WYE, maks. 240/415 V |
| Chłodzenie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Recyrkulacja | Otwórz | Otwórz | Otwórz |
| Monitoring | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Usługi | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Gwarancja | 3 lata | 3 lata | 3 lata |
| Oprogramowanie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |