Status aktywacji
Skontaktuj się ze wsparciem technicznym Vertiv Partner: salescloudsupport@vertivco.com
Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.
Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.
Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
Ustawienia plików cookie
Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji po witrynie, analizy korzystania z witryny i wsparcia naszych działań marketingowych.
For more information on which cookies we use, click here.
- Średnie i duże przedsiębiorstwo
- Dostęp ogólny
- Wybierz zintegrowane rozwiązanie szaf rack
Wybierz zintegrowane rozwiązanie szaf rack
Szafa Premier Commercial and Office 42U o wydajności 6 kVAProjekt referencyjny nr 33 |
|
|---|---|
| Zintegrowane rozwiązanie obejmuje (Ilość – Opis produktu (SKU)) |
1 Szafa rack (VRCS3350-230VSU) |
| Podsumowanie | |
| Pojemność | 6 kVA/6 kW |
| Szafa/y rack | 42U x 800 mm x 1200 mm (wys. x szer. x gł.) |
| Zabezpieczenie zasilania | Zasilacz UPS z podwójną konwersją online |
| Nadmiarowość | N |
| Rozdział zasilania | Zarządzana z monitoringiem na poziomie wyjść EC, 32 A, 230 V, 7,3 kW, pionowa, (20) gniazd z blokadą IEC C13, (4) gniazda z blokadą IEC C19 |
| Chłodzenie | Zintegrowana jednostka chłodząca 3,5 kW |
| Recyrkulacja | Panele zaślepiające |
| Monitoring | W zestawie |
| Usługi | W zestawie |
| Gwarancja | 3 lata |
| Oprogramowanie | W zestawie |