Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź resellera

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Vertiv poszerza ofertę dla aplikacji typu edge/IoT dzięki funkcjom swojej najnowszej konsoli szeregowej

maja 22, 2017

Kompaktowy i efektywny kosztowo produkt Avocent® ACS800 dedykowany jest rynkowi handlu detalicznego, edukacyjnemu i finansowemu, korzystających z urządzeń dla edge i oferuje zdalny dostęp do infrastruktury IT oraz łączność IoT.

Warszawa, Polska [22.05.2017]– Firma Vertiv, dawniej Emerson Network Power, ogłosiła wprowadzenie nowej kompaktowej konsoli szeregowej, która uzupełni portfolio urządzeń umożliwiających dostęp do internetu rzeczy (IoT), oferując rozwiązanie do zdalnego monitorowania, zarządzanie out-of-band oraz łączność z IoT dla segmentów rynku spoza tradycyjnego centrum danych. Nowa konsola szeregowa Avocent® ACS800 wykorzystuje platformę technologiczną konsoli szeregowej Avocent ACS8000 uruchomionej jesienią 2016 roku, ale wnosi kompaktową formę i efektywny kosztowo zestaw funkcji łączności, dzięki czemu ten nowy projekt jest przystępnym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy wcześniej mieli ograniczenia przestrzenne lub budżetowe. Konsola szeregowa Avocent ACS800 będzie selektywnie dostępna w sprzedaży w czerwcu, a sprzedaż globalna przewidziana jest na trzeci kwartał bieżącego roku.

Ta dodatkowa platforma produktowa świadczy o stałym dążeniu firmy Vertiv do modernizacji roli, jaką konsole szeregowe mogą spełniać w sieciach. Utrzymanie szerokiej dostępności i umożliwianie zdalnego zarządzania sprzętem informatycznym to wciąż główne cele nowej konsoli szeregowej Avocent ACS800. Jej nowe cechy, takie jak kompaktowy format i niskokosztowa pozycja cenowa, w połączeniu z nowymi funkcjami łączności docelowej, czynią ten produkt idealnym rozwiązaniem dla rynku urządzeń dla edge i internetu rzeczy (IoT) z uwzględnieniem użytkowników posiadających wiele zdalnych lokalizacji, np. w branży edukacyjnej, finansowej i w handlu detalicznym.

„Firma Vertiv inwestuje w rozwój produktów do zarządzania infrastrukturą IT, koncentrując się na potrzebach klientów korzystających z rozwiązań dla edge i tworząc ekosystem łączności. Nasze szerokie portfolio dla różnych segmentów jest wyjątkowe na tym rynku”, powiedział Jay Wirts, wiceprezes i dyrektor generalny ds. produktów do zarządzania infrastrukturą IT w Vertiv. „Nowy Avocent ACS800 łączy się bez problemu z szafowymi systemami dystrybucji zasilania i systemami zasilania gwarantowanego, a także umożliwia podłączenie odległych lokalizacji brzegowych do czujników monitorujących środowisko, urządzeń USB, a nawet systemów innych budynków, takich jak automatyczne przełączniki i systemy sterowania HVAC. Kluczem do wykorzystania tych funkcji jest ich spakowanie w sposób odpowiadający ograniczeniom przestrzennym i budżetowym klienta”.

Modele Avocent ACS800 wyposażone są w dwa, cztery lub osiem portów szeregowych – z obsługą wielu protokołów, w tym RS232, RS485 i RS422 – cztery porty USB, port czujnika środowiskowego i cyfrowy port wyjściowy. Połączenia sieciowe są dostępne poprzez dwa porty Gigabit Ethernet, opcjonalny wewnętrzny modem analogowy, a także przez opcjonalny zewnętrzny router komórkowy 4G/LTE dostępny bezpośrednio z firmy Vertiv i obsługiwany przez strategicznego partnera – firmę Cradlepoint. Montaż Avocent ACS800 możliwy jest albo na biurku, albo przy pomocy jednego z trzech dostępnych zestawów montażowych: na stojaku 1U, mocowanie na ścianie lub na szynie DI

Więcej informacji na temat Avocent ACS800 oraz rozwijającego się portfolio konsoli szeregowych można znaleźć pod adresem www.VertivCo.com.

O firmie Vertiv
Firma Vertiv projektuje, tworzy i udostępnia w formie usług infrastrukturę o znaczeniu krytycznym dla kluczowych systemów i aplikacji w centrach danych, sieciach komunikacyjnych oraz w zakładach handlowych i przemysłowych.

Firma Vertiv, wcześniej znana jako Emerson Network Power, oferuje wsparcie rozwijających się rynków technologii mobilnych i chmurowych dzięki szerokiej gamie systemów do zarządzania energią, systemów klimatyzacji precyzyjnej oraz rozwiązań do zarządzania infrastrukturą. Portfolio firmy Vertiv obejmuje produkty takich marek jak ASCO®, Chloride®, Liebert®, NetSure™ i Trellis. Sprzedaż w roku fiskalnym 2016 osiągnęła 4,4 mld USD. Więcej informacji można znaleźć na stronie VertivCo.com.

Kontakt
Eliza Kwiatkowska
E: Eliza.Kwiatkowska@VertivCo.com

PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja