The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Vertiv wprowadza nowy, elastyczny system odprowadzania ciepła dla środowisk o wysokiej gęstości mocy, wspierający hybrydowe chłodzenie cieczą i powietrzem w środowiskach AI

11.3.25

Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler to energooszczędne i kompaktowe rozwiązanie przystosowane do pracy ze zmiennymi temperaturami wody, charakterystycznymi dla systemów AI i HPC

Warszawa [11 marca 2025] Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość jej działania, wprowadził dziś kolejny kluczowy element do swojej wiodącej oferty rozwiązań do zarządzania temperaturą - Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler. To nowe rozwiązanie wspiera chłodzenie powietrzne i cieczą w systemach obsługujących sztuczną inteligencję (AI) oraz obliczenia o wysokiej wydajności (HPC ). Rozwiązanie jest dostosowane do różnych warunków klimatycznych.

Vertiv CoolLoop Trim Cooler płynnie integruje się ze środowiskami o dużej gęstości mocy, wykorzystującymi chłodzenie cieczą. Odpowiada na potrzeby branży w zakresie energooszczędnych i kompaktowych systemów termicznych, a także zwiększa wydajność operacyjną. Dzięki połączeniu free-coolingu z chłodzeniem mechanicznym, Vertiv CoolLoop Trim Cooler pozwala zmniejszyć roczne zużycie energii przeznaczonej na regulację temperatury nawet o 70%. Ponadto, ze względu na swoją kompaktową konstrukcję, zajmuje do 40% mniej miejsca w porównaniu z tradycyjnymi systemami. Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o wyzwaniach nowoczesnych fabryk AI. Obsługuje zmienne temperatury wody chłodzącej do 40°C oraz efektywnie współpracuje z technologią cold plate, umożliwiając chłodzenie komponentów o temperaturze do 45°C.

Proste przyłącza wodne zapewniają bezproblemową i bezpośrednią integrację systemu Vertiv CoolLoop Trim Cooler oraz jednostek dystrybucji chłodziwa Vertiv™ CoolChip CDU wykorzystywanych w technologii chłodzenia bezpośredniego (direct-to-chip). Vertiv CoolLoop Trim Cooler można również bezpośrednio połączyć z systemami chłodzenia zanurzeniowego. Takie rozwiązanie upraszcza instalację i ogranicza złożoność operacyjną, zapewniając kompatybilność z różnymi środowiskami wysokiej gęstości. Przekłada się to na oszczędność czasu i kosztów dla klientów.

Sztuczna inteligencja znacząco zmienia profile chłodzenia we współczesnych centrach danych, wymagając innowacyjnego podejścia do zarządzania wyzwaniami termicznymi w szafach o mocy przekraczającej 100 kW – powiedział Sam Bainborough, wiceprezes ds. rozwiązań termicznych w regionie EMEA w Vertiv. – Dzisiejsze ogłoszenie oraz dalsza rozbudowa wiodącego na rynku portfolio systemów zarządzania termicznego dla środowisk wysokiej gęstości pozwalają nam dostarczać innowacyjne, przyszłościowe rozwiązania w zakresie chłodzenia cieczą i wodą lodową. Dzięki temu możemy odpowiadać na potrzeby klientów związane z rozwojem AI.

Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler wykorzystuje czynnik chłodniczy o niskim współczynniku GWP i oferuje skalowalną moc chłodniczą do niemal 3 MW w konfiguracji chłodzenia powietrzem. Dzięki wężownicom do chłodzenia swobodnego, zoptymalizowanym pod kątem wysokich temperatur otoczenia, urządzenie może pracować w trybie chłodzenia swobodnego przez dłuższy czas i w różnych warunkach. Ogranicza to zużycie energii elektrycznej oraz emisję CO2e. Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler jest zgodny z nadchodzącymi regulacjami dotyczącymi zakazu stosowania F-GAZÓW w Unii Europejskiej od 2027 roku, eliminując konieczność kosztownych modyfikacji projektowych lub modernizacji infrastruktury w celu spełnienia tych wymogów.

Więcej informacji na temat systemu Vertiv CoolLoop Trim Cooler, rodziny jednostek CDU Vertiv CoolChip lub innych rozwiązań Vertiv wspierających rozwój AI, znajduje się na stronie Vertiv.com.

O firmie Vertiv 

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com

Oświadczenie dotyczące przyszłości 

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób. 

Kontakt prasowy 

Aleksandra Wiśniewska
junior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 789 637 506
Email: ola.wisniewska(at)sarota.pl

Artur Szeremeta
public relations manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52 
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta@sarota.pl 

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja