Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
Vertiv rozszerza ofertę UPS-ów o rodzinę wysokowydajnych jednofazowych zasilaczy z akumulatorami litowo-jonowymi

października 07, 2021

Zasilacze Vertiv Edge Lithium-Ion, dostępne już teraz w regionie EMEA, zapewniają dłuższą żywotność i czas pracy baterii oraz najniższy całkowity koszt użytkowania

Warszawa, Polska [7 października 2021] - Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej i rozwiązań zapewniających ciągłość działania, rozszerzył ofertę systemów zasilania awaryjnego (UPS) działających w trybie line-interactive o wysokowydajne jednofazowe modele z akumulatorami litowo-jonowymi. Zasilacze UPS Vertiv™ Edge Lithium-Ion o mocy 1500-3000 VA, w obudowie typu wieża oraz do montażu w szafie serwerowej, są już dostępne w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA).

Dzięki obniżonym wymaganiom konserwacyjnym, baterie litowo-jonowe (Li-ion, LIB) stanowią naturalny wybór dla sieciowej infrastruktury brzegowej, w przypadku której wsparcie IT jest ograniczone. W porównaniu z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi z zaworami (VRLA), charakteryzują się nawet trzykrotnie dłuższą żywotnością, co znacznie wpływa na obniżenie współczynnika całkowitego kosztu posiadania (TCO). Ponadto, są bardziej wydajne podczas pracy w wyższych temperaturach, mają mniejsze wymiary, są lżejsze oraz zapewniają dłuższy czas pracy niż baterie VRLA stosowane w systemach UPS o podobnej pojemności. Zasilacze z rodziny Vertiv Edge Lithium-Ion zapewniają do 10 minut podtrzymania bateryjnego przy pełnym obciążeniu, w porównaniu z około 4-5 minutami w przypadku typowych urządzeń z bateriami VRLA.

Wraz z postępującą cyfryzacją, wiele aplikacji przenoszonych jest na brzeg sieci, ale nadal wymagają one niezawodnego zasilania – mówi Karsten Winther, wiceprezes Vertiv ds. sprzedaży w regionie EMEA. – Systemy UPS z akumulatorami litowo-jonowymi zapewniają korzyści w zakresie kosztów i eksploatacji, a także zmniejszają potrzebę konserwacji w miejscu ich zainstalowania. Przekłada się to na większą stabilność pracy i oszczędności w przypadku wdrożeń w krytycznej infrastrukturze brzegowej, a także gwarantuje szerszy zakres opcji dla naszych klientów.

Zasilacze UPS Vertiv Edge Lithium-Ion przeznaczone są do instalowania w infrastrukturze przetwarzania brzegowego oraz do zastosowań w placówkach ochrony zdrowia, bankowości, edukacji, handlu detalicznego i administracji rządowej. Są objęte standardową pięcioletnią gwarancją na elektronikę i baterię. Urządzenia mogą być zamontowane w szafie Vertiv™ VR Rack, ułatwiającej ustandaryzowanie infrastruktury IT oraz wdrożenie jej w różnych lokalizacjach brzegowych.

UPS-ami z rodziny Vertiv Edge Lithium-Ion można zarządzać za pomocą oprogramowania Vertiv™ Power Insight, dostępnego bezpłatnie na stronie internetowej Vertiv. Zapewnia ono łatwe monitorowanie i zarządzanie maksymalnie setką jednostek dystrybucji zasilania (rPDU) i systemów UPS oraz ochronę przed wyłączeniem fizycznych i wirtualnych serwerów, co przekłada się na większą widzialność całej infrastruktury i lepsze zarządzanie wieloma lokalizacjami brzegowymi. 

Więcej informacji na temat zastosowania baterii litowo-jonowych w jednofazowych systemach UPS dostępnych jest w dokumencie The Advantages of Using Lithium-Ion Batteries as A Backup Power Source in Single-Phase UPS Applications for Remote and Edge Data Centres. Dodatkowe informacje na temat zasilaczy Vertiv Edge Lithium-ion i innych systemów UPS firmy Vertiv można znaleźć na stronie Vertiv.com.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv ułatwia poradzenie sobie z najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba Vertiv znajduje się w Columbus (Ohio, USA). Firma zatrudnia globalnie około 20 tys. osób i prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.pl.

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Artur Szeremeta
senior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 684 12 68
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta@sarota.pl 
www.sarota.pl

Powiązane artykuły

PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja