Akumulatory litowo-jonowe umożliwiają ograniczenie częstości wymiany, zmniejszenie zajmowanej powierzchni i obniżenie łącznego kosztu posiadania (TCO)
Warszawa, Polska [16 października, 2017] — firma Vertiv, znana wcześniej jako Emerson Network Power, ogłosiła dostępność nowego rozwiązania do magazynowania energii dla kilku swoich systemów zasilania awaryjnego (UPS) Liebert®: akumulatory litowo-jonowe. Akumulatory litowo-jonowe zaprojektowane do systemów UPS są mniejsze, lżejsze i mają dłuższy okres eksploatacji niż tradycyjne akumulatory kwasowo-ołowiowe z zaworem (VRLA), stanowiąc alternatywę dla organizacji, które chcą wykorzystać zalety tych zaawansowanych technologii akumulatorów.
Dostępne w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie (region EMEA) rozwiązania litowo-jonowe zostały w pełni przetestowane i są zgodne z modelami Liebert EXL S1 i Liebert Trinergy Cube, a inżynierowie firmy Vertiv pracują, aby umożliwić ich wykorzystanie we wszystkich trójfazowych systemach UPS.
„Akumulatory litowo-jonowe mogą wydawać się nową koncepcją w branży centrów przetwarzania danych, ale firma Vertiv oferuje już rozwiązania UPS z akumulatorami litowo-jonowymi na całym świecie” — powiedział Giovanni Zanei, dyrektor ds. marketingu produktów zasilania AC firmy Vertiv w regionie EMEA. „Nasi klienci coraz bardziej doceniają korzyści oferowane przez technologie akumulatorów litowo-jonowych, a nasze doświadczenie w tym obszarze pozwala nam oferować szeroką gamę produktów, które zostały przetestowane w różnych aplikacjach i środowiskach roboczych , a także spełniają najwyższe normy jakości”.
Akumulatory litowo-jonowe są od dekad powszechnie używane w elektronice użytkowej, stanowiąc niewielkich rozmiarów, lekkie i długotrwałe źródło zasilania do telefonów komórkowych, laptopów i tabletów. Ostatnio te same cechy przyczyniły się do zastosowania tych technologii w samochodach, samolotach, a także centrach przetwarzania danych. W jednym z najnowszych projektów w regionie EMEA firma Vertiv wyposażyła dwa systemy Liebert Trinergy Cube 800 kVA w osiem zestawów akumulatorów litowo-jonowych. System, zaprojektowany dla jednej w wiodących firm odzieżowych w Europie, można z łatwością skalować do 2,4 MW, aby nadążyć za rosnącymi potrzebami centrum przetwarzania danych.
Akumulatory litowo-jonowe można stosować w nowych, modernizowanych lub modułowych systemach, a wynikające z tego korzyści są znaczące. Akumulatory litowo-jonowe są o 70% mniejsze i znacząco lżejsze niż akumulatory kwasowo-ołowiowe, co powoduje znaczne zmniejszenie zajmowanej przez szafy powierzchni, a także w niektórych przypadkach umożliwia wykorzystanie rozwiązań w zabudowie rzędowej. Ponadto akumulatory litowo-jonowe mogą być eksploatowane w wyższych temperaturach, niż akumulatory VRLA, co pozwala obniżyć koszty chłodzenia pomieszczenia akumulatorów.
Co najważniejsze, w zależności od składu chemicznego i wykorzystania, okres eksploatacji akumulatorów litowo-jonowych jest trzy razy dłuższy niż akumulatorów VRLA. W większości przypadków akumulatory VRLA wymagałyby wielokrotnej wymiany jeszcze przed pierwszą wymianą akumulatorów litowo-jonowych. Ma to znaczący wpływ na wzrost kosztów i niedogodności związanych z wymianą akumulatorów w systemach UPS. W dziesięcioletnim okresie eksploatacji akumulatory litowo-jonowe pozwalają uzyskać około 40% oszczędności na wydatkach inwestycyjnych w porównaniu do akumulatorów VRLA.
„Dostarczając systemy UPS z dokładnie przetestowanymi akumulatorami litowo-jonowymi od swoich zaufanych partnerów, firma Vertiv rozszerza swoje portfolio rozwiązań zasilania dla centrów przetwarzania danych” — powiedziała Rhonda Ascierto, dyrektor badań nad technologiami centrów przetwarzania danych i sprawności energetycznej IT w firmie 451 Research. „Takie połączenie umożliwia firmom wdrażanie tej coraz bardziej ekonomicznej technologii w systemach UPS, zapewniającej wysoką niezawodność i ochronę przez znacznie dłuższy okres niż tradycyjne akumulatory kwasowo-ołowiowe, pozwalając na ochronę najważniejszych operacji centrum przetwarzania danych”.
Ten najnowszy dodatek do portfolio Vertiv przedstawia zaangażowanie firmy w zaspokajanie różnorodnych potrzeb w zakresie jakości, funkcjonalności i wydajności, zgodnie z raportem Frost & Sullivan Awards 2017.
Więcej informacji o akumulatorach litowo-jonowych i systemach UPS Liebert firmy Vertiv można znaleźć na stronie www.VertivCo.com/Baterie-litowo-jonowe.
O firmie Vertiv
Vertiv projektuje, tworzy i udostępnia w formie usług infrastrukturę o znaczeniu krytycznym dla kluczowych systemów i aplikacji w centrach danych, sieciach komunikacyjnych oraz w zakładach handlowych i przemysłowych.  Firma Vertiv, wcześniej znana jako Emerson Network Power, oferuje wsparcie dla rozwijających się rynków technologii mobilnych i chmurowych dzięki szerokiej gamie systemów do zarządzania energią, systemów klimatyzacji precyzyjnej oraz rozwiązań do zarządzania infrastrukturą. Portfolio firmy Vertiv obejmuje rozwiązania takich marek, jak ASCO®, Chloride®, Liebert®, NetSure™ i Trellis™. Sprzedaż w roku fiskalnym 2016 osiągnęła 4,4 mld USD. Więcej informacji można znaleźć na stronie VertivCo.com.