Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
Jaka powinna być maksymalna temperatura w Twojej serwerowni?

Temperatura w serwerowni jest jednym z najważniejszych parametrów każdego środowiska centrum danych. Jednym z najistotniejszych zadań menedżera obiektu jest utrzymywanie odpowiedniej temperatury oraz wilgotności i pomaga mu w tym wiele narzędzi.

Inaczej mówiąc, aby zapewnić idealne funkcjonowanie obiektów, menedżerowie centrum danych muszą posiadać aktualną wiedzę na temat obowiązujących wytycznych. Odchylenie o jeden lub dwa stopnie, w górę lub w dół, wydaje się niewielką wartością, ale może mieć istotne znaczenie w dłuższej perspektywie.

Jaka jest maksymalna komfortowa temperatura pracy pomieszczenia serwerowego? A ile wynosi minimalna? Odpowiedź na te pytania pozwoli menedżerom IT ustalić akceptowalny zakres pracy ich obiektów.

Normy podstawowe

Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (ASHRAE) to organizacja, która wyznacza standardy dopuszczalnych zakresów temperatury powietrza i wilgotności w środowiskach centrum danych. Komitet Techniczny 9.9 ASHRAE z 2011 r. ustalił, że centra danych klasy A1 powinny utrzymywać temperaturę w zakresie od 15 do 32 stopni Celsjusza, a wilgotność względną na poziomie od 20 do 80%. ASHRAE zaleca, aby przestrzegać tych wytycznych w obiektach.

Serwery powinny pracować w temperaturze od 32 do 15 stopni Celsjusza.

Zmieniające się wymogi i możliwości

Wytyczne ASHRAE ulegają ciągłym zmianom. Były one aktualizowane w 2004, 2008 i 2011 r. Menedżerowie centrum danych powinni nieustannie szkolić się i badać zmieniające się wymagania. Na przykład, w 2015 r. Yevgeniy Sverdlik, współautor Data Center Knowledge, zauważył, że firma ASHRAE rozważała zwiększenie zakresu wilgotności względnej w centrach danych. Miało to przyczynić się do wzrostu efektywności obiektów.

Istnieją obiekty, które stosują temperatury wykraczające poza obecnie dopuszczalne zakresy. Na przykład belgijskie centrum Google pracuje w oszałamiająco wysokiej temperaturze wynoszącej 35 stopni Celsjusza. Pozwala to zmniejszyć koszty chłodzenia tych ogromnych obiektach obliczeniowych i ich oddziaływanie na środowisko.

Dlaczego jest to ważne?

Temperatura centrum danych, jak wspomnieliśmy wcześniej, jest jednym z głównych parametrów obserwowanych uważnie przez menedżerów IT. Odchylenia temperatury pracy sprzętu od dopuszczalnych zakresów mogą skutkować stresującymi sytuacjami.

Na przykład, jeżeli temperatura środowisko jest zbyt wysoka, może nastąpić przegrzewanie się sprzętu, a w konsekwencji nieplanowany przestój serwera. Według współautora Datacenter Dynamics, Penny’ego Jonesa, to zjawisko często występowało w centrum danych Microsoftu w 2013 r. i powodowało nieplanowane wyłączenia serwerów obsługujących usługi Outlook oraz SkyDrive.

Istnieje również możliwość pracy serwerów w zbyt niskiej temperaturze. I chociaż takie warunki nie muszą powodować przestoju serwera, to menedżerowie centrum danych, utrzymując w serwerowniach określone temperatury chłodzenia, mogą nie dbać o koszty elektryczności. A z pewnością nie można pominąć kwestii wpływu niskiej temperatury otoczenia pracy serwerów na środowisko naturalne. Dlatego celem jest utrzymywanie jak najwyższej temperatury środowiska pracy obiektów, przy jednoczesnym zapobieganiu przegrzewaniu się serwerów.

Utrzymywanie temperatury w serwerowni poniżej maksymalnego limitu, i powyżej minimalnej wartości, jest istotnie dla ciągłości działalności biznesowej oraz wydajności w dłuższej perspektywie czasowej. Oprócz powyższych zagadnień istotne jest również: W jaki sposób menedżerowie pozyskują informacje o temperaturze? W jaki sposób utrzymują jednakowe temperatury mieszczące się w dopuszczalnym zakresie?

Ścisłe przestrzeganie minimalnej i maksymalnej temperatury serwera to istotny element pracy menedżerów centrum danych. Dzięki instalacji efektywnych rozwiązań zarządzania chłodzeniem, które oferuje Vertiv, można minimalizować ryzyko nieplanowanego przestoju a jednocześnie utrzymywać niskie koszty elektryczności. Rozwiązania do ograniczania recyrkulacji pomagają zapewnić efektywność i zwiększać obciążenie bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów na sprzęt do chłodzenia.

PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja