Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
Czym jest inteligentna listwa zasilająca PDU? (I czym różni się on od podstawowej listwy PDU?)

Istnieją dwa typy listew zasilających (PDU): podstawowe i inteligentne. Oba typy zapewniają niezawodną dystrybucję energii do krytycznych urządzeń IT w szafie. Jednak inteligentne listwy zasilające PDU oferują szereg inteligentnych funkcji, które pomagają zrozumieć infrastrukturę energetyczną centrum danych. Wraz ze wzrostem dynamiki i złożoności centrum danych, rośnie zastosowanie inteligentnych listew PDU.

Czym jest inteligentna listwa PDU?

Inteligentna listwa PDU oferuje funkcje, które wykraczają poza dystrybucję zasilania sprzętu IT w centrum danych. Monitoruje on, zarządza i steruje zużyciem energii wielu urządzeń. Inteligentna listwa PDU zapewnia dostęp w czasie rzeczywistym do danych o kluczowym znaczeniu, które wspomagają podejmowanie prawidłowych decyzji oraz zapewniają maksymalną dostępność i spełnienie istotnych wymagań dotyczących efektywności. W obrębie listew PDU wyróżniamy dwa typy: monitorowane i zarządzane. Każdy z nich jest wyposażony w szereg dodatkowych funkcji, które można uwzględnić przy wyborze w celu zwiększenia ilości krytycznych informacji dostępnych z jednostki. Do kluczowych funkcji należy: monitorowanie na poziomie gniazda, monitorowanie warunków środowiska pracy, ostrzeżenia i alarmy na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika limitów. Powyższe właściwości ograniczają przestoje i pozwalają na prowadzenie czynności wsparcia oraz dotrzymanie ustalonych poziomów SLA.

Wraz ze wzrostem dynamiki i złożoności środowisk centrum danych, rosną wymagania dotyczące podnoszenia dostępności przy jednoczesnym obniżaniu kosztów i zwiększaniu efektywności. Serwery nowej generacji, charakteryzujące się wysoką mocą obliczeniową, i sprzęt sieciowy powodują wzrost zapotrzebowania na wyższą gęstość mocy zasilania szaf serwerowych i ogólnie wymagań dotyczących zasilania obiektu. Typowa gęstość mocy szafy serwerowej wynosi dzisiaj 10 kW. Jednak w dużych obiektach moc ta może wynosić 15 kW, a nawet 25 kW. Konfiguracje o wysokiej gęstości zapewniają wyższe poziomy wydajności i mocy obliczeniowej, ale wymagają jednocześnie bardziej efektywnego zasilania. Dlatego funkcje i właściwości oferowane przez inteligentne listwy PDU pełnią coraz bardziej istotną rolę w efektywnej dystrybucji zasilania i reagowaniu na zmiany w zakresie wydajności i mocy obliczeniowej centrum danych.

 

Typy inteligentnych listew PDU

Inteligentne listwy PDU można podzielić na dwa typy: monitorowane i zarządzane. Podstawowe modele listew zasilających PDU zapewniają niezawodną dystrybucję energii, a inteligentne listwy PDU wyposażone są w funkcje zdalnego monitorowania, zarządzania energią oraz oferują możliwość modernizacji.

Monitorowana listwa PDU

Monitorowane listwy zasilające PDU zapewniają wgląd w szczegółowe dane na temat poboru mocy, zarówno bezpośrednio w szafie IT, jak i za pomocą zdalnego dostępu oraz niezawodny rozdział zasilania krytycznego sprzętu IT. Monitorowane listwy PDU oferują możliwość zdalnego monitorowania na poziomie jednostki i gniazda, co daje bardziej szczegółowy wgląd w zużycie energii na poziomie podłączonego urządzenia. Oferują one szybki dostęp do krytycznych informacji i oceny trendów zużycia energii, a także powiadamiają użytkowników o przekroczeniu zdefiniowanych limitów zasilania. Zaleca się ich stosowanie w centrach danych do monitorowania lub podnoszenia efektywności zużycia energii (PUE).

Dowiedz się więcej o monitorowanych listwach PDU Vertiv

Zarządzane listwy PDU z przełączaniem gniazd

Zarządzane listwy PDU z przełączaniem gniazd zapewniają wgląd w szczegółowe dane na temat poboru mocy przez kluczowy sprzęt IT, zarówno bezpośrednio w szafie, jak i za pomocą zdalnego dostępu oraz oferują dodatkową możliwość zdalnego włączania, wyłączania oraz ponownego uruchamiania sprzętu podłączonego do poszczególnych gniazd. Zarządzane listwy PDU z przełączaniem gniazd są również wyposażane w opcję zdalnego monitorowania, zarówno na poziomie jednostki, jak i gniazd. Są one przeznaczone do centrum danych, które wymagają ograniczania zużycia energii przez poszczególne gniazda w celu zapobieżenia przypadkowym przeciążeniom, a także do zdalnych obiektów. Są one niezwykle praktyczne w centrach danych, które wymagają szybkiego i sprawnego restartowania sprzętu w dużych obiektach lub całej sieci obiektów.

Dowiedz się więcej o zarządzanych listwach PDU Vertiv

Wspólne właściwości inteligentnych listew PDU

Przy wyborze inteligentnej listwy PDU należy zwrócić uwagę na poniższe kluczowe cechy:

Agregacja adresów IP

Adresy IP i porty przełączników są coraz droższe, dlatego też menedżerowie centrów danych mogą obniżyć koszty wdrożenia inteligentnych listew PDU poprzez wykorzystanie listew z możliwością agregacji IP. Przy szacowaniu kosztów wdrożenia takiego modułu, należy sprawdzić ograniczenia co do liczby jednostek, które można agregować na jednym adresie IP. Liczba ta waha się w przedziale od 2 do 50 urządzeń. Wraz z funkcjonalnością agregacji IP, dołączane są takie opcje, jak możliwość automatycznej konfiguracji podłączonych urządzeń, co dodatkowo redukuje czas i koszty wdrożenia.

Monitorowanie środowiska pracy

Sprzęt IT jest wrażliwy na warunki środowiskowe, takie jak ciepło i wilgoć. Inteligentne listwy PDU oferują możliwość wbudowania czujników środowiskowych i aktywnego monitorowania warunków w szafie IT oraz zagwarantowania optymalnych parametrów, bez konieczności wdrażania oddzielnego rozwiązania do monitorowania.


Łączność zdalna

Inteligentne listwy PDU zapewniają również możliwość zdalnego dostępu za pośrednictwem interfejsu sieciowego lub połączenia szeregowego i monitorowania zużycia energii oraz konfigurowania powiadomień alarmowych zdefiniowanych przez użytkownika i zapobiegania przestojom.

Komunikacja pozapasmowa

Na wypadek awarii głównego połączenia sieciowego z listwą PDU, niektóre modele oferują dodatkową opcję komunikacji za pośrednictwem rozwiązań pozapasmowych, takich jak konsole szeregowe lub przełączniki KVM.

Dostęp DCIM

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań DCIM, które stanowią pojedynczy punkt dostępu w czasie rzeczywistym do danych dotyczących zasilania i środowiska. Narzędzia DCIM zapewniają również możliwość generowania i odbierania raportów trendów, które zapewniają widoczność całego obiektu i pomagają w podnoszeniu wydajności i dostępności centrum danych.


Kluczowe zagadnienia przy wyborze inteligentnej listwy PDU

Inteligentne listwy PDU zapewniają precyzyjne monitorowanie i kontrolę zużycia energii. Mogą one dostarczać informacji umożliwiających odpowiednie skonfigurowanie infrastruktury i wyeliminowanie zbędnych wydatków. Inne ważne kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze inteligentnych listew PDU, to ich zdolność do zapewnienia niezawodności, funkcjonalności i dostosowania.

Niezawodność

Zaawansowane funkcje inteligentnych listew PDU nie powinny mieć negatywnego wpływu na ich podstawowe właściwości. Niezależnie od typu listwy PDU – podstawowej czy inteligentnej – należy wybrać producenta, który gwarantuje jakość i niezawodność urządzenia. Nie wszyscy producenci przeprowadzają kompleksowe testy każdej jednostki przed dostawą. Zaleca się wybór producentów, którzy nie tylko testują każdą produkt, ale także którzy testują niezawodność podstawowych jego funkcji w trakcie opracowywania produktu.

Listwy PDU przeznaczone do pracy w wysokiej temperaturze
Działania firm na rzecz efektywności powodują podnoszenie temperatury pracy w centrum danych, co przekłada się na mniejsze zużycie energii. W wyniku tych działań wzrasta temperatura pracy w obiekcie. Ta zmiana wymaga od producentów projektowania listew PDU przystosowanych do pracy w takich warunkach. Zależnie od producenta maksymalna temperatura pracy listwy PDU wynosi od 45°C do 65°C. W takich warunkach, dla zapewnienia niezawodności i dostępności rozdziału zasilania, należy stosować moduły odporne na takie temperatury.

Naprzemienne gniazda
Wraz z wzrostem gęstości szaf IT rośnie złożoność zarządzania kablami i dystrybucji obciążenia. Nieodpowiednia dystrybucja obciążeń w obrębie obwodów i faz stwarza zagrożenie przeciążenia obwodów lub ograniczenia zasilania. Dla usprawnienia odpowiedniego zrównoważenia obwodów/faz i zarządzania kablami, producenci listew PDU oferują gniazda oznaczone naprzemienne kolorami, które znacznie upraszczają proces wdrażania.

Blokowanie gniazd
Mechanizmy blokujące gniazda chronią fizyczne połączenie pomiędzy sprzętem IT a listwą PDU. Zapobiegają przypadkowemu odłączeniu przewodów zasilających od gniazda i niezamierzonemu wyłączeniu obciążenia. W listwach PDU najczęściej stosowane są gniazda IEC320 C13 i C19. Gniazda IEC są akceptowane na całym świecie i obsługują napięcie do 250 V. Na rynku oferowanych jest wiele opcji blokad gniazd.

Funkcjonalność

Inteligentne listwy PDU mogą mierzyć, zarządzać i raportować zużycie energii urządzeń w centrum danych w czasie rzeczywistym. Dzięki precyzji pomiaru i sterowania, możliwe jest optymalizowanie zużycia energii i sprawniejsza obsługa zmian w sprzęcie i jego mocy. Wiedza na temat zużycia energii dla każdego urządzenia IT, może stać podstawą do zakupu bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań.

Za pomocą inteligentnych listew PDU można zdalnie planować wyłączanie nieużywanego sprzętu IT w celu zmniejszenia zużycia energii. Można odpowiednio konfigurować infrastrukturę zasilania i eliminować zbędne nakłady inwestycyjne, rozliczać koszty na podstawie faktycznego zużycia energii przez użytkownika oraz proaktywnie zarządzać efektywnym jej poborem.

Inteligentne listwy PDU wysyłają proaktywne powiadomienia i zapobiegają problemom przed ich wystąpieniem. Naruszenie ustawionych limitów powoduje powiadomienie użytkownika o konieczności rozwiązania krytycznych problemów, takich jak przeciążenie inteligentnej listwy PDU, które może spowodować wyzwolenie zabezpieczeń i wyłączenie podłączonych obciążeń. Wszystkie powiadomienia są wysyłane w standardowym formacie, takim jak SMS, pułapki SNMP lub e-mail. Inteligentne listwy PDU można zintegrować z centralnym oprogramowaniem do zarządzania i usprawnić ten proces.

Elastyczność

Elastyczność na poziomie szafy aparaturowej jest ważnym czynnikiem, który umożliwia centrom danych dostosowywanie się do ciągłych zmian, takich jak wzrost gęstości i zapotrzebowanie na wyższą wydajność i sprawniejsze sterowanie.

Przyszłościowe konstrukcje inteligentnych listew PDU są wybierane częściej od przewymiarowanych rozwiązań infrastrukturalnych, które skutkują marnotrawstwem kapitału i energii. Menedżerowie centrów danych z podstawowymi listwami PDU z możliwością modernizacji oraz inteligentnymi listwami PDU oferują możliwośćwymiany modułu monitorowania w trakcie pracy w celu dostosowania do nowych technologii i zmieniających się potrzeb biznesowych oraz eliminują konieczności wymiany całych listew zasilających lub odłączania zasilania krytycznych serwerów.

Dowiedz się więcej o wysokowydajnych inteligentnych listwach rack PDU

Usługi dla listew PDU

Niektórzy producenci fabrycznie montują listwy PDU w szafach i w ten sposób skracają czas i redukują koszt wdrożenia w miejscu instalacji. Znajdź partnera, który pomoże ocenić potrzeby w zakresie listew zasilających PDU pod kątem optymalizacji dostępności i wymogów wydajności całego łańcucha zasilania przed zamówieniem szaf i listew PDU.

W celu optymalizacji zasobów IT firmy mogą skorzystać z usług oferowanych przez producenta (OEM) listew PDU i usprawnić wdrożenia oraz zarządzanie urządzeniami krytycznego systemu zasilania.

Partnerzy serwisowi producenta przeprowadzają instalację i rozruch listwy PDU. Dzięki tej opcji pracownicy działu IT mogą zająć się innymi zadaniami i mieć pewność, że inżynierowie producenta przeprowadzą prawidłowo wdrożenie jednostki. Inżynierowie serwisu mogą również zająć się demontażem i utylizacją starych listew PDU.

Niektórzy producenci zapewniają nawet 5-letni plan ochrony, obejmujący wsparcie cyklu życia listew PDU. Zapewniają dostęp do historii serwisu i kompleksowych raportów na żądanie, które usprawniają zarządzanie listwami PDU w trakcie obowiązywania planu. Oferują również całodobowe usługi reagowania kryzysowego i w ten sposób gwarantują maksymalną dostępność krytycznych aplikacji.

Dowiedz się więcej o usługach dla listew PDU Vertiv (pakiet gwarancji rozdziału zasilania)





Inteligentne listwy PDU to strategiczne zasoby, które gwarantują wysoką dostępność w centrum danych. Mogą one zapewnić pełny wgląd w zużycie energii przez sprzęt IT wewnątrz szafy. Zapewniają one również inteligentne monitorowanie i zarządzanie zasilaniem w centrum danych. Są również elastyczne i umożliwiają dostosowanie do szybkich zmian. Przy doborze jednostek firmy powinny rozważyć zastosowanie niezawodnych, inteligentnych listew PDU, które oferują różnorodne funkcje i zaspokajają zarówno dzisiejsze, jak i przyszłe potrzeby. Zaleca się korzystanie z usług w zakresie listew PDU oferowanych przez oryginalnego producenta, które przyspieszają wdrożenie i zmniejszają jego koszty.

PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja