Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
Listwy zasilająca do montażu w szafie (listwa rack PDU) to ostatnie ogniwo łańcucha zasilania obciążeń IT. Listwa rack PDU jest przeznaczona do dystrybucji zasilania do wszelkiego typu sprzętu IT w centrum danych.

Listwa rack PDU nie generuje mocy. Jej zadaniem jest rozdział zasilania z dostępnego źródła. W typowym środowisku centrum danych listwa rack PDU jest podłączona do nadrzędnej listwy dystrybucji zasilania (PDU), określanej powszechnie jako główna listwa zasilająca (PDU). Główna listwa zasilająca PDU służy do dystrybucji zasilania podczas normalnej pracy. W sytuacji awarii zasilania obciążenie jest przełączane na zasilanie z zasilacza awaryjnego (UPS) do momentu uruchomienia generatora rezerwowego, który przejmuje zasilanie obiektu. Główna listwa PDU pełni funkcje podobne do tablicy rozdzielczej z wyłącznikami awaryjnymi w budynku mieszkalnym i rozdziela dostępną moc na poszczególne obwody, które zapewniają zasilanie energią elektryczną całej instalacji. Generator rezerwowy stanowi nadmiarowe źródło zasilania na wypadek awarii zasilania sieciowego. Zasilanie jest dystrybuowane w obiekcie z podłogowej listwy PDU, a listwa rack PDU jest podłączona na ścieżce zasilania za główną listwą PDU. Listwa rack PDU następnie zapewnia zasilanie sprzętu IT na poziomie indywidualnych szaf.

Listwa rack PDU monitoruje, zarządza i steruje zużyciem energii wielu urządzeń w środowiskach centrum danych. Umożliwia rozdział dużej mocy elektrycznej i może być zarządzana przez sieć lokalną lub zdalnie. Listwy rack PDU umożliwiają rozdział wyższych gęstości mocy oraz są odporne na wyższe temperatury i dzięki temu są w stanie obsłużyć ciągle zmieniające się wymagania centrum danych. Niektóre modele listew rack PDU umożliwiają modernizację i serwisowanie bez konieczności odłączania zasilania od podłączonych urządzeń i w ten sposób zawsze zapewniają podstawową dystrybucję zasilania. Powyższe właściwości ograniczają przestoje i pozwalają na prowadzenie czynności wsparcia oraz dotrzymanie ustalonych poziomów SLA.

Dlaczego listwa zasilająca rack PDU jest tak ważna?

Wraz ze wzrostem dynamiki i złożoności środowisk centrum danych, rosną wymagania dotyczące podnoszenia dostępności przy jednoczesnym obniżaniu kosztów i zwiększaniu efektywności. Serwery nowej generacji, charakteryzujące się wysoką mocą obliczeniową, i sprzęt sieciowy powodują wzrost zapotrzebowania na wyższą gęstość mocy zasilania szaf serwerowych i ogólnie wymagań dotyczących zasilania obiektu. Typowa gęstość mocy szafy serwerowej wynosi dzisiaj 10 kW. Jednak w dużych obiektach moc ta może wynosić 15 kW, a nawet 25 kW. Konfiguracje o wysokiej gęstości zapewniają wyższe poziomy wydajności i mocy obliczeniowej, ale wymagają jednocześnie bardziej efektywnego zasilania. Dlatego funkcje i właściwości oferowane przez listwy rack PDU pełnią coraz bardziej istotną rolę w efektywnej dystrybucji zasilania i reagowaniu na zmiany w zakresie wydajności i mocy obliczeniowej centrum danych.

Wybór listwy zasilającej rack PDU

Przy doborze listwy rack PDU należy odpowiedzieć na poniższe podstawowe pytania:

  • jakie są Twoje wymagania dotyczące zasilania?
  • W jakim położeniu, pionowym czy poziomym, ma być zainstalowana listwa rack PDU?
  • Jakie są wymagania dotyczące monitorowania lub zarządzania zasilaniem?

Wymagania zasilania

Najważniejszym kwestią, którą należy rozstrzygnąć podczas doboru listwy rack PDU, jest określenie wymagań dotyczących zasilania podłączonego krytycznego sprzętu IT. W niektórych centrach danych mogą istnieć ograniczenia związane z dostępnym źródłem zasilania. W innych obiektach istnieje możliwość wyboru źródła zasilania szafy serwerowej. Jeśli menedżer centrum danych ma możliwość wyboru źródła zasilania, wtedy należy określić przybliżony pobór mocy w kW przez wdrożony lub planowany sprzęt. Znajomość wielkości zapotrzebowania na moc umożliwia określenie minimalnego zasilania wymaganego przez sprzęt w szafie i pozwala na prawidłowe określenie konfiguracji zasilania listwy rack PDU. Wtedy menedżer centrum danych będzie mógł zlecić elektrykowi pobranie niezbędnego zasilania z odpowiednim gniazdem do szafy, które pasuje do listwy rack PDU.

Natomiast w sytuacji, kiedy istnieją ograniczania dotyczące istniejącego źródła zasilania, należy zidentyfikować typ gniazda, do którego zostanie podłączona listwa rack PDU. W zależności od dostępnego źródła zasilania mogą pojawić się ograniczenia związane z gęstością mocy szafy lub zaistnieć konieczność wdrożenia dodatkowych listew zasilających rack PDU w tej samej szafie, które zapewnią moc zasilania odpowiednią do wymagań zainstalowanego w niej sprzętu.

Konfiguracje zasilania

Dostępne są różne konfiguracje zasilania listew rack PDU i ich opcje, zależnie od regionu, w którym zostaną zainstalowane jednostki. Poszczególne modele listew rack PDU dostosowane są do prądu elektrycznego o różnym natężeniu i napięciu. Oferowane są też w wersji jedno- i trójfazowej. Obiekty centrum danych mogą być w całości zasilane prądem jednofazowym lub trójfazowym. Zasilanie jednofazowe jest najczęściej spotykane w domach i małych firmach, ale w centrum danych może być również dostarczane z trójfazowego źródła zasilania. W wielu obiektach o dużej gęstości wykorzystuje się zasilanie trójfazowe ze względu na wyższą wydajność i możliwość obsługi sprzętu o wyższej gęstości mocy.

Wybór konfiguracji zasilania obiektu zależy od dostępnego źródła mocy i wymagań podłączonego sprzętu. Listwy rack PDU są oferowane w różnych konfiguracjach zasilania: od jednofazowego o napięciu 100 V po trójfazowe o napięciu 240/415 V i prądzie znamionowym od 10 A do 120 A.

Montaż poziomy i pionowy

Listwy zasilające rack PDU można montować w położeniu poziomym lub pionowym, wewnątrz lub na zewnątrz szafy. Poziome listwy rack PDU są instalowane wewnątrz szafy aparaturowej i zajmują zazwyczaj 1U lub 2U przestrzeni oraz są wyposażone w 8 do 16 gniazd. Pionowe listwy rack PDU posiadają maksymalnie 54 gniazda. Instalowane są one z tyłu lub z boku obudowy szafy IT i nie zajmują przestrzeni montażowej w jej wnętrzu. Zrozumienie wymagań przestrzeni centrum danych i sprzętu IT przed podjęciem decyzji o rodzaju montażu rack PDU pozwala zaoszczędzić środki, czas i miejsce.

Typy listew zasilających rack PDU

Listwy rack PDU dzielimy na podstawowe, monitorowane, przełączalne i zarządzalne. Podstawowe modele listew rack PDU zapewniają niezawodną dystrybucję energii w szafie, a bardziej inteligentne listwy rack PDU wyposażone są w funkcje zdalnego monitorowania, zarządzania energią oraz oferują możliwość modernizacji.

Podstawowa listwa zasilająca rack PDU

Podstawowe listwy zasilające rack PDU zapewniają niezawodny rozdział zasilania dla krytycznego sprzętu IT w szafie lub obudowie. Są to rozwiązania podstawowe i ekonomiczne. Dzięki różnym konfiguracjom elektrycznym i gniazd zaspokajają szeroki zakres wymagań. Powinny one spełniać wymogi lokalnych norm (np. UL w Ameryce Północnej i CE w regionie EMEA), czego wymaga wiele centrum danych i ubezpieczycieli.

Dowiedz się więcej o podstawowych listwach zasilających rack PDU firmy Vertiv


Monitorowana listwa zasilająca rack PDU

Monitorowane listwy rack PDU umożliwiają wgląd we wskaźniki poboru mocy bezpośrednio na wbudowanym wyświetlaczu. Jest to idealne rozwiązanie monitorowania zużycia energii i zapobiegania przeciążeniom podczas wdrażania lub przemieszczania sprzętu. Monitorowane listwy zasilające rack PDU są przeznaczone do centrum danych, które wymagają środowisk o wysokim poziomie bezpieczeństwa oraz oddzielenia infrastruktury zasilania od sieci lokalnej.

Zarządzana listwa rack PDU z monitorowaniem poszczególnych gniazd

Zarządzane listwy rack PDU z monitorowaniem poszczególnych gniazd zapewniają wgląd w szczegółowe dane na temat poboru mocy, zarówno bezpośrednio w szafie IT, jak i za pomocą zdalnego dostępu oraz niezawodny rozdział zasilania krytycznego sprzętu IT. Zarządzane listwy rack PDU są dostępne z opcją zdalnego monitorowania, zarówno na poziomie jednostki, jak i gniazd. Oferują one szybki dostęp do krytycznych informacji i oceny trendów zużycia energii, a także powiadamiają użytkowników o przekroczeniu zdefiniowanych limitów zasilania. Zaleca się ich stosowanie w centrach danych o dużej gęstości do monitorowania lub podnoszenia efektywności zużycia energii (PUE).

Dowiedz się więcej o monitorowanych listwach zasilających rack PDU firmy Vertiv


Zarządzana listwa rack PDU z przełączaniem gniazd

Zarządzane listwy zasilające rack PDU z przełączaniem gniazd zapewniają wgląd w szczegółowe dane na temat poboru mocy przez kluczowy sprzęt IT, zarówno bezpośrednio w szafie, jak i za pomocą zdalnego dostępu oraz oferują dodatkową możliwość zdalnego włączania, wyłączania oraz ponownego uruchamiania sprzętu podłączonego do poszczególnych gniazd. Zarządzane listwy rack PDU z przełączaniem gniazd są również wyposażane w opcję zdalnego monitorowania, zarówno na poziomie jednostki, jak i gniazd. Są one przeznaczone do centrum danych, które wymagają ograniczania zużycia energii przez poszczególne gniazda w celu zapobieżenia przypadkowym przeciążeniom, a także do zdalnych obiektów. Są one niezwykle praktyczne w centrach danych, które wymagają szybkiego i sprawnego restartowania sprzętu w dużych obiektach lub całej sieci obiektów.

Dowiedz się więcej o zarządzanych listwach zasilających rack PDU firmy Vertiv

Wspólne właściwości listew rack PDU

Podstawową funkcją listew rack PDU jest dostarczanie krytycznego zasilania do sprzętu IT. Nowoczesne, inteligentne i adaptacyjne listwy rack PDU oferują funkcje wykraczające poza dystrybucję energii i zawierają opcje podnoszące elastyczność, wydajność i dostępność biznesową. Przy wyborze listwy rack PDU należy zwrócić uwagę na poniższe kluczowe cechy:

Naprzemienne gniazda

Wraz z wzrostem gęstości szaf IT rośnie złożoność zarządzania kablami i dystrybucji obciążenia. Nieodpowiednia dystrybucja obciążeń w obrębie obwodów i faz stwarza zagrożenie przeciążenia obwodów lub ograniczenia zasilania. Dla usprawnienia odpowiedniego zrównoważenia obwodów/faz i zarządzania kablami, producent listew rack PDU oferuje gniazda oznaczone naprzemienne kolorami, które znacznie upraszczają proces wdrażania.

Blokowanie gniazd

Mechanizmy blokujące gniazda chronią fizyczne połączenie pomiędzy sprzętem IT a listwą rack PDU. Zapobiegają przypadkowemu odłączeniu przewodów zasilających od gniazda i niezamierzonemu wyłączeniu obciążenia. W listwach rack PDU najczęściej stosowane są gniazda IEC320 C13 i C19. Gniazda IEC są stosowane na całym świecie i obsługują napięcie do 250 V. Na rynku oferowanych jest wiele opcji blokad gniazd.

Kompaktowe wymiary

Ze względu na malejącą ilość miejsca w szafie, listwa rack PDU powinna być kompaktowa i umożliwiać montaż w niewielkich przestrzeniach. Pionowe listwy zasilające rack PDU, zależnie od konfiguracji zasilania, mogą posiadać wymiary 51 mm x 51 mm.


Odporne na błędy połączenie łańcuchowe

Zdalny dostęp do informacji o zasilaniu i środowisku pracy z inteligentnej listwy rack PDU wymaga połączenia z siecią. Inteligentne listwy rack PDU z funkcjonalnością odpornego na błędy połączenia łańcuchowego nie tylko upraszają łączność sieciową, ale gwarantują równie raportowanie danych w razie przerwy w łańcuchu sieci.

Agregacja adresów IP

Adresy IP i porty przełączników są coraz droższe, dlatego też menedżerowie centrów danych mogą obniżyć koszty wdrożenia inteligentnych listew rack PDU poprzez wykorzystanie listew z możliwością agregacji IP. Przy szacowaniu kosztów wdrożenia takiej listwy, należy sprawdzić ograniczenia co do liczby jednostek, które można agregować na jednym adresie IP. Liczba ta waha się w przedziale od 2 do 50 urządzeń. Wraz z funkcjonalnością agregacji IP, dołączane są takie opcje, jak możliwość automatycznej konfiguracji podłączonych urządzeń, co dodatkowo redukuje czas i koszty wdrożenia.




Monitorowanie środowiska pracy

Sprzęt IT jest wrażliwy na warunki środowiskowe, takie jak ciepło i wilgoć. Inteligentne listwy rPDU oferują możliwość wbudowania czujników środowiskowych i aktywnego monitorowania warunków w szafie IT oraz zagwarantowania optymalnych parametrów, bez konieczności wdrażania oddzielnego rozwiązania do monitorowania. Łączność zdalna

Inteligentne listwy rack PDU zapewniają również możliwość zdalnego dostępu za pośrednictwem interfejsu sieciowego lub połączenia szeregowego i monitorowania zużycia energii oraz konfigurowania powiadomień alarmowych zdefiniowanych przez użytkownika i zapobiegania przestojom.

Komunikacja pozapasmowa

Na wypadek awarii głównego połączenia sieciowego z listwą rack PDU, niektóre modele oferują dodatkową opcję komunikacji za pośrednictwem rozwiązań pozapasmowych, takich jak konsole szeregowe lub przełączniki KVM.

Dostęp DCIM

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań DCIM, które stanowią pojedynczy punkt dostępu w czasie rzeczywistym do danych dotyczących zasilania i środowiska. Narzędzia DCIM zapewniają również możliwość generowania i odbierania raportów trendów, które zapewniają widoczność całego obiektu i pomagają w podnoszeniu wydajności i dostępności centrum danych.


Przyszłościowa konstrukcja

Podstawowe oraz inteligentne modele listew zasilających rack PDU z możliwością rozbudowy oferują możliwość wymiany w trakcie pracy modułu monitorowania w celu dostosowania do nowych technologii i zmieniających się potrzeb biznesowych bez konieczności wymiany całych listew zasilających lub odłączania zasilania krytycznych serwerów.

Dowiedz się więcej o wysokowydajnych inteligentnych listwach rack PDU


Usługi dla listew zasilających rack PDU

ser-po-na-692x514-dapgraphic-features

W celu optymalizacji zasobów IT, firmy mogą skorzystać z usług oferowanych przez producenta (OEM) listew rack PDU i usprawnić wdrożenia oraz zarządzanie urządzeniami krytycznego systemu zasilania.

Usługi te obejmują:

  • Uruchomienie i instalację
  • Opcjonalny demontaż i utylizację
  • Rozszerzone plany ochrony
  • Kompleksowe raporty
  • Wsparcie w miejscu instalacji i reagowanie kryzysowe

Partnerzy serwisowi producenta przeprowadzają instalację i rozruch listew rack PDU. Dzięki tej opcji pracownicy działu IT mogą zająć się innymi zadaniami i mieć pewność, że inżynierowie producenta przeprowadzą prawidłowo wdrożenie jednostki. Inżynierowie serwisu mogą również zająć się demontażem i utylizacją starych listew rack PDU.

Niektórzy producenci zapewniają nawet 5-letni plan ochrony, obejmujący wsparcie cyklu życia listew rack PDU. Zapewniają oni dostęp do historii serwisu i kompleksowych raportów na żądanie, które usprawniają zarządzanie listwami rack PDU w trakcie obowiązywania planu. Oferują również całodobowe usługi reagowania kryzysowego i w ten sposób gwarantują maksymalną dostępność krytycznych aplikacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O USŁUGACH VERTIV DLA LISTEW ZASILAJĄCYCH RACK PDU

We współczesnych centrach danych, w których krytyczne systemy pracują nieprzerwanie, firmy dokonują znacznych inwestycji w każdy element łańcucha zasilania—od podłączenia obiektu do sieci zasilającej po listwy zasilające rack PDU — aby zagwarantować ciągłą dostępność sprzętu. Wiedza na temat środowiska, potrzeb zasilania, planów rozwoju i dostępnych usług, pozwala firmom dobierać właściwe rozwiązania infrastrukturalne i sprzętowe gwarantujące wysoką dostępność.

ser-po-na-692x514-dapgraphic

PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja