Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
Wykorzystanie zasilaczy awaryjnych UPS do maksymalizacji przychodów z centrum danych

Vertiv niedawno zaprezentował nową serię webcastów Engineers' Frontier skierowaną do inżynierów konsultantów specjalizujących się w branży centrów danych. Pierwszy odcinek serii nosi tytuł: „Jak zmaksymalizować przychody z systemu magazynowania energii w centrum danych dzięki interaktywnemu zasilaczowi UPS Grid Interactive”. Russell Bulley, starszy inżynier ds. aplikacji w Vertiv, oraz Marinell Massacesi, menedżer ds. rozwoju biznesu, uprościli arbitraż energii, stosując jego zasady ściśle do celów operatora centrum danych, takich jak oszczędność energii, minimalizacja kosztów, a także generowanie dodatkowych przychodów z magazynowanej energii.

Możliwości dla magazynów energii starszych zasilaczy UPS

Energetyką rządzi częstotliwość. Częstotliwość w systemie zasilania wskazuje na równowagę między podażą a popytem na energię. Równowaga częstotliwości jest zwykle utrzymywana dzięki rezerwie energii wirującej (turbina parowa), która zapewnia dodatkową moc w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Jednak tradycyjne rezerwy mocy awaryjnej są stopniowo wycofywane z powodu odejścia od węgla i mogą nie być w stanie zapewnić odpowiedniej reakcji w celu utrzymania częstotliwości w określonych granicach. Usługi bilansowania, które zapewniają szybko reagujące ograniczenie częstotliwości, mogą pomóc w utrzymaniu sieci. Szybka reakcja na częstotliwość wynosi od kilku milisekund do około 10 sekund, podczas gdy pierwotna odpowiedź wynosi od kilku sekund do 30 sekund, a wtórna odpowiedź – od 30 sekund do 30 minut.

Właściciele starszych systemów UPS, w których energia przepływa w jednym kierunku, mogą nadal korzystać z oszczędności energii lub systemów generowania przychodów. Większość centrów danych nie jest obciążona zgodnie z wydajnością projektową. W rzeczywistości niektóre obiekty pracują nawet na poziomie 20% wydajności projektowej, co oznacza, że wydajność akumulatorów nie jest wykorzystywana w 80%. W tym webcaście Bulley omawia, jak proste przełączenie zasilacza UPS na zasilanie z akumulatora w celu zasilania obciążenia może uwolnić energię dla sieci i stworzyć inne możliwości oszczędzania energii dla starszych systemów UPS

Usługi równoważenia sieci zapewniające szybką reakcję na częstotliwość, zarządzanie zapotrzebowaniem

Nowoczesne inwertery i prostowniki mogą być dwukierunkowe, co oznacza, że prąd może być wykorzystywany do innych celów, w tym do generowania przychodów, które uzupełniają koszty operacji UPS. Zarządzanie zapotrzebowaniem (lub ograniczanie szczytów) odnosi się do dostarczania energii do magazynu (akumulatora) w okresach niskiego zapotrzebowania i wykorzystywania zmagazynowanej energii podczas wysokiego zapotrzebowania. Centra danych wyposażone w zasilacz UPS z usługami wsparcia sieci, mogą zapewnić szybką reakcję na zmiany częstotliwości, stwarza możliwość tworzenia wartości dla właścicieli obiektów przy jednoczesnym zachowaniu ciągłej pracy krytycznego obciążenia.

W typowych centrach danych akumulatory zasilaczy UPS nie są używane przez większość czasu – pracują tylko w przypadku awarii sieci. Dzięki temu operatorzy mogą oferować swoje akumulatory UPS i zasilacze UPS na rynku usług pomocniczych jako rezerwy pierwotne lub wtórne, lub do kompensacji obciążeń obiektu. Więksi operatorzy mogą składać oferty bezpośrednio do operatora systemu, co pozwala im w pełni korzystać z przychodów generowanych przez usługi wsparcia sieci, jednak muszą również podjąć ryzyko, złożoności i zobowiązania umowne tego modelu. Operatorzy mogą również skorzystać z „agregatora”, aby w całości lub w części sfinansować inwestycję i korzystać z przychodów.

Wymiary i kompatybilność akumulatorów UPS

Najbardziej dochodowe usługi są związane z szybką reakcją na częstotliwość, wymagającą czasu reakcji od 500 milisekund do jednej sekundy w odpowiedzi na wykrycie zbyt wysokiej i zbyt niskiej częstotliwości. Mimo że funkcje dynamicznego wsparcia sieci są kompatybilne zarówno z regulowanymi zaworowo akumulatorami kwasowo-ołowiowymi (VRLA), jak i z akumulatorami litowo-jonowymi, to akumulatory litowo-jonowe (LIB) są preferowane w zastosowaniach wsparcia sieci ze względu na ich długi cykl życia, wysoką wydajność i gęstość energii, a także możliwość monitorowania i sterowania za pomocą systemu zarządzania akumulatorem.

Vertiv™ Liebert® EXL S1 z dynamicznym wsparciem sieci

Zasilacz UPS Vertiv™ Liebert® EXL S1 z funkcją dynamicznego wsparcia sieci pozwala energochłonnym branżom korzystać z zasilacza UPS i akumulatorów w proaktywny sposób. Jednostki te pomagają operatorom generować zyski i obniżać koszty poprzez maksymalizację wykorzystania akumulatorów UPS, który są już zainstalowane i nie są używane przez większość czasu. Zjawisko to nazywa się „prosumpcją”. Zasilacz UPS z funkcją wsparcia sieci to optymalne rozwiązanie zapewniające usługi równoważenia sieci, szczególnie w centrach danych. Vertiv dostarcza w pełni zintegrowane rozwiązania (UPS typu grid interactive z zewnętrznym sterownikiem i magazynem energii) zarówno użytkownikom końcowym, jak i dystrybutorom lub dostawcom usług energetycznych, gwarantujące ciągłość obsługi krytycznych obciążeń.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w omówionym webinarze oraz w raporcie White Paper Vertiv zatytułowanym „Jak maksymalnie zwiększyć przychody z systemu magazynowania energii w centrum danych za pomocą interaktywnego zasilacza UPS Grid Interactive”.

Odwiedź dziś stronę internetową, aby obejrzeć całą serię webinarów Engineers’ Frontier i dołącz do społeczności Vertiv na LinkedIn, skupiającej inżynierów konsultingowych i partnerów.

Powiązane artykuły

PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja