Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
Jak wykorzystać mądrość tłumu do prognozowania przyszłości edge computingu?

Martin T. Olsen •

Przewidywanie przyszłości technologii jest procesem koniecznym, ale ryzykownym.

Jest procesem koniecznym, ponieważ zmiany następują szybko, a nieprzygotowane firmy szybko tracą przewagę konkurencyjną. Jest procesem obarczonym ryzykiem ponieważ zmiany technologii są nieprzewidywalne.

Mądrość tłumu

Dlatego warto zasięgnąć opinii branży i na jej podstawie przygotowywać prognozy dotyczące technologii. Tak właśnie postąpiła firma Vertiv, opracowując w 2019 r. raport „Data Center 2025: bliżej krawędzi”, w którym zawarła opinię ponad 800 profesjonalistów centrum danych z całego świata.

Raport, oparty na wcześniejszej wersji z 2014 r., omawia szereg zagadnień związanych z centrum danych: od źródeł energii odnawialnej po przyszłe praktyki zarządzania. Jedną z ciekawych kwestii są dane dotyczące prognozy rozwoju przetwarzania na krawędzi sieci w nadchodzących pięciu latach.

Zagadnienia dotyczące przetwarzania brzegowego w ankiecie Data Center 2025 zostały sformułowane oddzielnie od pozostałych tematów. We wszystkich obszarach poprosiliśmy respondentów o przedstawienie prognoz dotyczących całości branży. W przypadku edge poprosiliśmy o przewidywania dotyczące konkretnie tej dziedziny.

Dzięki temu udzielone odpowiedzi były dla nas szczególnie cenne.

Na początku badania nie wiedzieliśmy, jakie będą prognozy związane z siecią brzegową. Sieć brzegowa to na tyle nowa technologia, że nie uwzględniliśmy jej w przeprowadzonym w 2014 r. badaniu Data Center 2025.

Czy branża potwierdza wagę technologii edge, którą przypisuje jej prasa?

Badanie mówi, że…

Badanie potwierdziło fakt, że sieć brzegowa rozwija się dynamicznie. Jednocześnie wskazało, że firmy niecierpliwie oczekują korzyści płynących z edge computingu.

Jedna piąta uczestników spodziewała się wzrostu liczby obiektów edge obsługiwanych przez nie w kolejnych pięciu latach o 400% lub więcej. Ponad połowa (53%) stwierdziła, że ich liczba wzrośnie o co najmniej 100%.

Daje nam to pewien pogląd na tempo rozwoju, ale nie na jego skalę. Na szczęście w raporcie znajdujemy również wskazówki dotyczące tej kwestii.

494 uczestników ankiety w odpowiedzi na pytanie: „Ile obiektów obliczeniowych obecnie utrzymuje Państwa firma, a ile prognozuje obsługiwać do 2025 roku?” podała, że obecnie liczba obiektów edge wynosi 128 233, co oznacza przeciętnie 260 instalacji na każdego ankietowanego.

Ci sami uczestnicy przewidują, że do 2025 roku będą posiadać łącznie 418 803 obiektów, co daje średnio 848 instalacji na respondenta.

Na te „średnie” wartości wpływają firmy posiadające już dziś rozległe sieci edge i planujące ich rozbudowę o kolejne kilka tysięcy obiektów w następnych pięciu latach. Jeśli jednak weźmiemy te dane, pochodzące od mniej niż 500 firm, i ekstrapolujemy wyniki na całą branżę, wtedy ujrzymy skalę wyzwania, z jaką będzie zmagać się ona w kolejnych pięciu latach.

Czy posiadamy odpowiednie zasoby, technologie oraz najlepsze praktyki pozwalające sprostać zapotrzebowaniu o takiej skali?

Nowe przypadki zastosowań, nowe rozwiązania

To zależy w znacznej mierze od dostępności standaryzowanych rozwiązań, które umożliwią szybkie wdrożenie bez szkody dla dostępności oraz od dostępności zdalnego monitorowania i narzędzi do zarządzania, minimalizujących potrzebę pomocy technicznej w miejscu instalacji.

Vertiv zaspokaja oba wymagania. Aby usprawnić i skrócić czas wdrażania infrastruktury edge, sporządziliśmy klasyfikację najistotniejszych funkcjonujących i nowych przypadków zastosowania sieci brzegowej. Podzieliliśmy je na cztery kategorie umożliwiające tworzenie standaryzowanych konfiguracji, które dają możliwość szybkiego i sprawnego dostosowania do wymagań konkretnej aplikacji.

Rozwiązania te zapewniają również wiodące w branży funkcje monitorowania i komunikacji. Wspiera je nasza globalna sieć serwisowa, co pozwala na angażowanie mniejszych zasobów firmowych do zarządzania coraz bardziej rozproszonymi sieciami.

Prognozy rozwoju sieci brzegowej w raporcie Data Center 2025: bliżej krawędzimogą budzić niepokój wśród osób odpowiedzialnych za rozwijające się sieci. Próba sprostania popytowi na rozproszone przetwarzanie oznacza konieczność przeprowadzenia ogromnej ilości zmian w relatywnie krótkim czasie.

Ale branża wiąże też z edge mnóstwo nadziei. Nowe rozwiązania wyeliminują znaczną część kłopotów związanych z wdrażaniem i zarządzaniem siecią brzegową. Trzeba też pamiętać o nowych przypadkach zastosowania, które umożliwi rozwój edge: bardziej inteligentny transport, wyższa dostępność służby zdrowia, nowa jakość rozrywki i nie tylko.

W Vertiv już podjęliśmy przygotowania do przyszłości. A Ty?

Powiązane artykuły

PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja