Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
Szykując się na energię odnawialną: jakie postępy czyni branża centrów danych?

Peter Panfil •

Będę uczestniczyć w panelu zatytułowanym „Potrzebujemy więcej energii odnawialnej – jak branża może skalować jej wykorzystanie i jak radzić sobie z niestabilnością zasilania?”, który zostanie wyemitowany na kanale DCD Energy and Sustainability w dniu 27 września 2022 r. Będę uczestniczyć w panelu moderowanym przez Stephena Worna z DCD oraz Marka Munroe z Microsoftu i Rajana Battisha z RSP Architect.

To zagadnienie to temat rzeka. Energia odnawialna to Święty Graal branży centrów danych. Dzięki niej operatorzy będą mogli wyeliminować emisję gazów cieplarnianych Zakresu 1 z generatorów rezerwowych oraz Zakresu 2 pochodzącą z sieci zasilanej energią węglową.

Pojawia się jednak problem niestabilności zasilania, który wspominam w tytule. Źródła odnawialne, takie jak energia słoneczna i wiatrowa, nie są wystarczająco przewidywalne, aby sprostać wymaganiom ciągłego zasilania centrów danych. Jeśli interesuje Cię ten temat, to prawdopodobnie domyślasz się, dokąd zmierza dyskusja: czy ogniwa paliwowe dla centrów danych są rozwiązaniem, które pozwoli skalować wykorzystanie energii odnawialnej przez branżę?

Ekologiczny wodór wytwarzany jest z energii odnawialnej, dlatego ogniwa paliwowe wykorzystujące ekologiczny wodór jako paliwo, mogą stanowić rozwiązanie dla centrów danych wykorzystujących energię odnawialną, które nie zakłóci ciągłości operacji. Oczywiście ścieżka ta niesie ze sobą kolejne wyzwania, ale zanim ją przeanalizujemy, myślę, że możemy zająć się przez chwilę inną możliwością, która może ułatwić przejście na energię odnawialną.

O krok od centrów danych danych zasilanych energią odnawialną

Z punktu widzenia redukcji emisji dwutlenku węgla sposób wytwarzania energii to tylko część równania. Drugą zmienną jest sposób jej wykorzystania. Jak sięgam pamięcią, w centrach danych zawsze obowiązywały niskie współczynniki wykorzystania wynikające z konieczności nadmiarowości. Nowsze architektury systemów zasilania zwiększają wykorzystanie energii w scentralizowanych systemach zasilania, a rozwój rackowych architektur zasilania stwarza takie same możliwości na poziomie szafy rack.

Takie innowacje są wspierane przez inicjatywy OCP Open Rack i Open19. Obie architektury wykorzystują warstwę zasilania obsługującą „klocki” IT – moduły obliczeniowe, pamięci masowej lub sieciowe – i minimalizują redundancję sprzętu, występującą w tradycyjnych serwerach, a jednocześnie umożliwiają standaryzację i elastyczność.

W wyniku wielu prac rozwojowych i dzięki współpracy całej branży stały się one dojrzałymi rozwiązaniami i stanowią praktyczne rozwiązanie dla operatorów centrów danych hyperscale, kolokacyjnych i korporacyjnych, które przyczyni się do wydajniejszego wykorzystywania energii i przyspieszy ich wprowadzenie na rynek. Na przykład nowa wersja standardu Open19 obejmuje podłączany moduł chłodzenia cieczą, który zapewnia większą elastyczność w przypadku wdrażania szaf chłodzonych cieczą o dużej gęstości, a także natywne rozwiązanie zasilania 48 V dla bardziej wydajniejszej dystrybucji w szafie. Te postępy podnoszą i tak już wysoką wydajność szaf o otwartej architekturze w porównaniu ze starszymi projektami.

Architektury te na początku ich wdrażania były postrzegane jako rewolucja, natomiast teraz stało się jasne, że są raczej rozwiązaniem ewolucyjnym niż rewolucyjnym. Eliminują nieefektywności właściwe dla architektur starszego typu, a jednocześnie wykorzystują optymalnie istniejącą infrastrukturę obiektu. Niektórzy operatorzy wdrożyli w szafie zasilanie rezerwowe, ale za sprawą wysokiej wydajności operacyjnej dostępnej we współczesnych dużych systemach UPS scentralizowana strategia zabezpieczenia zasilania zapewnia wyższą efektywność.

Co to wszystko ma wspólnego z energią odnawialną? Po pierwsze, poprawa wydajności centrum danych i wykorzystania w miarę dojrzewania technologii czystej energii obniża emisję dwutlenku węgla i koszty zasilania. Po drugie obniża koszty kapitałowe i operacyjne związane z przejściem na czystą energię, czyniąc ten kolejny krok bardziej opłacalnym. Teraz, kiedy branża przygotowuje się na odnawialne źródła energii, często myślę o tym, co powiedział pewien znany weteran branży centrów danych: „Chcę zużywać tak mało energii, jak będzie to możliwe i chcę, aby każdy zużyty wat był wykorzystany tak efektywnie, jak tylko to możliwe”. Tak właśnie zaczyna się podróż ku zrównoważonemu rozwojowi.

Kolejny krok: Wodorowe ogniwa paliwowe energii odnawialnej Energy Plus (ogniwa paliwowe dla centrów danych)

Jeśli nie śledziłeś rozwoju sytuacji na rynku ogniw paliwowych i wodoru, będziesz zaskoczony tym, jak wiele się zmieniło w tej branży i jak szybka jest jej ewolucja. Ceny ogniw paliwowych drastycznie spadły, a w produkcję ekologicznego wodoru inwestowane są duże środki publiczne i prywatne. Trendy te przyspieszają termin komercjalizacji rozwiązań ogniw paliwowych dla centrum danych, co omówimy podczas panelu. Wysłuchaj audycji i dowiedz się więcej:

  • Jak może wyglądać ogniwo paliwowe dla centrum danych
  • Możliwości zarządzania energią możliwe dzięki ogniwom paliwowym
  • Koszty wodoru i wymagania dotyczące przechowywania
  • Rola, jaką branża centrów danych może odegrać w rozwijającym się sektorze wodorowym

Wiem, że Rajan i Mark wniosą wiele cennych spostrzeżeń i swoje doświadczenie. Cieszę się, że wezmę wraz z nimi udział w panelu. Zarejestruj się tutaj, aby obejrzeć transmisję. Aby dowiedzieć się więcej o strategii ESG Vertiv, zapoznaj się z naszym raportem ESG.

PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja