Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
IT na brzegu sieci: zarządzanie szybkim rozwojem poprzez usprawnione procesy

Potrzebna była pandemia, aby rozbudzić apetyt biznesu na przetwarzanie na krawędzi sieci, i teraz nie ma już od tego odwrotu. Służba zdrowia wdrożyła usługi telemedycyny; placówki edukacyjne uruchomiły i rozbudowały uczenie zdalne; administracja rządowa zaoferowała pomoc finansową związaną z COVID-19 i inne usługi; a handel detaliczny szybko przystosował się do zmieniających się nawyków konsumentów wdrażając zamówienia online i podnosząc elastyczność dostaw. Dodatkowo firmy wprowadzają elastyczne modele pracy hybrydowej we wszystkich branżach, dając pracownikom możliwość wyboru i decydowania o tym gdzie i w jaki sposób pracują. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że nadszedł czas dla przetwarzania na krawędzi sieci. To dlatego wydatki na tę technologię mają wzrosnąć do 250,6 miliarda dolarów w 2024 roku.

Co zatem czeka nas w najbliższej przyszłości w dziedzinie przetwarzania na krawędzi sieci? W naszym nowym raporcie Od przedsiębiorstwa po brzeg: szybsze wdrażanie i zarządzanie złożonymi infrastrukturami IT, analizujemy kilka kluczowych trendów, z którymi zmagają się dziś zespoły ds. IT i obiektów.

Większa liczba obiektów brzegowych oznacza konieczność zarządzania większą liczbą urządzeń

Twoje centrum danych, zespoły IT i infrastruktury zarządzają większą liczbą urządzeń i lokalizacji niż kiedykolwiek wcześniej, a jednocześnie wzrosły wymagania co do doświadczenia użytkownika i biznesowe. Jeśli wśród Twoich urządzeń znajdują się:

  • Serwery produkcyjne, rozwojowe i testowe
  • Inne serwery
  • Pulpity administracyjne
  • Urządzenia pamięci masowej
  • Sprzęt sieciowy
  • Zdalne listwy rack PDU (rPDU), zdalne zasilacze bezprzerwowe (UPS) i czujniki
  • Zamki szaf rack
  • Kamery
  • Inne urządzenia

Trendy te obejmują:

  • Wzrost infrastruktury IT. W czasie pandemii 46% wszystkich firm zwiększyło inwestycje w chmurę hybrydową, aby umożliwić pracę zdalną, skalowanie usług cyfrowych i przeniesienie zasobów obliczeniowych bliżej użytkowników w celu zapewnienia lepszych doświadczeń. Wyścig do chmury i brzegu zmienił się w sprint.

  • Sieć bezprzewodowa 5G umożliwia nowe zastosowania: Sieć 5G zwiększa przepustowość 10-krotnie i umożliwia przetwarzanie ogromnych ilości danych brzegowych przy minimalnych opóźnieniach. Dzięki niej możliwe jest funkcjonowanie rozwiązań Internetu rzeczy (IoT) oraz korzystanie z automatyzacji i analityki obsługiwanych przez sztuczną inteligencję (SI) i uczenie maszynowe (ML).

  • Zarządzanie IT staje się coraz bardziej złożone. Zespoły IT potrzebują zabezpieczonego, zdalnego dostępu do szerokiej gamy urządzeń coraz częściej wyposażanych w narzędzia producentów, które podnoszą złożoność zarządzania. Twój zespół może mieć trudności z nadążaniem za rozwojem narzędzi w branży, które sprzyjają szybkości, upraszczaniu i skalowaniu.

  • Dostęp do obiektu IT nie jest gwarantowany. Podczas pandemii większość prac IT wykonywana była zdalnie. Zespoły IT mogą, ale nie muszą mieć dostępu takich lokalizacji, jak obiekty kolokowane, a wszystkie obiekty prawdopodobnie zmniejszyły liczbę pracowników na miejscu. Ponadto zazwyczaj nie jest możliwe, ani pożądane, natychmiastowe wysyłanie personelu IT lub lokalnych dostawców do obiektów brzegowych.

Dlatego Twój zespół IT myśli strategicznie o tym, jak zarządzać rosnącymi zasobami IT, obejmującymi szafy sieciowe i serwerowe po modularne i mikro centra danych.

Jeśli nadal korzystasz z procesów ręcznych, Twój zespół IT jest narażony na znaczne obciążenie pracą. Ponadto wraz ze wzrostem obowiązków personelu wzrasta ryzyko błędów. Ostatecznie błędnie skonfigurowane urządzenia mogą powodować luki w zabezpieczeniach, a niezauważenie alarmu może doprowadzić do krytycznych uszkodzeń lub awarii sprzętu.

Na szczęście istnieje lepszy sposób zarządzania wszystkimi urządzeniami IT, za które odpowiadasz. Możesz wdrożyć solidne, skalowalne rozwiązanie do zdalnego i bezpiecznego monitoringu i sterowania całą infrastrukturą IT. Będziesz w stanie elastycznie i szybko obsługiwać rosnącą liczbę użytkowników i urządzeń, w tym przypadki zastosowań, w których pracownicy potrzebują dostępu do strumieniowego przesyłania danych w rozdzielczości 4K. Wreszcie, możesz wykorzystać wbudowane oprogramowanie układowe systemu Linux, i wprowadzić istotne usprawnienia, a z czasem poprawić wydajność operacyjną.

Nadszedł czas przetwarzania na krawędzi sieci, a jego rozwój jest szybszy niż prognozowano. Przygotuj się na skalowanie swojej strategii zarządzania dzięki informacjom z raportu Od przedsiębiorstwa po brzeg: Szybsze wdrożenie i zarządzanie złożonymi infrastrukturami IT.

PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja