Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
Od centrum danych po brzeg — jak szybciej i bezpieczniej wdrażać urządzenia IT i zarządzać nimi

Ekosystem Vertiv™ Avocent® ADX automatyzuje i przyspiesza zadania zarządzania IT

Organizacje zarządzają coraz większymi zasobami urządzeń IT i trend ten będzie przyspieszać wraz z rozwojem przetwarzania na krawędzi sieci. Według firmy Gartner 10 procent danych generowanych przez przedsiębiorstwa powstaje poza tradycyjnymi centrami danych lub infrastrukturą chmurową, ale do 2025 r. wartość ta osiągnie 75 procent. Wynika to z wielu czynników, w tym wysokiego tempa inicjatyw transformacji cyfrowej, hybrydowych modeli pracy i innowacji w zakresie aplikacji dzięki Internetowi rzeczy i 5G. Intensywność technologii w organizacjach gwałtownie wzrasta i nie ma od niej już odwrotu.

Więc, co to oznacza dla centrów danych i zespołów IT? Zespoły te będą wkrótce, o ile już tego nie robią, wdrażać urządzenia i zarządzać urządzeniami w dużych, rozproszonych sieciach. W związku z tym wiele zespołów chce już teraz rozwijać procesy i technologie, by móc wdrażać obiekty i urządzenia na dużą skalę i zarządzać nimi. Jednak zawsze na pierwszym miejscu jest zabezpieczenie. Zespoły IT coraz częściej zarządzają infrastrukturą zdalnie i dlatego dążą do ograniczania procesów i sesji tylko do autoryzowanych użytkowników. Ostanie ataki potwierdziły tezę, że podczas wdrażania zdalnych procesów zespoły IT powinny w pierwszej kolejności kierować się względami bezpieczeństwa, a następnie stale wyszukiwać i eliminować luki w zabezpieczeniach, które mogliby wykorzystać atakujący.

Czego wymagają już dziś zespoły IT od narzędzi do zdalnego zarządzania?

Zespoły IT w trakcie oceny platform zarządzania IT zwracają uwagę na:

  • Różnorodność infrastruktury: Zespoły IT potrzebują pojedynczej platformy zarządzania, która pozwoli obsługiwać zarówno obiekty przedsiębiorstwa, jak i lokalizacje brzegowe ze zróżnicowaną infrastrukturą od wielu dostawców. Zarządzają one dużymi zasobami urządzeń, obejmującymi serwery, desktopy, pamięci masowe i sieć, jednostki rozdziału zasilania PDU do montażu w szafie (listwy rack PDU) oraz zasilacze UPS do montażu w szafie (rUPS). Platforma zarządzania IT, która łączy sterowanie urządzeniami KVM over IP, maszynami wirtualnymi i procesorami serwisowymi, umożliwia personelowi IT zdalne i bezpieczne wdrażanie oraz zarządzanie wszystkimi tymi urządzeniami.

  • Możliwość rozbudowy w przyszłości: Kończy się czas opatentowanych systemów i uzależnienia od jednego dostawcy. W czasie ostatniego spowolnienia gospodarczego 68 procent organizacji wybrało oprogramowanie typu open source, które pozwala zaoszczędzić środki i czas. W jednej z ankiet 94% respondentów stwierdziło, że oprogramowanie typu open source było tak samo dobre lub lepsze niż oprogramowanie własnościowe, prawdopodobnie ze względu na to, że jest stale i wspólnie rozwijane.

    Platforma zarządzania IT powinna być oparta na otwartych standardach, takich jak OpenBMC i Redfish oraz udostępniać interfejsy API, które umożliwiają zespołom IT łączenie się z preferowanymi narzędziami i urządzeniami oraz usprawnianie zarządzania. Ponadto wbudowane oprogramowanie układowe typu open source umożliwia IT podnoszenie wydajności operacyjnej. Personel może łatwo dodawać najnowsze ulepszenia w celu zwiększania zabezpieczeń, wydajności i funkcjonalności urządzenia. Zespoły IT mogą również zaspokajać potrzeby klientów udostępniając oprogramowanie układowe oparte na Linuxie, stanowiące bezpieczne i wzmocnione rozwiązanie standardowe, które zabezpiecza wszystkie strony. Wszystkie te możliwości przekładają się na platformę, która przetrwa próbę czasu i będzie ewoluować wraz z najnowszymi technologiami.

  • Wyższa efektywność operacyjna: Ręczne procesy zabierają zbyt dużo czasu i powodują powstawanie luki oraz błędów w procesach IT. Zautomatyzowane procesy umożliwiają zespołowi IT obsłużenie większej lokalizacji i urządzeń bez konieczności zatrudniania nowych pracowników, przy jednoczesnym skróceniu ram czasowych wdrażania. Personel może zautomatyzować takie elementy, jak dołączanie użytkowników, zmiany konfiguracji i raportowanie statusu, dzięki czemu konfiguracja urządzeń i obiektów staje się szybsza i łatwiejsza. Może również użyć urządzenie agregujące do przypisywania adresów IP do modułów IP niezależnie od sieci klienta. Przekłada się to na mniejszą liczbę adresów IP i niższe koszty.

  • Zarządzanie urządzeniami w czasie przestojów: Nieoczekiwane przestoje to zmora każdej cyfrowej działalności. Możliwości zarządzania pozapasmowego sprawiają, że dział IT może zdalnie uzyskiwać dostęp do urządzeń, nawet jeśli sieć jest niedostępna lub nie istnieje. Personel IT będzie mógł łączyć się ze sprzętem swoich klientów, szybko rozwiązywać wszelkie problemy i przywracać usługi, aby zapewnić lepszą obsługę. Ponadto dział IT może aktualizować właściwości i funkcje platformy zarządzania IT w trakcie korzystania z niej, dodatkowo zwiększając jej dostępność.

  • Kontrola dostępu i wykorzystania urządzenia: Zespoły IT chcą ściśle kontrolować dostęp do urządzeń i ich wykorzystanie. Platforma zarządzania IT umożliwia upoważnionym pracownikom uruchamianie zdalnych sesji maszyn wirtualnych, aktywowanie bezpiecznego dostępu dla zatwierdzonych użytkowników, kontrolowanie wykonywanych operacji oraz przeprowadzanie audytów w celu dalszego usprawniania zabezpieczeń. Urządzenia IP KVM zapewniają użytkownikom bezpieczny dostęp do lokalnych aplikacji i danych dzięki kompleksowemu szyfrowaniu całego ruchu sieciowego.

  • Poprawa zabezpieczeń urządzeń: Dzięki centralizacji zarządzania urządzeniami dział IT może stale kontrolować stan i warunki pracy urządzeń. Oznacza to, że pracownicy są w stanie szybko rozwiązywać problemy, takie jak nieaktualne poprawki, które mogą zwiększyć ryzyko naruszenia zabezpieczeń. Zautomatyzowane aktualizacje zapewniają aktualność urządzeń, a wbudowane oprogramowanie ukłądowe gwarantuje najwyższe zabezpieczenie czasu podtrzymania i eliminuje całe spektrum luk w zabezpieczeniach pamięci.

W miarę zwiększania zadań zarządzania zespoły IT potrzebują systemu, który rośnie wraz z wymaganiami biznesowymi i technologicznymi. Ekosystem Vertiv™ Avocent® ADX to platforma zarządzania IT, którą można skalować w centrach danych, obiektach brzegowych i urządzeniach. Usprawnia ona czynności monitoringu i zarządzania IT dzięki platformie zarządzania, menedżerowi szaf, modułom interfejsu i wbudowanemu oprogramowaniu ukłądowe Linux, które zwiększa możliwości zespołów IT i umożliwia bezpieczne procesy.

Niezależnie od tego, czy zespół IT zarządza dużymi lub modularnymi centrami danych, szafami IT, serwerowniami, laboratoriami testowymi, czy wieżami komórkowymi, ekosystem Avocent ADX zapewni przejrzystość i kontrolę procesów organizacji. Ekosystem Avocent ADX pomaga działowi IT osiągać wyniki w kategoriach prędkości, skali i zabezpieczeń, których oczekuje firma.

Dowiedz się więcej już dziś o ekosystemie Vertiv™ Avocent® ADX.

Powiązane artykuły

PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja