Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
Transformacja energetyczna i centra danych: jak z konsumenta stać się dostawcą energii

Seria blogów: Analizy ekologiczne

Vicente Chiralt •

Sektor energetyczny odpowiada za około 60% wszystkich światowych emisji gazów cieplarnianych. W związku z tym Cel 7 Celów Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych, zakładających bardziej zrównoważony świat i jego rozwój, mówi o zapewnienie dostępu do przystępnej cenowo, bezpiecznej, zrównoważonej i nowoczesnej energii. Innymi słowy, posiadanie czystszej energii oznacza jej dekarbonizację i większą zależność od odnawialnych źródeł energii.

Zadanie to nie jest łatwe. W naszym życiu polegamy na energii, wykonując wiele codziennych czynności, takich jak gotowanie, praca, przemieszczanie się... Ponadto bez energii walka z pandemią, z którą wciąż się zmagamy, staje się bardziej złożona, gdyż wymaga nie tylko zagwarantowania dostaw energii elektrycznej dla pracowników służby zdrowia, ale także dla dostaw czystej wody oraz korzystania z usług komunikacyjnych i informatycznych, które łączą ludzi, przy jednoczesnym zachowaniu dystansu społecznego.

Wzrost zużycia energii

Nasz sektor technologiczny jest jedną z najbardziej energochłonnych branż. Szacuje się, że samo funkcjonowanie Internetu pochłania 70 miliardów kilowatogodzin energii rocznie. Im wyższe zapotrzebowanie na Internet, technologię i wszelkiego rodzaju urządzenia, tym większe zużycie energii.

Centra danych odpowiadają za znaczną część zużycia energii przez sektor technologiczny. Digital Information World szacuje, że obecnie funkcjonuje około 509 147 centrów danych, z czego 430 to obiekty hyperscale. Dla porównania, łączne zużycie energii przez firmy Amazon, Google, Microsoft, Facebook i Apple wynosi ponad 45 terawatogodzin rocznie, czyli prawie tyle, ile rocznie zużywa Nowa Zelandia.

Jednak centra danych i inne rodzaje infrastruktury krytycznej – takie jak sieci telekomunikacyjne, fabryki Przemysłu 4.0 i lotniska – mają do odegrania kluczową rolę w tym zmieniającym się krajobrazie energetycznym, który proponuje nowe sposoby na osiągnięcie zrównoważonego rozwój, generowanie przychodów i redukcję kosztów. Na przykład niedawno opublikowany raport Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) stwierdza, że firmy technologiczne mogą odegrać kluczową rolę w równoważeniu zużycia energii elektrycznej. Będąc obecnie konsumentami energii mogą, wykorzystywać systemy w ich instalacjach, takie jak UPS i akumulatory, i stać się jej dostawcami.

Alternatywne źródła (zasoby) energii:

W rozwiązaniu niektórych ograniczeń związanych z energią odnawialną, muszą nam pomóc innowacje. Na przykład źródła energii wiatrowej i słonecznej zależą w dużym stopniu od wiatru i słońca, z których przechwytywana jest energia i przekształcana na elektryczność. Kiedy te dwa zasoby nie mogą generować energii, potrzebne są inne źródła produkcji lub możliwość korzystania z energii zmagazynowanej w poprzednich dniach, co również nie jest łatwym zadaniem.

Zasilacze UPS są zwykle stosowane do ochrony sprzętu komputerowego, serwerowego, centrów danych, urządzeń telekomunikacyjnych lub innych urządzeń elektrycznych, w przypadku których nieplanowana przerwa w zasilaniu może spowodować obrażenia ciała, poważne zakłócenia w działalności firmy lub utratę danych. Magazyn energii, jakim jest akumulator połączony z zasilaczem UPS, zwykle służy do ochrony obciążeń w przypadku awarii sieci zasilającej, ale często nie jest wykorzystywany podczas normalnej operacji. Akumulatory podłączone do zasilacza UPS Grid Interactive pełnią podwójną rolę i mogą być maksymalnie wykorzystane do wspierania usług bilansowania sieci, takich jak regulacja częstotliwości, gdy obecne jest zasilanie sieciowe, ale jest ono niestabilne, lub do zarządzania zapotrzebowaniem, gdy określone warunki rynkowe sprzyjają odłączeniu od sieci.

Ilość energii przeznaczonej na obsługę sieci zależy od kilku czynników. Jednym z nich jest liczba zastosowanych akumulatorów. Możliwe jest skonfigurowanie dostosowanego do potrzeb systemu magazynowania energii z dużym systemem UPS i niewielką liczbą ciągów baterii lub z małym systemem UPS z wieloma ciągami baterii. Różne konfiguracje mają wpływ na dostępność energii i czas podtrzymania.

Stosując innowacje, branża jako całość i Vertiv jako jej część, była w stanie opracować inteligentne i interaktywne z siecią zasilacze awaryjne UPS, które pomagają w jej stabilizacji równoważąc podaż i szczyty zapotrzebowania.

Dzięki tym innowacjom współczesne centra danych mogą oferować nowe technologie umożliwiające transformację z energochłonnych zasobów do rezerw energetycznych. Istotne jest, aby centra danych w przyszłości odgrywały bardziej aktywną rolę we wspieraniu sieci elektrycznej i inteligentniej korzystały z energii.

Jednak realizacja tego celu zależy nie tylko od innowacji, ale także od prawodawstwa. Również w tej dziedzinie podejmowane są pozytywne działania. W ostatnich latach wiele krajów zaczęło uwalniać swoje siec i systemy wytwarzania energii, zapewniając konsumentom i przemysłowi nowe możliwości uczestnictwa w rynku.

Wszystkie te działania przyczynią się do dekarbonizacji energii i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez ONZ, dzięki czemu duże centra danych będą nie tylko zużywać mniej energii, ale także odegrają istotną rolę w zwiększaniu opłacalności odnawialnych źródeł energii i zrównoważonym rozwoju naszej branży.

Więcej informacji od ekspertów Vertiv na temat zarządzania energią i inne tematy zrównoważonego rozwoju znajdziesz w naszej serii blogów: Analizy ekologiczne.

PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja