Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
Nie marnuj czasu na rozwiązywanie usterek w obiektach edge i zyskaj gwarancję ich bezpieczeństwa

Znasz to uczucie, kiedy na porannym spotkaniu dopada cię głód i zmęczenie. Potem, nagle, dowiadujesz się, że kolejne, dzisiejsze spotkanie zostaje odwołane. Wtedy to właśnie, na myśl o zyskanym dodatkowym czasie, ogarnia Cię miłe uczucie ulgi i odprężenia.

Podobne sytuacje w życiu IT menedżera zdarzają się często. Obsługa rosnącego, globalnego zapotrzebowania na przetwarzanie danych powoduje rozwój sieci brzegowych, które zyskują coraz większy zasięg geograficzny i stawiają nowe wyzwania przed zespołami IT.

Efektywne zarządzanie czasem, przy ograniczonych zasobach, to problem, z którym zmagają się zarówno zespoły pracujące w administracji państwowej, przedsiębiorstwach wielooddziałowych, jak i w firmowych, dużych i kolokacyjnych centrach danych. Dla ciągłości i prawidłowego działania firmy niezbędne jest wygospodarowanie czasu na priorytetowe projekty.

Na szczęście istnieją rozwiązania infrastrukturalne, pozwalające oszczędzać czas, który pracownicy IT przeznaczają na obsługę obiektów na obrzeżach sieci. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom nie muszą już marnować czasu na wizyty w wielu obiektach w celu zrestartowania serwera, usunięcia prostych awarii lub wykonywania innych rutynowych czynności.

Konsole szeregowe umożliwiają pasmowe i pozapasmowe zdalne zarządzanie sprzętem sieciowym. Pozwalają nie tylko zaoszczędzić czas przeznaczany na przejazdy. Ograniczają również fizyczny dostęp do obiektów IT i edge stwarzający potencjalne zagrożenia związane z bezpieczeństwem. Konsola szeregowa to również efektywne narzędzie zapewniania masowego bezpieczeństwa, ponieważ stanowi jeden punkt dostępowy do zarządzania dostępem wielu użytkowników i ich uprawnieniami.

„To tak, jakbyś stanął z klawiaturą i monitorem przed urządzeniem” – powiedział Craig Pennington, Wiceprezes ds. Operacji na Europę w firmie NTT Europe Online. „Zapewnia natychmiastowy dostęp i znacznie skraca czas reakcji i dostępu do serwera oraz diagnozowania i usunięcia usterki. Nie musisz już generować zgłoszenia, gromadzić wielu informacji, a potem przekazywać ich inżynierowi centrum danych. Teraz problemy rozwiązujemy centralnie w ciągu kilku minut”.

Serwer konsoli szeregowej Vertiv™ Avocent® ACS 800 umożliwia scentralizowane zarządzanie dzięki komunikacji sprzętu obsługującego infrastrukturę, takiego jak listwy PDU do montażu w szafie (rPDU), jednofazowe zasilacze bezprzerwowe (UPS) i inne urządzenia szeregowe za pośrednictwem portu USB. Dzięki konsoli zyskujesz dostęp i możliwość zarządzania z poziomu jednego, skonsolidowanego widoku. Na kokpicie nawigacyjnym wyświetlane są błędy i kwestie wymagające reakcji. Konsola umożliwia również załączanie i wyłączanie sprzętu bez wstawania zza biurka.

Ograniczenie zagrożeń bezpieczeństwa pomimo rozrastającej się sieci

Aby uświadomić sobie skalę digitalizację i upowszechniania się nowych modeli biznesowych, które osłabiają bezpieczeństwo krytycznych systemów, należy zapoznać się z raportem Gartnera na temat Internetu Rzeczy, który mówi o 21 miliardach połączonych urządzeń w 2020 r. Każde urządzenie łączące się z siecią to potencjalny punkt dostępu dla wszelkich zagrożeń.

Dodatkowo rosną wymagania wobec pracowników IT, a ich liczba maleje. Jak podaje najnowszy raport Data Center 2025: Closer to the Edge, w najbliższych sześciu latach 16% personelu branży centrów danych przejdzie na emeryturę. I tutaj również odpowiedni typ konsoli szeregowej pomoże, poprzez scentralizowane zarządzanie, sprostać rosnącym obciążeniom.

Funkcja bezobsługowej, automatycznej konfiguracji konsoli Avocent® ACS 800 usprawnia podłączanie urządzeń, aktualizację oprogramowania firmware oraz wdrażanie własnych konfiguracji. Serwer konsoli zapobiega atakom ze strony złośliwego oprogramowania i chroni sieć, gwarantując aktualne wersje firmware w całej infrastrukturze.

Stała łączność pomimo awarii sieci

Nie wszystkie problemy, jakich doświadcza sieć, są związane z cyberatakami. Najczęstszą przyczyną przestoju jest błąd człowieka. Prosty błąd podczas konfiguracji może spowodować niedostępność sieci. Aby zapobiec takim problemom, w wysoce dostępnych sieciach stosuje się rozwiązania zarządzania, takie jak Avocent® ACS 800, które umożliwiają nieprzerwany dostęp do urządzeń w każdym czasie i z dowolnego miejsca, nawet podczas awarii sieci.

Vertiv uwzględnił tę krytyczną potrzebę podczas projektowania Avocent® ACS 800. Konsola umożliwia wgląd i utrzymanie sprzętu z dowolnej lokalizacji na świecie dzięki łączności za pośrednictwem opcjonalnego, zewnętrznego routera komórkowego 4G LTE.

Avocent® ACS 800 zapewnia zdalny dostęp do podłączonych systemów za pośrednictwem sieci produkcyjnej lub konserwacyjnej przez łącze telefoniczne (POTS) oraz dodatkowy, opcjonalny dostęp bezprzewodowy przez modem 3G/4G LTE. Odpowiedni model konsoli szeregowej staje się w rękach użytkownika narzędziem całodobowego dostępu do sieci z każdej lokalizacji.

Prawidłowy wybór pozwala ograniczyć problemy z diagnozowaniem i usuwaniem usterek

Złożoność topologii współczesnych centrów danych oraz trendy powodujące wzrost obciążenia zespołów IT mogą sprawić, że zapewnienie bezpieczeństwa i monitorowanie urządzeń sieciowych w centrach danych, pomieszczeniach sieciowych oraz obiektach na obrzeżach sieci stanie się problematyczne. Na szczęście menedżerowie IT mogą zagwarantować ciągłą dostępność obiektów, dzięki inteligentnym rozwiązaniom infrastruktury, takim jak konsola szeregowa Avocent® ACS 800.

Możliwość wewnątrz- i pozapasmowego zdalnego zarządzania umożliwia scentralizowane, bezpieczne i terminowe wykrywanie i usuwanie usterek. Pozwala minimalizować niewydolność operacyjną personelu IT i skoncentrować się na istotnych priorytetach biznesowych.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach konsol szeregowych na stronie ACS Serial Consoles.



Subskrybuj nasz blog i bądź na bieżąco z najnowszymi trendami, technologiami i nowościami.

Powiązane artykuły

PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja