Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
Czy śledzisz zużycie energii za pomocą inteligentnego zarządzania obciążeniem?

Seria blogów: Vertiv™ NetSure™ Control

Henrik Nilén •

W przeszłości obiekty telekomunikacyjne były stosunkowo mało złożonymi lokalizacjami. Obciążenia w nich były statyczne i liniowe. Operatorzy wiedzieli, jaki jest pobór mocy nie tylko obiektu, ale każdego urządzenia w obiekcie. Wyróżniały się one przede wszystkim spójnością.

Te czasy już minęły.

Dzisiaj, gdy sprzęt IT jest wdrażany zarówno w obiektach podstawowych jak i brzegowych punktach dostępowych, obciążenia ulegają znacznym wahaniom. Nowe serwery zużywają więcej energii, a stare tabliczki znamionowe nie muszą odzwierciedlać rzeczywistego poboru mocy. Serwery o większej mocy generują również więcej ciepła, a systemy wykorzystywane do chłodzenia tych serwerów wymagają zasilania. Dawny prosty profil zasilania stał się dynamiczny i wymaga inteligentnego zarządzania energią.

Coraz większa liczba obiektów kolokacyjnych dodatkowo komplikuje zarządzanie energią. Pobór mocy jest nie tylko dzielony na wielu najemców organizacji; często musi być przypisany do jednostki biznesowej lub poziomu funkcjonalny w każdej organizacji. Dokładne pomiary i rozliczenia wymagają monitorowania danych, których gromadzenie 10 lat temu było dość trudne.

Dostępne są technologie, które pomagają operatorom poruszać się w tej złożonej rzeczywistości. Większość z nich bazuje na wielu czujnikach i dodatkowym kosztownym sprzęcie. Istnieją jednak alternatywy dla zarządzania obciążeniem, w tym rozwiązania zintegrowane ze standardowymi urządzeniami do zasilania prądem stałym w obiektach telekomunikacyjnych.

W ciągu ostatnich kilku tygodni omawialiśmy różne cechy jednostki sterowania Vertiv™ NetSure™ (NCU), zaawansowanego kontrolera Vertiv dla systemów zasilania prądem stałym. Mówiliśmy o takich kwestiach, jak wyrównywanie zapotrzebowania szczytowego oraz akumulatory litowo-jonowe, które oferują inteligentne zarządzanie energią. Jednostka NCU Vertiv oferuje również zintegrowane inteligentne zarządzanie obciążeniami, które umożliwia operatorom uzyskanie jasnego obrazu obciążeń w obiekcie i uproszczenie zarządzania nimi – wszystko to w ramach standardowego systemu zasilania prądem stałym.

Inteligentne zarządzanie obciążeniem zapewnia kilka potencjalnych korzyści. Oferujemy między innymi:

  • Oszczędności energii: Jednostka Vertiv NCU Vertiv może zidentyfikować lokalizację i profil zasilania poszczególnych szaf w obiekcie, zlokalizować potencjalne gorące punkty i rozpoznać nieefektywność dystrybucji obciążenia. Może ona pomóc operatorom grupować obciążenia i rozdział zasilania oraz wydajność cieplną obiektu, co ostatecznie pozwoli operatorom na przemieszczanie szaf w celu optymalizacji przepływu powietrza i zarządzania temperaturą.

  • Dostępność: System mierzy i wyświetla dane dotyczące prądu i wydajności każdego wyłącznika automatycznego i pomaga operatorom zrozumieć działanie obciążenia oraz zidentyfikować potencjalne problemy. Dane te mogą być przetwarzane w systemie monitoringu obiektu klienta. Użytkownicy mogą wstępnie ustawić poziomy alarmów dla każdego wyłącznika i szafy oraz zapewnić wczesne ostrzeżenia o potencjalnych przeciążeniach. Takie zdarzenia nie są rzadkością w dzisiejszych podstawowych obiektach telekomunikacyjnych, gdzie instalowane są nowe serwery o dwukrotnie większej wydajności niż ich poprzednicy przy zastosowaniu istniejących połączeń niedostosowanych do tych serwerów. Takie postępowanie stwarza liczne zagrożenia – od wyzwolenia wyłącznika po pożar.

  • Kontrola kosztów: Dzięki jednostce Vertiv NCU użytkownicy mogą określić połączenia pomiędzy poszczególnymi wyłącznikami automatycznymi lub bezpiecznikami albo dowolną inną grupą obciążeń oraz zyskać wgląd i kontrolę w te połączenia za pomocą łatwego w użyciu interfejsu internetowego typu „przeciągnij i upuść”. To rozwiązanie umożliwia szczegółowy pomiar zużycia energii przez klientów i dokładne rozliczanie. Co ważne, cały sprzęt pomiarowy i oprogramowanie wykorzystywane do tej funkcji jest wbudowane w system zasilania prądem stałym. Eliminuje to konieczność i koszty stosowania dodatkowego sprzętu.

Podobnie jak w przypadku wielu innych funkcji, które omówiliśmy w tej serii na temat jednostki NCU Vertiv, inteligentne zarządzanie obciążeniem nie jest wykorzystywane w wielu sieciach. To spadek po mniej złożonych obiektach. Jednak dzisiejsze sieci są bardziej skomplikowane i mogą skorzystać z proaktywnego, inteligentnego zarządzania obciążeniem.

Czy korzystasz z inteligentnego zarządzania obciążeniem w swoich obiektach? Jeśli tak, to jakie widzisz korzyści?

PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja