Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
Podstawy celów zrównoważonego rozwoju centrum danych

Seria blogów: Analizy ekologiczne

Brad Wilson •

Obecnie w ponad 2500 centrach danych na całym świecie pracuje ponad 18 milionów serwerów, obsługujących wszystkie dziedziny życia: od globalnej gospodarki po coraz liczniejszych pracowników zdalnych. W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na e-commerce, sztuczną inteligencję, strumieniowe przesyłanie wideo, aplikacje rzeczywistości wirtualnej/rozszerzonej, inteligentne systemy i analitykę danych Big Data, możemy spodziewać się drastycznego wzrostu tych liczb. Ten bezprecedensowy popyt na usługi cyfrowe sprawił, że centra danych stały się równie istotne jak media publiczne, takie jak prąd, gaz i woda.

Chociaż na co dzień niewiele mówi się o kluczowej roli centrów danych w społeczeństwie, to nie możemy ignorować ich wpływu na zużycie zasobów i energii. Z myślą o operatorach, właścicielach i projektantach centrów danych, którzy dążą do ograniczenia emisji dwutlenku węgla lub wyznaczają sobie ambitne cele w zakresie wydajności i zrównoważonego rozwoju, firma Vertiv opracowała Przewodnik po zrównoważonym rozwoju centrum danych , który omawia szereg najlepszych praktyk, przypadków biznesowych dotyczących ograniczania wpływu centrów danych na środowisko oraz przedstawia nowe technologie, które pomogą branży rozwijać się w kierunku „zeroemisyjnych netto” operacji. Poniżej przedstawiamy skrót najważniejszych informacji z tego przewodnika.

Branża odpowiada na apele o osiąganie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju

Tylko w 2020 r. centra danych zużyły od 200 do 250 terawatogodzin (TWh) energii elektrycznej. To prawie 1% globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną, i przyczyniły się do powstania 0,3% wszystkich globalnych emisji dwutlenku węgla (CO2). W tym samym roku centra przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych wykorzystały około 174 miliardy galonów wody. Te liczby dotyczące zużycia energii przez centra danych wzbudzają troskę zarówno podmiotów z branży, jak i opinii publicznej.

Wielu właścicieli i operatorów centrów danych wdrożyło już inicjatywy mające na celu poprawę wydajności i zrównoważonego rozwoju, jednak pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Na czele tego ogólnobranżowego ruchu stanęli operatorzy największych obiektów hypescale, którzy wyznaczyli sobie ambitne cele osiągnięcia neutralności lub negatywnej emisji dwutlenku węgla. Apple i Google Cloud osiągnęły cel zerowej emisji dwutlenku węgla netto; Amazon zamierza to zrobić do 2040 r., a Microsoft prognozuje osiągnąć ujemny poziom emisji dwutlenku węgla do 2030 r. W Chinach firmy technologiczne Chindata, Alibaba, Tencent, GDS i Baidu czynią postępy w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla przez operacje centrów danych.

Ogromne zapotrzebowanie na wydajność centrum danych i zwiększona zależność od technologii stanowi wyzwanie dla firm dążących do ograniczania emisji. Jednak wdrażając technologie i strategie ograniczające wpływ na środowisko, firmy mogą obniżyć koszty operacyjne, zwiększyć elastyczność finansową i zmniejszyć ryzyko posiadania przeciążonych lub przestarzałych zasobów. Dowiedz się więcej o wyzwaniach i możliwościach.

Technologie podnoszące wydajność centrów danych

W ostatnich latach nasza branża wprowadziła liczne innowacje, które mogą pomóc operatorom centrów danych w zwiększeniu wykorzystania zasobów, optymalizacji wydajności oraz ograniczaniu emisji i zużycia wody. Poniżej przedstawiamy przegląd omówionych w przewodniku technologii:

Inteligentne zarządzanie energią: Inteligentne urządzenia i nowe systemy sterowania umożliwiają operatorom centrów przetwarzania danych lepsze wykorzystanie i zwiększenie wydajności krytycznych systemów zasilania wymaganych do osiągnięcia wysokiego poziomu dostępności centrum danych. Jedną ze strategii jest wykorzystanie wydajności obsługi przeciążeń wbudowanej w niektóre systemy UPS, umożliwiającej obsługę krótkich i rzadko występujących szczytów zapotrzebowania w miejsce przewymiarowania sprzętu i dostosowywania jego wydajności do takich wzrostów.

Energia odnawialna: Energia odnawialna może stać się doskonałym narzędziem redukcji emisji dwutlenku węgla. Istnieje wiele sposobów wykorzystania źródeł odnawialnych, w tym umowy zakupu, certyfikaty energii odnawialnej i migracja obciążeń do chmury lub obiektów kolokacji, które zobowiązały się do bezemisyjnych operacji. Niektórzy operatorzy szukają możliwości zasilania centrów danych za pomocą lokalnie wytwarzanej energii odnawialnej, co można osiągnąć poprzez połączenie odnawialnych źródeł energii z ogniwami paliwowymi, systemami produkującymi czysty wodór z energii odnawialnej oraz systemami UPS z możliwościami dynamicznego wsparcia sieci.

Pierwsze kroki w kierunku strategii zrównoważonego rozwoju centrum danych

Początek tej podróży może przytłaczający, zwłaszcza dla firm znajdujących się na wczesnym etapie planowania długoterminowych celów w zakresie wydajności i zrównoważonego rozwoju. Na szczęście przewodnik Vertiv wyszczególnia pierwsze kroki, jakie należy podjąć w kierunku ograniczania wpływu na środowisko, w tym:

Ustalenie celów: Coraz więcej operatorów centrów danych, podobnie jak wspomniane obiekty hyperscale, przyjmuje cele oparte na wizji zeroemisyjnych centrum danych lub przyjmuje najważniejsze elementy składające się na tę wizję. Według przewodnika Vertiv stworzenie zeroemisyjnego centrum danych zazwyczaj oznacza:

Zero strat: Eliminowanie nieefektywności i maksymalizacja wykorzystania w systemach centrów danych.

•• Zero węgla: Eliminacja emisji dwutlenku węgla z energii zużywanej przez centra danych.

Zero marnotrawstwa wody: Eliminacja marnotrawstwa wody podczas operacji centrum danych.

Zero odpadów: Eliminacja e-odpadów generowanych przez operacje centrum danych.

Definiowanie ram i metryk: Głównym celem w procesie ustalania mierzalnych celów ograniczenia wpływu na środowisko, będzie redukcja emisji dwutlenku węgla. Protokół dotyczący gazów cieplarnianych zapewnia znormalizowane globalne ramy, które organizacje branżowe i ich partnerzy w łańcuchu wartości mogą wykorzystać do zrozumienia, agregacji, ilościowego określenia i redukcji emisji. Do innych wskaźników, które firmy mogą wykorzystać do analizy celów zrównoważonego rozwoju, należy efektywność przepływu powietrza, współczynnik wykorzystania ekonomizera powietrza, oszczędność dwutlenku węgla i efektywność wykorzystania węgla. Znajdź więcej metryk i ram online.

Priorytetyzowanie możliwości: Organizacje, które chcą rozwijać strategię zrównoważonego rozwoju, mogą zacząć od oceny istniejących systemów centrów danych i ustalania priorytetów możliwości na podstawie celów i dostępnych technologii. W miarę postępów w planach operatorzy powinni nadal priorytetowo traktować rozwiązania, które mogą osiągnąć pożądany poziom ciągłości. Do takich priorytetowych rozwiązań należy zwiększenie wykorzystania zasobów, zmniejszenie zużycia wody w centrum danych, ponowne wykorzystanie ciepła w centrum danych i zmniejszenie ilości e-odpadów.

Do celu zrównoważonego centrum danych nie prowadzi jedna strategia ani technologia, a wdrożenie tych zmian nie będzie łatwym zadaniem dla większości firm. Jednak niższe koszty, postęp w realizacji celów korporacyjnych, mniejsza zależność od mediów i ograniczony wpływ tych inicjatyw na środowisko mogą pomóc stworzyć istotną długoterminową wartość dla firmy.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj cały Przewodnik Vertiv po zrównoważonym rozwoju centrum danych.

PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja