Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
Nowy rodzaj ochrony na brzegu sieci

Edge to ewolucja, a nie rewolucja.

Bezpieczeństwo danych

Twoi klienci będą musieli zmierzyć się z wieloma wyzwaniami w kwestii bezpieczeństwa danych. Poniżej przedstawiamy rozwiązania, które pomogą Ci w konfiguracji infrastruktury klienta.

Wyzwania na brzegu sieci

Sprzedaż:

Przy sprzedaży przełączników sieciowych poleć rozwiązania sterowania przepływem powietrza w szafie, które wydłużą oczekiwany okres eksploatacji sprzętu.

Znajdź właściwe rozwiązanie

Użyj jednego z poniższych selektorów. Pomogą Ci one w doborze rozwiązania, które odpowiada potrzebom klienta.

Selektor szaf

Selektor listew zasilających rPDU

Selektor jednofazowych zasilaczy UPS

Selektor rozwiązań zarządzania IT

Kluczowe punkty rozmowy

Średni koszt naruszenia bezpieczeństwa w centrum danych w 2020 r. wyniesie ponad

150 mln
USD

43%

cyberataków jest skierowanych przeciwko małym przedsiębiorstwom

Atak hakera ma miejsce co

39

sekund

  • Rozpowszechnianie się urządzeń IoT stawia nowe wyzwania przed Twoimi klientami. Użytkownicy zaczynają zwracać uwagę na takie kwestie, jak szyfrowanie danych, praktyki kontroli dostępu i tworzenie prywatnych sieci VPN.
  • Liczba urządzeń IoT rośnie i dlatego konieczne jest zrozumienie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa, które stwarza ich wykorzystanie oraz odpowiednie zabezpieczenie systemów.
  • Zarządzanie nadmiarowością i przełączaniem awaryjnym ma kluczowe znaczenie dla sprzętu przetwarzającego dane na obrzeżach sieci. Gwarantuje prawidłowe dostarczanie i przetwarzanie danych w przypadku awarii jednego z elementów.

Bezpieczeństwo infrastruktury

Proste zmiany w konfiguracji infrastruktury klienta mogą wpłynąć na znaczny wzrost poziomu bezpieczeństwa środowisk brzegowych. Oto kilka wskazówek, które pomogą klientom w realizacji tego procesu.

Wyzwania na brzegu sieci

Sprzedaż:

Dobierz rozwiązanie zdalnego monitorowania, które pozwoli nie tylko przeglądać dane, ale także konfigurować alarmy i wprowadzać zmiany, bez konieczności wizyty w obiekcie.

Pomocne rozwiązania:

Environet

Trellis™ Power Insight

Sprzedaż:

Dobierz rozwiązanie zdalnego monitorowania, które pozwoli nie tylko przeglądać dane, ale także konfigurować alarmy i wprowadzać zmiany, bez konieczności wizyty w obiekcie.

Znajdź właściwe rozwiązanie

Użyj jednego z poniższych selektorów. Pomogą Ci one w doborze rozwiązania, które odpowiada potrzebom klienta.

Selektor szaf

Selektor listew zasilających rPDU

Selektor jednofazowych zasilaczy UPS

Selektor rozwiązań zarządzania IT

Kluczowe punkty rozmowy

Błąd ludzki jest przyczyną

22%

nieplanowanych przestojów centrum danych

Bezpieczeństwo operacyjne

Operacje centrum danych gwarantują pracę systemów i przepływ zadań. Eliminacja przestojów wymaga, aby każda instalacja była wyposażona w prawidłową infrastrukturę, gwarantującą działanie i minimalizującą zagrożenia bezpieczeństwa. Oto kilka wskazówek, które pomogą klientom w realizacji tego procesu.

Wyzwania na brzegu sieci

Sprzedaż:

Przy sprzedaży przełączników sieciowych poleć rozwiązania sterowania przepływem powietrza w szafie, które wydłużą oczekiwany okres eksploatacji sprzętu.

Pomocne rozwiązania:

Vertiv Geist SwitchAir

Sprzedaż:

Przy sprzedaży przełączników sieciowych poleć rozwiązania sterowania przepływem powietrza w szafie, które wydłużą oczekiwany okres eksploatacji sprzętu.

Znajdź właściwe rozwiązanie

Użyj jednego z poniższych selektorów. Pomogą Ci one w doborze rozwiązania, które odpowiada potrzebom klienta.

Selektor szaf

Selektor listew zasilających rPDU

Selektor jednofazowych zasilaczy UPS

Selektor rozwiązań zarządzania IT


Potrzebujesz więcej informacji? Odwiedź Portal dla Partnerów

Pomocne treści

Jakie są różne typy systemów UPS?

Czym jest szafa serwerowa?

Czym jest listwa zasilająca do montażu w szafie PDU?

Sprawne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w zdalnych obiektach

5 istotnych cech efektywnego rozwiązania DCIM

Dlaczego ważne jest monitorowanie temperatury w serwerowni?

Dostosuj sieć brzegową klienta dzięki Infrastrukturze Vertiv


Firmy Twoich klientów oczekują, że IT będzie wspierać nowe zastosowania sieci brzegowej i przeniesie moc obliczeniową oraz magazyny danych bliżej klientów, współpracowników i urządzeń. Ale nie są w stanie zrobić tego sami.

Vertiv, Architects of Continuity, dostarcza szeroką ofertę inteligentnych systemów infrastruktury, oprogramowania i usług, które rozwiązują problemy związane z niezawodnością, skalowalnością i zarządzaniem, które pojawiają się wraz z ewolucją sieci brzegowej klientów. Bez względu na wyzwanie, Vertiv posiada odpowiednie rozwiązanie.

Najedź kursorem na każdy wskaźnik na obrazie i kliknij podświetlony obszar, aby uzyskać więcej informacji.

Zarządzanie sprzętem

Dowiedz się, jak ograniczyć przestoje i zwiększyć bezpieczeństwo centrum danych dzięki rozwiązaniom zdalnego dostępu i sterowania Avocent

Konsola szeregowa Avocent ACS 800

Zaawansowany przełącznik konsolowy Avocent ACS 8000

Konsole Avocent Local Rack Access

Przełączniki KVM Avocent MergePoint Unity

Seria przełączników KVM Avocent AutoView

Oprogramowanie do zarządzania Avocent DSView

Szafy i obudowy

Wdrażaj elastyczne oraz ekonomiczne szafy oraz rozwiązania klimatyzacyjne i chroń całe systemy w Twoim centrum danych.

Szafa Vertiv VR Rack

Klimatyzacja precyzyjna

Podstawą zarządzania przepływem powietrza w centrum danych jest rozwiązanie typu korytarz gorąca-korytarz zimna, w których szafy są instalowane w naprzemiennych rzędach, a pobór powietrza przez sprzęt IT (korytarz zimna) usytuowany jest na wprost wylotu powietrza IT (korytarz gorąca). Taka konfiguracja umożliwia operatorom centrum danych kierowanie strumienia powietrza chłodzącego tylko tam, gdzie jest to potrzebne – do miejsc poboru powietrza przez IT – i unikanie zbędnych kosztów oraz strat efektywności wynikających z konieczności chłodzenia całej serwerowni.

Jednostka chłodzenia szafy Vertiv VRC o mocy do 3500 W

Jednostka chłodzenia rzędowego Vertiv CRV o mocy do 33 kW

Zdalne monitorowanie

Niezależnie od tego, czy mówimy o monitorowaniu akumulatora, systemach wykrywania nieszczelności, monitorowaniu temperatury, monitorowaniu przez czujniki w trudnych warunkach przemysłowych, czy złożonych systemach monitorowania centrów danych, wszyscy zgadzamy się, że jest to zasadniczy element przyszłej ochrony i bezpieczeństwa obiektu o znaczeniu krytycznym.

Vertiv Environet Alertjuż wkrótce

Trellis Power Insightjuż wkrótce

Rozdział zasilania w szafie

Linia listew zasilających do montażu w szafie PDU Vertiv spełnia różne wymagania dotyczące rozdziału zasilania w zastosowaniach IT i środowiskowych.​​

Listwa zasilająca Vertiv Geist rPDU

Listwa zasilająca Vertiv Geist UPDU

Zdalny dostęp i sterowanie Szafy i obudowy Chłodzenie szaf rack Zdalne monitorowanie Jednofazowe zasilacze UPS Rozdział zasilania w szafie

Powiązane artykuły dotyczące rozwiązań brzegowych

VR Rack Image Alt Text
Case Studies

Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...

lutego 18, 2020 Dowiedz się więcej
PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja