Najwyższa wydajność na brzegu sieci
Edge to ewolucja, a nie rewolucja
Twoi klienci muszą zaspakajać coraz wyższe wymagania związane ze swoją działalnością. Przestój nie wchodzi w grę. Potrzebują gwarancji, że ich infrastruktura będzie działać niezawodnie w przyszłości. Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych rozwiązań:
Wyzwania na brzegu sieci
Sprzedaż:
Upewnij się, nadmiarowościązastosowano nadmiarowe systemy zasilania gwarantowanego i zainstalowano rozwiązanie, które przejmie zadania urządzenia, które zostało wyłączone lub uległo awarii.
Oznaczone kolorami gniazda lub przewody zasilające, identyfikujące źródła zasilania redukują prawdopodobieństwo przypadkowego odłączenia kabli.
Sprzedaż:
Upewnij się, że zainstalowano odpowiednie systemy zasilania gwarantowanego na wypadek awarii
Sprzedaż:
Upewnij się, że zastosowano nadmiarowe systemy zasilania gwarantowanego i zainstalowano rozwiązanie, które przejmie zadania urządzenia, które zostało wyłączone lub uległo awarii.
Sprzedaż:
Przestarzałe oprogramowanie jest bardziej podatne na naruszenia bezpieczeństwa.
Zaproponuj nowe rozwiązanie, wspierające odpowiednie protokoły bezpieczeństwa. Awaria oprogramowania jest często skutkiem braku odpowiednich testów. Zaleć klientowi przetestowanie oprogramowania przed wdrożeniem.
Sprzedaż:
W regionach zagrożonych trzęsieniami ziemi, zaleca się się wdrożenie systemu zasilania gwarantowanego na wypadek awarii zasilania.
Nadmiarowość to kluczowy element, jeśli sprzęt klienta znajduje się w obszarze wysokiego zagrożenia klęskami żywiołowymi. Jeśli to możliwe, zaleca się wdrożenie nadmiarowego systemu UPS.
Pomocne rozwiązania:
Znajdź właściwe rozwiązanie
Użyj jednego z poniższych selektorów. Pomogą Ci one w doborze rozwiązania, które odpowiada potrzebom klienta.
Selektor listew zasilających rPDU
Kluczowe punkty rozmowy
- Każda firma jest inna. Jednak badania dowodzą, że jedna czwarta przedsiębiorstw ponosi straty rzędu 301 000 USD – 400 000 USD spowodowane godziną przestoju, a 14% traci ponad pięć milionów dolarów na godzinę.
- Wysoki koszt przestojów ma nie tylko bezpośrednie konsekwencje finansowe, ale również pośrednio wpływa na działalność operacyjną. Przestoje powodują w większości przypadków konieczność zwiększenia mobilizacji pracowników i zmniejszają produktywność.
- W wielu firmach stwarzają zagrożenie utraty reputacji. Weźmy dla przykładu przypadek naruszenia danych w firmie Target w 2013 r. Kosztował on firmę 162 miliony USD i miał wpływ na ponad 70 milionów klientów.
Potrzebujesz dodatkowych informacji? Odwiedź Portal dla Partnerów
Dostosuj sieć brzegową klienta dzięki Infrastrukturze Vertiv
Firmy Twoich klientów oczekują, że IT będzie wspierać nowe zastosowania sieci brzegowej i przeniesie moc obliczeniową oraz magazyny danych bliżej klientów, współpracowników i urządzeń. Ale nie są w stanie zrobić tego sami.
Vertiv, Architects of Continuity, dostarcza szeroką ofertę inteligentnych systemów infrastruktury, oprogramowania i usług, które rozwiązują problemy związane z niezawodnością, skalowalnością i zarządzaniem, które pojawiają się wraz z ewolucją sieci brzegowej klientów. Bez względu na wyzwanie, Vertiv posiada odpowiednie rozwiązanie.
Najedź kursorem na każdy wskaźnik na obrazie i kliknij podświetlony obszar, aby uzyskać więcej informacji.
Zarządzanie sprzętem
Dowiedz się, jak ograniczyć przestoje i zwiększyć bezpieczeństwo centrum danych dzięki rozwiązaniom zdalnego dostępu i sterowania Avocent
Konsola szeregowa Avocent ACS 800
Zaawansowany przełącznik konsolowy Avocent ACS 8000
Konsole Avocent Local Rack Access
Przełączniki KVM Avocent MergePoint Unity
Szafy i obudowy
Wdrażaj elastyczne oraz ekonomiczne szafy oraz rozwiązania klimatyzacyjne i chroń całe systemy w Twoim centrum danych.
Klimatyzacja precyzyjna
Podstawą zarządzania przepływem powietrza w centrum danych jest rozwiązanie typu korytarz gorąca-korytarz zimna, w których szafy są instalowane w naprzemiennych rzędach, a pobór powietrza przez sprzęt IT (korytarz zimna) usytuowany jest na wprost wylotu powietrza IT (korytarz gorąca). Taka konfiguracja umożliwia operatorom centrum danych kierowanie strumienia powietrza chłodzącego tylko tam, gdzie jest to potrzebne – do miejsc poboru powietrza przez IT – i unikanie zbędnych kosztów oraz strat efektywności wynikających z konieczności chłodzenia całej serwerowni.
Zdalne monitorowanie
Niezależnie od tego, czy mówimy o monitorowaniu akumulatora, systemach wykrywania nieszczelności, monitorowaniu temperatury, monitorowaniu przez czujniki w trudnych warunkach przemysłowych, czy złożonych systemach monitorowania centrów danych, wszyscy zgadzamy się, że jest to zasadniczy element przyszłej ochrony i bezpieczeństwa obiektu o znaczeniu krytycznym.
Vertiv Environet Alert – już wkrótce
Trellis Power Insight – już wkrótce
Zasilacz UPS
Inteligentny i wydajny zasilacz UPS, chroniący aplikacje o znaczeniu krytycznym
Zasilacz UPS Liebert GXT5 5–20 kVA
Zasilacz UPS Liebert GXT5, 750–3000 VA
Rozdział zasilania w szafie
Linia listew zasilających do montażu w szafie PDU Vertiv spełnia różne wymagania dotyczące rozdziału zasilania w zastosowaniach IT i środowiskowych.
Powiązane artykuły dotyczące rozwiązań brzegowych
Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...
lutego 18, 2020Watch the senior director of IT security operations for Infocrossing, a Wipro company, as he visits Vertiv headquarters and validates his company’s decision to use the Vertiv VR rack in its five data centers to streamline infrastructure d...
Dowiedz się więcej