Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.
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
Jak wygląda sieć brzegowa klienta?

Jest dostosowana do jego potrzeb!

Brzeg to ewolucja
Nie rewolucja

Od szafy sieciowej napędzającej edukację jutrzejszych liderów IT do centrów danych dających dostęp w czasie rzeczywistym do dokumentacji pacjentów – wiemy, że każdy klient ma własny zestaw wymagań.

Szukasz swojego sposobu na wykorzystanie produktów, rozwiązań i sprostanie wszystkiemu, co w rozwiązaniach brzegowych może stanowić wyzwanie? Możemy Ci pomóc. Partnerstwo z Vertiv pozwoli Ci uzyskać przewagę u swoich klientów, zapewnić im krytyczną infrastrukturę i sprawić, że ich firma będzie gotowa na wszystko co przyniesie przyszłość.

Jak wygląda Twoja sieć brzegowa?

Nagrody za wszystko, co robię!

  • Dedykowane wsparcie sprzedażowe

    Nasi wysoce wykwalifikowani przedstawiciele współpracują z resellerem w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów klientów.

  • Selektory i konfiguratory sprzedażowe

    Oferujemy wszystko, czego potrzebujesz do rozwoju biznesu: selektory i konfiguratory produktów, broszury, przewodniki sprzedawcy, studia przypadku i wiele więcej.

  • Materiały marketingowe

    Pomogą Ci w pozyskiwaniu potencjalnych klientów i projektów oraz w promowaniu współpracy z Vertiv.

  • Portal dla Partnerów

    Portal umożliwia dostęp do ekskluzywnych korzyści, takich jak Rejestracja Projektu i Program Nagród, wsparcia, najnowszych promocji i wiele więcej.

  • Uniwersytet Vertiv

    Umożliwia dostęp do kompleksowych szkoleń sprzedażowych i technicznych online. Pozwala skonsolidować i monitorować stacjonarne oraz internetowe szkolenia certyfikacyjne w jednym miejscu.

  • Rejestracja transakcji i program nagród VIP

    Rejestruj projekty w naszym intuicyjnym i łatwym w obsłudze panelu i skorzystaj z atrakcyjnych cen. Skorzystaj z naszego programu nagród VIP, aby jeszcze więcej zarobić na sprzedaży produktów i rozwiązań Vertiv, wymieniając kredyty na szereg nagród.

Więcej informacji o nagradzanym programie partnerskim Vertiv

Zarejestruj sięDowiedz się więcej

Resellerzy Vertiv zarabiają teraz dodatkowe środki za każdą sprzedaż.

Bezpłatna rejestracja. Brak minimalnego, wymaganego obrotu. To proste.

Sprzedawaj. Zarabiaj. Bez końca.

REJESTRACJA LOGOWANIE DO PORTALU DLA PARTNERÓW

Dostosuj sieć brzegową klienta dzięki Infrastrukturze Vertiv


Firmy Twoich klientów oczekują, że IT będzie wspierać nowe zastosowania sieci brzegowej i przeniesie moc obliczeniową oraz magazyny danych bliżej klientów, współpracowników i urządzeń. Ale nie są w stanie zrobić tego sami.

Vertiv, Architects of Continuity, dostarcza szeroką ofertę inteligentnych systemów infrastruktury, oprogramowania i usług, które rozwiązują problemy związane z niezawodnością, skalowalnością i zarządzaniem, które pojawiają się wraz z ewolucją sieci brzegowej klientów. Bez względu na wyzwanie, Vertiv posiada odpowiednie rozwiązanie.

Najedź kursorem na każdy wskaźnik na obrazie i kliknij podświetlony obszar, aby uzyskać więcej informacji.

Zarządzanie sprzętem

Dowiedz się, jak ograniczyć przestoje i zwiększyć bezpieczeństwo centrum danych dzięki rozwiązaniom zdalnego dostępu i sterowania Avocent

Konsola szeregowa Avocent ACS 800

Zaawansowany przełącznik konsolowy Avocent ACS 8000

Konsole Avocent Local Rack Access

Przełączniki KVM Avocent MergePoint Unity

Seria przełączników KVM Avocent AutoView

Oprogramowanie do zarządzania Avocent DSView

Szafy i obudowy

Wdrażaj elastyczne oraz ekonomiczne szafy oraz rozwiązania klimatyzacyjne i chroń całe systemy w Twoim centrum danych.

Szafa Vertiv VR Rack

Klimatyzacja precyzyjna

Podstawą zarządzania przepływem powietrza w centrum danych jest rozwiązanie typu korytarz gorąca-korytarz zimna, w których szafy są instalowane w naprzemiennych rzędach, a pobór powietrza przez sprzęt IT (korytarz zimna) usytuowany jest na wprost wylotu powietrza IT (korytarz gorąca). Taka konfiguracja umożliwia operatorom centrum danych kierowanie strumienia powietrza chłodzącego tylko tam, gdzie jest to potrzebne – do miejsc poboru powietrza przez IT – i unikanie zbędnych kosztów oraz strat efektywności wynikających z konieczności chłodzenia całej serwerowni.

Jednostka chłodzenia szafy Vertiv VRC o mocy do 3500 W

Jednostka chłodzenia rzędowego Vertiv CRV o mocy do 33 kW

Zdalne monitorowanie

Niezależnie od tego, czy mówimy o monitorowaniu akumulatora, systemach wykrywania nieszczelności, monitorowaniu temperatury, monitorowaniu przez czujniki w trudnych warunkach przemysłowych, czy złożonych systemach monitorowania centrów danych, wszyscy zgadzamy się, że jest to zasadniczy element przyszłej ochrony i bezpieczeństwa obiektu o znaczeniu krytycznym.

Vertiv Environet Alertjuż wkrótce

Trellis Power Insightjuż wkrótce

Rozdział zasilania w szafie

Linia listew zasilających do montażu w szafie PDU Vertiv spełnia różne wymagania dotyczące rozdziału zasilania w zastosowaniach IT i środowiskowych.​​

Listwa zasilająca Vertiv Geist rPDU

Listwa zasilająca Vertiv Geist UPDU

Zdalny dostęp i sterowanie Szafy i obudowy Chłodzenie szaf rack Zdalne monitorowanie Jednofazowe zasilacze UPS Rozdział zasilania w szafie

Powiązane artykuły dotyczące rozwiązań brzegowych

VR Rack Image Alt Text
Case Studies

Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...

lutego 18, 2020 Dowiedz się więcej
PARTNERZY
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja