Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Wat is uw Edge?

De Edge-revolutie

Uw netwerk-edge evolueert altijd mee, ongeacht waar uw klanten zijn en wat ze nodig hebben. Uw uitdaging houdt gelijke tred met die evolutie.

Wij kunnen u helpen. Wij zijn Vertiv en wij ontwerpen schaalbare, eenvoudig te beheren infrastructuuroplossingen voor alle plekken waar u IT nodig hebt.

Neem contact op met ons

Vind uw Edge

Er zijn honderden actuele praktijkvoorbeelden van het gebruik van edge computing en dat worden er alleen maar meer naarmate de evolutie doorgaat. In deze praktijkvoorbeelden schuilen veel voorkomende uitdagingen voor organisaties zoals de uwe bij het uitbreiden, upgraden of overstappen naar een meer gedistribueerd netwerk. Wat is uw uitdaging?

Versterk uw Edge met de infrastructuur van Vertiv


Uw bedrijf vertrouwt op IT om nieuwe edge-applicaties te ondersteunen en om computing en opslag dichter naar klanten, medewerkers en apparaten toe te migreren. Maar u kunt het niet alleen.

Als Architects of Continuity levert Vertiv een breed assortiment intelligente infrastructuursystemen, software en diensten die de betrouwbaarheid, schaalbaarheid en managementuitdagingen aanpakken die u tegenkomt terwijl uw edge zich ontwikkelt. Wat uw uitdaging ook is, Vertiv heeft de oplossing.

Toegang en controle op afstand

Ontdek hoe u uitvaltijd kunt verminderen en uw datacenterbeveiliging kunt verbeteren door gebruik te maken van toegang en controle op afstand die door Avocent wordt geleverd

Avocent Seriële Consoles

Avocent KVM over IP

Avocent HMX hoogwaardige KVM

Avocent LCD-console voor lokaal rack toegang

Avocent Cybex Secure KVM

Racks & Behuizingen

Ga voor flexibele en kostenefficiënte rack- en containmentproducten en waarborg integrale systemen in uw datacenter.

Vertiv VR-rack

Rackkoeling

De basis voor luchtstroombeheer in datacenters is het ontwerp van Hot Aisle-Cold Aisle, waar kasten in wisselende rijen worden geplaatst, met IT-luchtinlaten (koude gangpaden) en IT-luchtuitlaten (warme gangpaden) die elk tegenover elkaar liggen. Met deze configuratie kunnen de operators van een datacenter alleen de koelluchtstroom aanpassen waar dat nodig is— de IT-luchtinlaten—en onnodige kosten en inefficiëntie van het conditioneren van de gehele ruimte vermijden.

Vertiv Geist SwitchAir

Vertiv CRV rijgebaseerde koeling tot 33 kW

Vertiv VRC rackgebaseerde koeling tot 3500W

Externe bewaking

Of we nu het hebben over accubewaking, lekdetectiesystemen, temperatuurcontrole, monitoring van het sensorniveau voor zware industriële omgevingen of complexe datacentercontrolesystemen, we zijn het er allemaal over eens dat dit een essentieel onderdeel is van toekomstbestendige en veilige beveiliging van een cruciale faciliteit

Vertiv LIFE Services

Trellis™ Power Insight

Vertiv™ Environet Alert

Eenfasige UPS

Intelligente en efficiënte UPS voor de bescherming van uw bedrijfskritieke applicaties

Vertiv Liebert GXT5 UPS, 750 VA - 20 kVA

Vertiv Liebert GXT5 UPS, 750-3000 VA

Vertiv Liebert GXT RT+ online 1.000-3.000 VA

Vertiv EDGE Line Interactive 500-3.000 VA

Stroomdistributie rack

Vertivs lijn van rack-PDU's voldoet aan de wisselende energiedistributievereisten van IT- en milieutoepassingen.​

Vertiv Geist rPDU

Vertiv Geist UPDU

Toegang en controle op afstand Racks & Behuizingen Rackkoeling Externe bewaking Eenfasige UPS Stroomdistributie rack

Extra hulpmiddelen

Infographics

Het definiëren van de “edge”: een simpelere Aanpak om een digitaa...

mei 03, 2018 Lees verder

Neem contact op over uw Edge


Wij nemen contact met u op!


Voornaam *
Achternaam *
E-mail *
Telefoon
Bedrijf
Land *
Postcode
Opmerkingen



Toestemming privacyverklaring

Ik heb het privacybeleid van Vertiv en de privacyverklaring van de AVG over het verwerken van persoonsgegevens gelezen, en ik ga akkoord met:

De verwerking van mijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, inclusief via e-mail op de hoogte worden gesteld over trends in de sector, evenementen, aanbiedingen en productlanceringen.

Bedankt voor het versturen!
Wij nemen binnenkort contact met u op.

Partner-login

Taal & locatie