Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem
7월 16, 2021
Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem은 안전한 공통 아키텍처를 기반으로 구축됩니다. 이를 통해 기업 구성에서 엣지 구성까지 완벽하게 통합하고 확장해서 개방적이지만 복원력이 뛰어난 IT 관리 플랫폼을 구축하게 됩니다. Avocent® ADX Ecosystem은 최고의 성능과 민첩성, 보안을 제공하며, 이를 통해 시장에 출시된 다른 솔루션과는 달리 모든 장치에서 자동화, 관리, 모니터링 및 제어를 할 수 있습니다.
Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem 소개
기업에서 엣지에 이르는 동적인 시장 요구 사항을 충족하는 신규 Avocent Digital IT 관리 솔루션 - 변화하는 다양한 시장 요구 사항 및 작업량 변화에 맞게 조정되는 유연한 빌딩 블록 솔루션 세트.
관리 플랫폼
IT 인프라의 대역 외 관리를 위한 원격 관리, 자동화, 보안 및 복원력.
랙 관리자
랙 관리자 Vertiv™ Avocent® ADX는 인터페이스 모듈에 물리적으로 연결되거나 서비스 프로세서, 랙 PDU 또는 네트워크 장비에 직접 연결됩니다. 이를 통해 PoE, IP 통합 및 네트워크 주소 변환이 제공됩니다.
인터페이스 모듈
인터페이스 모듈은 Avocent® ADX 랙 관리자 기기와 최종 대상에 연결됩니다. 이것은 IP 기반이며 KVM 및 직렬 액세스를 제공합니다.

주요 기능 및 장점
기능 |
장점 |
|
엔터프라이즈 및 엣지 전반에 걸쳐 가상 및 물리적 인프라의 관리 및 제어 간소화 |
|
IT 운영자를 위한 안전하고 감사 가능한 장치 접속 |
|
IT 장치 변경 시 효율성 향상 |
단일 플랫폼에서 IT 인프라의 관리, 제어, 보안 유지 및 자동화