The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

제품군

Avocent LCD Local Rack Access Console

The Vertiv™ Avocent® Local Rack Access (LRA) Console provides the simplicity, efficiency and ease of use to make it the ideal data center access point. When connected to a KVM switch, the LRA line enables easy access to multiple servers making software upgrades, troubleshooting, system monitoring, convenient, less time-consuming and protecting uptime. Compatible with all Vertiv Avocent data center KVM switches, it includes a widescreen LCD console tray, full desktop-style keyboard with touchpad.

브로슈어 다운로드
주요 이점
SIMPLIFIED MANAGEMENT: Simplifies software upgrades, troubleshooting, and system monitoring by providing easy, localized access to multiple servers when connected to a KVM switch. 1U DESIGN: Includes room for KVM installation in same tray, as well as USB and VGA interfaces that are broadly compatible with servers and other appliances. DISPLAY: Widescreen 19” LCD TFT active-matrix, color panel with a 16:9 aspect ratio that supports resolutions up to 1366 x 768. EASE OF USE: Pop out keyboard with touchpad improves serviceability of the unit.
적합한 용도:
  • 은행, 금융 및 보험
  • 데이터 센터/코로케이션/호스팅
  • 교육
  • 정부
  • 헬스케어
  • 전문 서비스
  • 리테일/홀세일
  • 운송

모델 사양 개요
Vertiv Avocent Local Rack Access | 1U | LCD | Rack Mount Console
       
Vertiv Avocent Local Rack Access | 1U | LCD | Rack Mount Console
1.75 in   19 in   19 in   19.4lbs  
Vertiv Avocent Local Rack Access | 1U | LCD | Rack Mount Console
       

복지

Widescreen 19” LCD TFT active-matrix, color panel with a 16.9 aspect ratio Form Factor: Easy access in the 1U space User Interface: On-Screen menu has an intuitive design and can be accessed in multiple languages Data Center Local Access: Complete entry point to local servers when needed Ease Of Use: Pop out full desktop keyboard with number pad and touchpad which improves serviceability of the unit and 2 USB 2.0 pass through ports Ease of Installation: Tool-less slide rails make console installation quick and easy

특징

Global certifications and availability 19” widescreen LCD TFT active-matrix, color monitor Dual USB 2.0 pass-thru for faster data transmission Fully installed console occupies only 1U rack space Intuitive and user friendly on-screen display user interface Full keyboard with number pad and touch pad pointer Keyboard available in 4 languages – International English, UK English, French, and German TAA compliant version available Power efficient during operation and standby Available 8 or 16 Port digital KVM switch bundle

*모델별 다운로드를 보려면 위 사양 차트에서 모델명을 선택하여 모델별 제품 페이지로 가야 합니다.

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처
연락처 보기 California, 91733, USA 변경
AAA Test ABC USA - CA
California USA
제품 중점 영역: 무정전 전원 공급장치(UPS)
PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역