The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
Vertiv™ Liebert® PST5 UPS, 350VA - 850VA, Standby Desktop 120V VRLA UPS

The Vertiv™ Liebert® PST5 standby UPS family offers guaranteed battery backup and surge protection for computers, gaming consoles, workstations, retail point-of-sale (POS) equipment, wireless networks, surveillance systems and other electronics. Offered with a standard 3-year warranty, the Liebert PST5 is the perfect choice for electronics that need reliable and economical power protections.

브로슈어 다운로드 설명서 다운로드

모델 사양 개요
PST5-350MT120
350VA / 200W   120 VAC   120 VAC   >95% at full load     3.82 in   12 in   6.24 in   6.6 lbs  
PST5-500MT120
V5 500VA / 300W   V5 120 VAC   V5 120 VAC   V5 >95% at full load   V5 English Translation   3.82 in   12 in   6.24 in   7.7 lbs  
PST5-660MT120
660VA / 400W   120 VAC   120 VAC   >95% at full load   English Translation   3.82 in   12 in   6.24 in   9.4 lbs  
PST5-850MT120
850VA / 500W   120 VAC   120 VAC   >95% at full load   English Translation   3.82   12   6.24   9.7  

복지

*모델별 다운로드를 보려면 위 사양 차트에서 모델명을 선택하여 모델별 제품 페이지로 가야 합니다.

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처
연락처 보기 California, 91733, USA 변경
AAA Test ABC USA - CA
California USA
제품 중점 영역: 무정전 전원 공급장치(UPS)
PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역