The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

제품군

Vertiv™ Liebert® EXS UPS

The Liebert® EXS UPS delivers simplicity, reliability and efficiency in a compact three phase power solution. The integrated design and reduced footprint provides maximum power capacity. Robust availability is ensured from the integrated maintenance bypass and advanced monitoring capabilities. Flexibility is enhanced using output distribution and variable battery runtime options. Low TCO is maintained from the high operating efficiency levels and reduced installation costs.

브로슈어 다운로드 설명서 다운로드
적합한 용도:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
보증서: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

The Liebert® EXS is a monolithic transformer-free UPS that provides on-line protection using a three-phase (in/out), 208/220V design that is optimized in a compact tower cabinet. Flexible configurations offer users a simple, reliable and economical power solution.

모델 사양 개요
Liebert EXS UPS 10kVA, 208V
10kVA, 10kW   208, 220   208, 220   94   4W+G   51.2   13   25.6   437-627  
Liebert EXS UPS 15-20kVA/kW, 208/220V
15kVA/kW, 20kVA/kW   208, 220   208, 220   94/93.4   4W+G   63   23.6   33.5   1132-1650  
Vertiv™ Liebert® EXS UPS V-Models 15-40kVA/kW 208/220V
                 

복지

Compact footprint
Integrated design improves optimization while lowering complexity
Extended battery runtime options
High power density
Installation ease and flexibility
High availabilityreduces downtime
Intelligent local and remote monitoring

특징

Compact, integratedtower design
High power density
Efficient double conversion operation up to 94%
ECO mode efficiency up to 99%
Unity output power factor
Flexible battery runtimes
Integrated output power distribution options
Integrated maintenance bypass
Frequency and voltage regulation
Intelligent battery management
Programmable dry contacts
Robust short circuit withstand ratings
Network communication card allows connectivity to monitor critical systems
Trellis Power Insight available
Vertiv LIFE Services remote management capable

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처
연락처 보기 California, 91733, USA 변경
AAA Test ABC USA - CA
California USA
제품 중점 영역: 무정전 전원 공급장치(UPS)

자주 묻는 질문

Q
How can we power more apps/gear on our network effectively?
A
The Liebert EXS offers an integrated solution that provides fast, easy and reliable power performance for loads up to 20kVA.
Q
We support various SLAs in remote IT facilities and can’t take the load off line. What do you suggest?
A
You will want a UPS that is optimized around reliability, performance, availability and that provides the support team and services to meet or exceed the SLAs. The Liebert EXS integrates high availability features such as the maintenance bypass and battery management.
Q
How easy is this to install?
A
The integrated solution design of the Liebert EXS ensures a more complete system that is easier to install and manage.
PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역